บอล Splined ชนิดกลวง กุญแจ มี น๊อตตัวเมีย แบบตรง ต๊า ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- บอลสไปลน์-แบบเจาะรูกลางแกน มีลิ่มและน็อตทรงตรง, ต๊าปปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- E-BKHS เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- วัสดุเพลาสไปลน์: เหล็กSUJ2 หรือเทียบเท่า
- วัสดุตัวน๊อตของสไปลน์ : เหล็กผสม SCR420 หรือเทียบเท่า
- ค่าความแข็งของเพลาสไปลน์และน๊อต: 58HRC~
- เส้นผ่านศูนย์กลางเพลานอก:16, 20, 25 และ 30 mm
- ความยาวรวมเพลา L: 70-800 mm
- สามารถเพิ่มส่วนเสริมพิเศษ ร่องสำหรับประแจปากตาย, เซทสกรูหัวแบน, ร่องลิ่มปลายเพลา ฯลฯ
- วิธีการเลือกส่วนเสริมพิเศษต่างๆ สามารถระบุตามคู่มือของ MISUMI Economy

ภาพรวมผลิตภัณฑ์เพลาสไปลน์

1. เพลาสไปลน์ จะหมุนไปตามร่องทรงกลมโดยใช้ลูก เหล็กกล้า ภายใน กระบอกสวมสไปลน์ ช่วยให้แม้แต่ กลไก แกนเดียวก็สามารถ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ในขณะที่ยังคงรักษา น๊อตตัวเมีย ไว้อย่างไม่เบี่ยงเบนไปในทิศทางการหมุน
2. เมื่อเปรียบเทียบกับ เพลา ไกด์ และ ลิเนียร์บุชชิ่ง ร่วมกัน เพลาสไปลน์ ช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มีความไวสูงและ งานละเอียด สูง และสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่า
3. เพลาสไปลน์ สามารถส่ง แรงบิด ได้อย่างปลอดภัยแม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ปลายยื่นด้านหนึ่ง และให้ ความทนทาน สูง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เพลาสไปลน์

1. เพลาสไปลน์จัดส่งภายใน 5 วันหลังจากวางคำสั่งซื้อ
2. ไม่จำเป็นต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเขียนแบบอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาใน การออกแบบ
3. ความยาว เพลาสไปลน์ สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม.
4. มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
5. ผลิตภัณฑ์เพลาสไปลน์ นี้มีราคาต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (ผลิตในญี่ปุ่น) และประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด

■ เรามีอุปกรณ์การทดสอบระดับมืออาชีพเพื่อรับประกันคุณภาพเพลาสไปลน์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

■ สำหรับ ผลิตภัณฑ์เพลาสไปลน์ นี้และผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด เราได้ทำการเปรียบเทียบอายุการใช้งานโดยใช้เครื่องทดสอบแบบพกพา
→ เงื่อนไขการทดสอบเพลาสไปลน์:
โหลด: 50kgf
ความเร็ว: 40 ซม./วินาที
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร): 100กม
เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลาสไปลน์: 8 mm
→ ผลการทดสอบเพลาสไปลน์:
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
* สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

Drawing ระบุขนาดเพลาสไปลน์

เกรดความแม่นยำเพลาสไปลน์นัท
รุ่นเพลาสไปลน์วัสดุเพลาสไปลน์เพลาสไปลน์ ความแข็งเพลาสไปลน์ กระบวนการชุบผิวรุ่นเพลาสไปลน์วัสดุเพลาสไปลน์ ความแข็งเพลาสไปลน์ กระบวนการชุบผิว
เกรด เอ็นกลวงเทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreแบบตรงเทียบเท่ากับ SCR42058HRC or more
 

Drawing สินค้าเพลาสไปลน์ (หน่วย: มม.)


ขนาด 2
 

ตาราง ข้อมูลจำเพาะเพลาสไปลน์

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
เพลาสไปลน์ประเภทเพลาสไปลน์เพลาสไปลน์
Dh8
เพลาสไปลน์L
เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
เพลาสไปลน์M (หยาบ)·
เพลาสไปลน์N (หยาบ)
การเลือก
dD1 L1L2L3H8hrtยูความหนา
ส่วนเบี่ยงเบน
A-B
ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐานโหลดพิกัดพื้นฐานช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่
ไดนามิกกะรัต
(n · m)
Static C0t
(n · m)
Dynamic C
(kN)
Static C0
(kN)
M01
(n · m)
M02
(n · m)
ค่าพิกัดความเผื่อ
E-BKHS1670 to 50010   8310
-0.039
503417.53.53.51.75221.0
หรือต่ำกว่า
35.765.14.37.737.1260
2080 to 600 12  10355639.7294422.559.5107.85.910.755.3380
2590 to 800  18 15427150.3363135.1243.61015103.5685.9
30100 to 800   201647806042190.43431119.6148.4932.7

มิติ 3
เพลาสไปลน์เมื่อกำหนดค่าเพลาสไปลน์ (1) แล้ว ไม่มีการรับประกันว่าตำแหน่ง รูสลัก, รูกุญแจ ของ น็อต ทั้ง 2 ตัวจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลาง
เพลาสไปลน์เมื่อกำหนดค่าเพลาสไปลน์ (2) พื้นผิว จะเป็นสีเหลืองอ่อน และอาจมีความแตกต่างของสี
  ชิ้นส่วนต่อไปนี้อาจไม่สามารถชุบได้และอาจ สนิม
  - ส่วนตัด
  - ส่วนร่อง
  - ส่วน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
  - รูด้านในของ เพลาสไปลน์
 
มิติ 3
ยูนิต: µm
 ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงสุดของเส้นแกน แกน สไปลน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสไปลน์ DUp to 200201 to 315316 to 400401 to 500501 to 630631 to 800801 to 900
872133185236
105983103123151190
1356718395112137170
16
20
255358707888103124
30

สินค้าที่เกี่ยวข้องเพลาสไปลน์

■ บอล สกรู
บอล สกรู งานละเอียด
⌀8⌀10⌀12⌀15⌀20⌀25
สินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
บอล สกรู รีด
⌀8⌀10⌀12⌀15⌀20⌀25
สินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังการใช้เพลาสไปลน์

■ ข้อควรระวังในการเลือกและการใช้งานเพลาสไปลน์
1. ตำแหน่งสัมพัทธ์ของร่องของ เพลาสไปลน์ รูสลักและรู น้ำมัน ของ น็อต แบบตรง และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (ที่แขวนประแจ สกรูตัวหนอน แบบแบน ฯลฯ) ใน รุ่น 3 มิติมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากตำแหน่งจริง
2. เมื่อใส่ น๊อตตัวเมีย เข้าไปใน เพลาสไปลน์ อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้ เม็ดมีด น็อตในแนวนอน ไม่เช่นนั้นลูกบอลจะหลุดออก
3. เนื่องจากมีการใช้ชิ้น เรซิ่น ภายใน น็อต โปรดใช้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 80°C
4. แม้ว่า น็อต จะถูกทาจาระบีที่ด้านในก่อนออกจากโรงงาน โปรดทาจาระบีซ้ำทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนหรือทุกๆ 50 กม. ของระยะทางการเดินทางหลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นการใช้งานจะบกพร่อง
5. ไม่มีการรับประกัน เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงของ ผลิตภัณฑ์ นี้
6. ไม่มีการรับประกันว่า เพลาสไปลน์ หรือ น็อต ของร่องสลักของ ผลิตภัณฑ์ นี้จะตกลงอย่างอิสระ
7. ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นชนิด ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นรูปลักษณ์ของมีดจะมีลวดลายและสีที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องปกติที่ ผลิตภัณฑ์ จะมีรอยขีดข่วนหรือสีเปลี่ยนแปลง โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
8. เพลาสไปลน์ ถูกดับ และอบอ่อนระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
  เนื่องจากการ กระบวนการอบอ่อน ความแข็ง ของชิ้น ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร + พื้นที่ประมาณ 15 มม. ก่อนและหลังชิ้นงานอาจลดลง (ดูตัวอย่างต่อไปนี้) และส่วนที่อบอ่อนอยู่นอกช่วงที่รับประกัน ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
  ลบขนาดของส่วนที่อบอ่อนเมื่อคำนวณ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ข้อควรระวัง
ส่วนที่อาจมี ความแข็ง ลดลงเนื่องจาก กระบวนการอบอ่อน ได้แก่:
· ชิ้นส่วน เกลียว
· ชิ้นส่วน แบบขั้นบันได
· ส่วน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
· การเปลี่ยนแปลง เบอร์ประแจ ตัวหนอน สกรูตัวหนอน ร่อง แหวนล็อค และรูต๊า ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

ตัวอย่างการใช้งานเพลาสไปลน์

เพลาสไปลน์
Drawing ระบุขนาด
ขนาด 2
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ประเภท
Dh8
L
เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
M (หยาบ)·
N (หยาบ)
การเลือก
dD1 L1L2L3H8hrtยูความหนา
ส่วนเบี่ยงเบน
A-B
ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐานโหลดพิกัดพื้นฐานช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่
ไดนามิกกะรัต
(n · m)
Static C0t
(n · m)
Dynamic C
(kN)
Static C0
(kN)
M01
(n · m)
M02
(n · m)
ค่าพิกัดความเผื่อ
E-BKHS1670 to 50010   8310
-0.039
503417.53.53.51.75221.0
หรือต่ำกว่า
35.765.14.37.737.1260
2080 to 600 12  10355639.7294422.559.5107.85.910.755.3380
2590 to 800  18 15427150.3363135.1243.61015103.5685.9
30100 to 800   201647806042190.43431119.6148.4932.7
สเปคของวัสดุ
เกรดความแม่นยำเพลาสไปลน์นัท
รุ่นวัสดุ ความแข็ง กระบวนการชุบผิวรุ่นวัสดุ ความแข็ง กระบวนการชุบผิว
เกรด เอ็นกลวงเทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreแบบตรงเทียบเท่ากับ SCR42058HRC or more
การปรับแต่ง
การปรับแต่ง
มิติ 3
เมื่อกำหนดค่า (1) แล้ว ไม่มีการรับประกันว่าตำแหน่ง รูสลัก, รูกุญแจ ของ น็อต ทั้ง 2 ตัวจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลาง
เมื่อกำหนดค่า (2) พื้นผิว จะเป็นสีเหลืองอ่อน และอาจมีความแตกต่างของสี
  ชิ้นส่วนต่อไปนี้อาจไม่สามารถชุบได้และอาจ สนิม
  - ส่วนตัด
  - ส่วนร่อง
  - ส่วน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
  - รูด้านในของ เพลาสไปลน์