รางกระดูกงู โหลดปานกลาง ความสูงด้านใน 25 มม. มีแผ่นกั้น (ติดคั่นได้)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
รางกระดูกงู เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตัวคั่น : มีให้ / ไม่มี
● ความกว้างภายใน ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 25 และ 125
● ความสูงภายใน (mm.) : 25
● รัศมีความโค้ง R ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 55 และ 150
● วัสดุ: PA+ไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
รางกระดูกงู มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
รางกระดูกงู/โซ่ป้องกันสายเคเบิลสามารถป้องกันไม่ให้สายเคเบิลหรือสายยางที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์เกิดการบิด งอ หรือพันกันเนื่องจากการเคลื่อนไหว
(1) ตัวเลือกความสูงภายใน: 22 มม., 25 มม., 35 มม. พิกัดน้ำหนักโหลดปานกลาง เหมาะสำหรับเวิร์กสเตชันที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้นและระยะการเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า
ความกว้างภายใน 25 มม.-125 มม.
(2) แกนขวางสามารถเปิดได้ทั้งด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้การประกอบและถอดประกอบทำได้ง่าย สามารถเพิ่มตัวแบ่งเพื่อให้อุปกรณ์สายไฟง่ายขึ้น
(3) วัสดุ: ไนล่อนนำเข้า (PA) + ไฟเบอร์กลาส
ภาพตัดขวางของลิงก์
ความสูงด้านใน: 22 มม. ความสูงด้านนอก: 28 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 20 มม.

ความสูงภายใน 25 มม., ความสูงภายนอก 35 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 23 มม.

ความสูงภายใน 35 มม., ความสูงภายนอก 49 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 32 มม.
(1) ตัวเลือกความสูงภายใน: 22 มม., 25 มม., 35 มม. พิกัดน้ำหนักโหลดปานกลาง เหมาะสำหรับเวิร์กสเตชันที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้นและระยะการเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า
ความกว้างภายใน 25 มม.-125 มม.
(2) แกนขวางสามารถเปิดได้ทั้งด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้การประกอบและถอดประกอบทำได้ง่าย สามารถเพิ่มตัวแบ่งเพื่อให้อุปกรณ์สายไฟง่ายขึ้น
(3) วัสดุ: ไนล่อนนำเข้า (PA) + ไฟเบอร์กลาส
ภาพตัดขวางของลิงก์

ความสูงด้านใน: 22 มม. ความสูงด้านนอก: 28 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 20 มม.

ความสูงภายใน 25 มม., ความสูงภายนอก 35 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 23 มม.

ความสูงภายใน 35 มม., ความสูงภายนอก 49 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลสูงสุด: 32 มม.

| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLa | สูงสุด 10[m/s]/สูงสุด 50[m/s2] |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLb | สูงสุด 3[m/s]/สูงสุด 6[m/s2] |
| ความเร็วในการเลื่อน/ความเร่ง | สูงสุด 5[m/s]/สูงสุด 30[m/s2] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C ถึง 120°C |
| เกรดความหน่วงไฟ ระดับการติดไฟ | UL94 HB |
ความสูงภายใน 22


ความสูงภายใน 25


ความสูงภายใน 35


ดรออิ้งบอกขนาด

ขนาดคอนเนคเตอร์
ความสูงภายใน 22


ความสูงภายใน 25


ความสูงภายใน 35



วัสดุ: PA
ตัวคั่น
ความสูงภายใน 22


ความสูงภายใน 25


ความสูงภายใน 35


ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่น/ Part number | ความสูงภายนอก B | ความกว้างด้านในC | ความกว้างภายนอก W | พิทช์รู E | คอนเนคเตอร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ระยะพิทช์ของลิงค์ P | รัศมีการดัดงอที่มีให้เลือก R | จำนวนลิงค์ข้อต่อ(ความยาวที่สอดคล้องกัน) | อุปกรณ์เสริมตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง | ขนาดการติดตั้ง (รัศมีการดัดที่สอดคล้องกัน) | พื้นที่ที่ต้องการ ความสูง HF | น้ำหนัก กก./ม. ≈ | ||||
ชนิด | ความสูงภายในA | ตัวคั่น | ตัวคั่นปริมาณ | H | D | K | ||||||||||
| E-MPU (เปิดออกด้านนอก) E-MPD (เปิดเข้าด้านใน) | 22 | 28 | 20 | 33 | — | 2 | 33 | 35 38 48 75 100 | 10 ถึง 68 (330 มม.~ 2244 มม.) | S22 | 4 ถึง 68 | 98 104 124 178 228 | 82 85 95 122 147 | 180 190 220 305 380 | H+25 | 0.42 |
| 25 | 38 | 11 | 2 | 0.49 | ||||||||||||
| 40 | 53 | 26 | 4 | 0.54 | ||||||||||||
| 50 | 63 | 36 | 5 | 0.56 | ||||||||||||
| 70 | 83 | 56 | 7 | 0.63 | ||||||||||||
| 80 | 93 | 66 | 8 | 0.67 | ||||||||||||
| 100 | 113 | 86 | 10 | 0.74 | ||||||||||||
| 125 | 138 | 111 | 13 | 0.83 | ||||||||||||
| 25 | 35 | 25 | 41 | 14 | 3 | 45 | 55 75 100 125 150 | 10 ถึง 68 (450 มม.~ 3060 มม.) | S25 | 4 ถึง 65 | 145 185 235 285 335 | 118 138 163 188 213 | 265 330 405 485 565 | H+25 | 0.75 | |
| 40 | 56 | 25 | 4 | 0.82 | ||||||||||||
| 55 | 71 | 44 | 6 | 0.87 | ||||||||||||
| 75 | 91 | 64 | 8 | 0.96 | ||||||||||||
| 90 | 106 | 77 | 9 | 1.05 | ||||||||||||
| 100 | 116 | 90 | 10 | 1.11 | ||||||||||||
| 125 | 141 | 112 | 12 | 1.20 | ||||||||||||
| 35 | 49 | 50 | 67 | 30 | 5 | 55 | 65 75 100 125 150 200 | 10 ถึง 68 (550 มม.~ 3740 มม.) | S35 | 4 ถึง 65 | 179 199 249 299 349 449 | 145 155 180 205 230 280 | 315 350 425 505 585 740 | H+35 | 0.87 | |
| 75 | 92 | 55 | 7 | 0.97 | ||||||||||||
| 100 | 117 | 80 | 10 | 1.12 | ||||||||||||
| 125 | 142 | 105 | 12 | 1.21 | ||||||||||||
สามารถเพิ่มแผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์และแผ่นแยกได้เมื่อเลือกสินค้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเพลทคอมบ์หัวต่อและเพลทแยก กรุณาดูที่เว็บไซต์ขายของ MISUMIข้อควรระวัง
หากเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด อาจไม่มีโซ่เชื่อมต่อในสายลากเพียงพอ แนะนำให้เลือก Link 1 หรือ 2 เป็นอะไหล่สำรองและปรับ (ถอดประกอบ) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าสายตัวนำสัมผัสกับด้านในและด้านนอกของโซ่ป้องกันสายมากเกินไปตลอดช่วงการเคลื่อนที่หรือไม่
คำแนะนำการประกอบ

ตรวจสอบว่าสายตัวนำสัมผัสกับด้านในและด้านนอกของโซ่ป้องกันสายมากเกินไปตลอดช่วงการเคลื่อนที่หรือไม่
คำแนะนำการประกอบ

ความกว้างด้านใน
รัศมีการดัดงอ
จำนวนลิงค์ข้อต่อ
ชนิด
ความสูงภายใน
ตัวคั่น
ตัวคั่น