บานพับแบบถอดได้ ชนิดอลูมิเนียมฝุ่นต่ำ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรู: 2 รูต่อด้าน
● ระยะรูติดตั้ง (มม.): 21, 32 และ 42
● วัสดุ:
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน: อโนไดซ์
[การใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ชื่อ: บานพับอะลูมิเนียมซีรีส์ประหยัด ฝุ่นน้อย
คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์นี้ยึดด้วยสกรู โดยรูเกลียวถูกออกแบบให้เป็นรูหัวเทเปอร์ ซึ่งเป็นรูสำหรับสลักเกลียวหัวแบนชนิดหนึ่ง

คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์นี้ยึดด้วยสกรู โดยรูเกลียวถูกออกแบบให้เป็นรูหัวเทเปอร์ ซึ่งเป็นรูสำหรับสลักเกลียวหัวแบนชนิดหนึ่ง

ดรออิ้งบอกขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่น/ Part number | L | W | K | P | J | S | N | E | R | มวล | ||
| ชนิด | จำนวน | รูทะลุ | รูเคาน์เตอร์ซิงค์ | (กรัม) | ||||||||
| E-HHPNL(ชนิดดึงออกทางซ้าย) E-HHPNR(ชนิดดึงออกทางขวา) | 5 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | 22 |
| 6 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | 33 | ||
| 8 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 48 | |||||
สเปคของวัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| HHPNL | A6063S-T5 บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อโนไดซ์ |
| HHPNR |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
■ บานพับแบน น้ำหนักเบา และสวยงามด้วยการใช้วัสดุอลูมิเนียม
■ ถอดประกอบได้ ติดตั้งง่าย และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
■ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
ชิ้นส่วนที่หมุนได้ติดตั้งบูชเพื่อป้องกันการสึกหรอและการกระจายของผงโลหะที่เกิดจากการสัมผัสกันระหว่างชิ้นส่วนโลหะ
บูชทำจากโพลิอะซีทัลที่ทนการเสียดสี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ทนการเสียดสีและมีประสิทธิภาพในการเลื่อนที่ดีกว่าบานพับผีเสื้อทั่วไป
ผลการทดสอบความเข้มข้นของฝุ่น (ฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่า)

■ ถอดประกอบได้ ติดตั้งง่าย และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
■ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
ชิ้นส่วนที่หมุนได้ติดตั้งบูชเพื่อป้องกันการสึกหรอและการกระจายของผงโลหะที่เกิดจากการสัมผัสกันระหว่างชิ้นส่วนโลหะ
บูชทำจากโพลิอะซีทัลที่ทนการเสียดสี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ทนการเสียดสีและมีประสิทธิภาพในการเลื่อนที่ดีกว่าบานพับผีเสื้อทั่วไป
ผลการทดสอบความเข้มข้นของฝุ่น (ฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่า)

ข้อควรระวัง
1. ก่อนเลือกบานพับแบบแบน ซึ่งมีน้ำหนักเบาและสวยงามเนื่องจากใช้วัสดุอะลูมิเนียม ควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับโปรไฟล์หรือแผ่นที่ใช้หรือไม่ และควรเลือกสเปกที่ตรงกัน;
2. ตรวจสอบว่าร่อง ความกว้างของร่อง และความหนาของบานพับโปรไฟล์อลูมิเนียมตรงกันหรือไม่;
3. ตรวจสอบว่าสลักเกลียวและน็อตที่ใช้กับบานพับโปรไฟล์อลูมิเนียมเหมาะสมหรือไม่;
4. หากเป็นไปได้ ควรเลือกบานพับที่ทำจากวัสดุเดียวกับโปรไฟล์ที่จะเชื่อมต่อกัน
2. ตรวจสอบว่าร่อง ความกว้างของร่อง และความหนาของบานพับโปรไฟล์อลูมิเนียมตรงกันหรือไม่;
3. ตรวจสอบว่าสลักเกลียวและน็อตที่ใช้กับบานพับโปรไฟล์อลูมิเนียมเหมาะสมหรือไม่;
4. หากเป็นไปได้ ควรเลือกบานพับที่ทำจากวัสดุเดียวกับโปรไฟล์ที่จะเชื่อมต่อกัน
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้บานพับอะลูมิเนียมกันฝุ่นต่ำ ซีรีส์อีโคโนมี
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์แนะนำ I | ผลิตภัณฑ์แนะนำ II | |
| ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 300N มือจับตัว T | ตัวยึดแม่เหล็กโลหะ ซีรีส์อีโคโนมี แบบอยู่กับที่แนวตั้ง | |
![]() | ![]() |
ภาพรวมและคุณสมบัติ
หากต้องการติดตั้ง บานพับ ผีเสื้อเข้ากับแผง ฯลฯ ขอแนะนำให้ใช้ น็อต บานพับ ผีเสื้อ บนหน้า 2489
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว