บานพับแบบถอดได้ พร้อม สปริง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับแบบซ่อน พร้อมสปริง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : บานพับแบบซ่อน พร้อมสปริง
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● วัสดุ : SPCC และ SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบสังกะสี สำหรับ SPCC และ ขัดเงา สำหรับ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับแบบซ่อน พร้อม สปริง ช่วยให้สามารถใส่และถอดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
บานพับแบบถอดได้พร้อมสปริง ซีรีส์ประหยัด
คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นบานพับแบบถอดได้พร้อมสปริง ช่วยให้สามารถใส่และถอดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นบานพับแบบถอดได้พร้อมสปริง ช่วยให้สามารถใส่และถอดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ดรออิ้งบอกขนาด

ขาพินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀5.7 โดยมีค่าความเผื่อ ±0.3 โปรดระวังขนาดรูเมื่อทำการติดตั้งตาราง วัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| E-HYGL | SPCC | ชุบสังกะสี |
| E-HYGR | ||
| E-HYSL | SUS304 | Buffed |
| E-HYSR |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | จำนวน | สเปค | วัสดุ | L (มม.) | โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล (N) | โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
| E-HYGL | 60 | ชนิดดึงออกทางซ้าย | SPCC | 23 | 100 | 130 | 43 |
| E-HYGR | ประเภทขวา | ||||||
| E-HYSL | ชนิดดึงออกทางซ้าย | SUS304 | 25 | 150 | 200 | 44 | |
| E-HYSR | ประเภทขวา |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
บานพับแบน วัสดุของบานพับนี้มีทั้งเหล็กและสเตนเลส ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
ข้อควรระวัง
1. ก่อนเลือกบานพับแบน ควรพิจารณาว่าขนาดของบานพับตรงตามความต้องการหรือไม่;
2. โปรดใส่ใจสภาพแวดล้อมการใช้งานของผลิตภัณฑ์และเลือกวัสดุที่เหมาะสม;
2. โปรดใส่ใจสภาพแวดล้อมการใช้งานของผลิตภัณฑ์และเลือกวัสดุที่เหมาะสม;
ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์แนะนำ I | ผลิตภัณฑ์แนะนำ II | |
| ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 300N มือจับตัว T | ตัวยึดแม่เหล็กโลหะ ซีรีส์อีโคโนมี แบบอยู่กับที่แนวตั้ง | |
![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว