สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ แบบวงปิด 42 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : เฉพาะมอเตอร์ และ ชุด (มอเตอร์ + ไดรเวอร์)
● มุมที่เปลี่ยนไปต่อการหมุน 1 รอบ (°) : 1.8
● แบ็กแลช (°) : 57.5±2 และ 66±2 สำหรับมอเตอร์
● แรงดันไฟฟ้า (V) : 24-80 VDC
● พิกัดกระแส (A) 2.2
[การประยุกต์ใช้งาน]
สเต็ปปิ้งมอเตอร์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมของสินค้า

ความคุ้มค่า สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบวงปิด ซีรีส์ MISUMI รุ่นประหยัด 42 ซีรีส์

ดรออิ้งบอกขนาด

● ดรออิ้งบอกขนาด มอเตอร์
ดรออิ้งบอกขนาด
● ดรออิ้งบอกขนาด ชุดขับมอเตอร์
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ชุดขับมอเตอร์

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รุ่น แพ็คเกจซีรี่ส์ถือแรง แรงบิด
(N·m)
ความยาว ตัวเครื่อง
L (มม.)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ความต้านทาน/เฟส
(Ω)
ความเหนี่ยวนำ/เฟส
(มิลลิเอช)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(ก. ซม²)
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
แผนกสายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
E-42ESTM01+EDR42A+3420.3657.5±22.20.751.355VDC:
24-80
800-51200E-ECABLE3M (3 ม.)
E-42ESTM01+EDR42A+5E-ECABLE5M (5 ม.)
E-42ESTM02+EDR42A+30.566±211.870E-ECABLE3M (3 ม.)
E-42ESTM02+EDR42A+5E-ECABLE5M (5 ม.)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

หมายเหตุ
1. ชุดขับมอเตอร์ และ มอเตอร์ จับคู่กันแบบตัวต่อตัว โดยไม่ต้องตั้งค่า กระแสไฟฟ้า
2. สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แผนกย่อยสามารถปรับความเรียบของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบวงปิดสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อ ขดลวด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส เท่านั้น
5. อุปกรณ์สายไฟ มอเตอร์ จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ที่ด้านหลังของ มอเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน

การประยุกต์สเต็ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ในอุตสาหกรรมการแพทย์
 
ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์
ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง