รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ติดตั้งและใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
● ความยาว สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 20 และ 250
● วัสดุ และ อุณหภูมิที่สามารถทนความร้อนได้
E-CRV - เหล็กตลับลูกปืน / -20℃~110℃
E-CRVS - สแตนเลส/ -20℃~140℃
[การประยุกต์ใช้งาน]
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็น ลิเนียร์ไกด์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จำกัดระยะที่ประกอบด้วยรางสไลด์ ร่อง V 90 องศา 2 รางที่โหลดด้วย ลูกกลิ้ง ทรงกระบอกตั้งฉากสลับกัน ด้วยการจัดเรียงแบบพิเศษ ทำให้สามารถทนต่อแรง แรงบิด ในทุกทิศทางทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำทาง เชิงเส้น ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้อง ความแข็งเกร็ง และการเคลื่อนไหว ยืดหยุ่น สูง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 1: แรงเสียด การรีด ต่ำ เหมาะที่สุดสำหรับฟีดขนาดเล็ก ภายใต้ภาระที่เบา แรงเสียดทานจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและประสิทธิภาพความเสถียรที่ความเร็วต่ำก็ดี
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 2: พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง องค์ประกอบ การรีด และ พื้นผิว ราง มีขนาดใหญ่ และ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ การรีด ที่มีประสิทธิภาพมากมายซึ่งสามารถให้ ความแข็งเกร็ง สูงและการเคลื่อนย้าย โหลดไฟฟ้าสูง
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 3: การออกแบบ โครงสร้าง ยืดหยุ่น ติดตั้งและใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 4: การใช้พลังงานกลต่ำ ความแม่นยำ สูง ความเร็วที่รวดเร็ว และความสามารถในการรับน้ำหนักมาก

Drawing ระบุขนาดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

ชนิดรางสไลด์แบบลูกกลิ้งรางสไลด์แบบลูกกลิ้งวัสดุรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ความแข็งอุณหภูมิทนความร้อน
E-CRV
ตลับลูกปืนเหล็กกล้า60HRC or more-20°C to 110°C
E-CRVS
สแตนเลส58HRC or more-20°C to 140°C
 
MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง โรเลอร์ ซีรีส์ 2000 ซีรีส์ 3000 ซีรีส์ ดรออิ้งบอกขนาด V1 V2 V3
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง1 คลองเลื่อย ประกอบด้วย ราง 4 อัน และ รีเทนเนอร์ 2 อัน

ภาพรวมของสเปครางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ซีรี่ส์รางสไลด์แบบลูกกลิ้งรหัสสินค้าระยะ Stroke
( ไป - แบบกลม )
LM × Pปริมาณ โรเลอร์โหลดพิกัดพื้นฐาน
ชนิดลำดับที่C (ไดนามิก) NCo (สถิต) N
V1E-CRV
( เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น )

E-CRVS
(สแตนเลส)
102012201 × 105490345
103022302 × 107686483
104027403 × 1010980690
105032504 × 10131274897
106037605 × 101615681104
107042706 × 101918621311
108052807 × 102120581449
V2203018301 × 155880635
204524452 × 15814081016
206030603 × 151119361397
207544754 × 151322881651
209050905 × 151628162032
20105641056 × 151831682286
20120701207 × 152136962667
20135841358 × 152340482921
20150901509 × 152645763302
201659616510 × 152951043683
2018010218011 × 153256324064
V3305028501 × 25725411925
307548752 × 251036302750
30100581003 × 251450823850
30125781254 × 251761714675
30150881505 × 252176235775
301751081756 × 252487126600
302001182007 × 2528101647700
302251382258 × 2531112538525
302501482509 × 2535127059625
V4408058801 × 40753484459
40120821202 × 401184047007
401601061603 × 4015114609555
402001302004 × 40191451612103
402401542405 × 40231757214651
kgf = N × 0.101972

วิธีการใช้งานรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ติดตั้ง โรเลอร์ รีเทนเนอร์ สกรู รับระยะปลายยูนิต
■ ขั้นตอนการติดตั้ง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
(1) ยึดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง A, B และ C เข้ากับ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้วย โบลท์ และขัน รางสไลด์ D ให้แน่นเล็กน้อย (รูปที่ 1)
(2) ถอดตัวหยุดปลายออกแล้ว เม็ดมีด กรงจากปลาย (รูปที่ 2)
(3) เลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง ไปทางด้านข้างเพื่อ ตำแหน่ง กรงไว้ตรงกลาง ราง
(4) ติดตั้ง ไฟบอกสถานะ การหมุนใน ตำแหน่ง ที่ระบุ (รูปที่ 3)
(5) ขับเคลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง และขัน สกรู รับ a ถึง e ให้แน่นในช่วงของกรงด้วย ประแจปอนด์ หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ (ภาพที่ 4 ถึง 6)
(6) ก่อนที่ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดจะถึงค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการใน ขั้น 5
(7) เมื่อ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดอยู่ที่ค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ขัน สกรู รับให้แน่น
(8) รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง D ให้แน่นเล็กน้อย ก่อนทำการยึดขั้นสุดท้าย

ตัวอย่างการใช้งานรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง รางลูกกลิ้งสไลด์ ปลายรีเทนเนอร์ สกรู กรง โรเลอร์
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของขั้นตอน การวางตำแหน่ง ประเภท รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง และมักใช้ในผลิตภัณฑ์ สเตจกำหนดตำแหน่ง ลูกกลิ้ง ถูกจัดเรียงเป็นราง ไกด์ ร่อง V สองรางในลักษณะสลับและตั้งฉาก ลูกกลิ้ง จะหมุนไปตาม ร่อง Vและในขณะที่ลูกกลิ้งเคลื่อนที่ จะทำหน้าที่เป็น กลไก ไกด์ เพื่อให้ได้ ความแม่นยำ ในการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

รางสไลด์แบบลูกกลิ้งภาพด้านซ้ายแสดงการคลิก สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ซีรีส์ MISUMI CRUรางสไลด์แบบลูกกลิ้งที่นี่

การใช้งานอุตสาหกรรมรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง อุตสาหกรรมยานยนต์
งานซ่อมบำรุง เครื่องใช้ ในบ้าน MISUMI ข้อมูลเทคโนโลยีวิศวกรรมเทคโนโลยีการทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านอัจฉริยะ MISUMI ใบเสนอราคา บ้านอัตโนมัติการผลิตอัจฉริยะนำเข้าเวิร์คช็อปไร้คนขับ
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง โทรศัพท์สมาร์ท รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เซมิคอนดักเตอร์
MISUMI สมาร์ทโฟน หน้าจอ LCD Apple huawei xiaomi มือถือ ผู้ช่วยวิดีโอเกม เกมมือถือ MISUMI วัสดุ ชิป IC เซมิ สารกึ่งตัวนำ ซิลิคอน แวลลีย์ สารกึ่งตัวนำ นาโนระบายความร้อน

ข้อควรระวังการใช้รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

(1) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เนื่องจากมี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก กระแทกต่ำ และจะเลื่อนผิดปกติหากตกหล่นหรือใช้แรงมากเกินไป
(2) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ชุดยึด โรเลอร์ จนกว่าจะได้รับ ยึดอยู่กับที่ อย่างถูกต้องและติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ โรเลอร์ หลุด
(3) สกรู ที่ปลาย รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์หลุดออกเท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็น กลไก จำกัดได้ หากคุณต้องการ ฟังก์ชั่น จำกัด โปรด การออกแบบ กลไก จำกัด เฉพาะด้าน
(4) หลักการใช้คู่ทั้ง คลองเลื่อย
ความแม่นยำ ของรางสไลด์ได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำใน คลองเลื่อย คลองเลื่อย และการผสมชุดรางสไลด์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ความแม่นยำ โปรดใส่ใจอย่างเต็มที่เมื่อประกอบ
(5) ออฟเซ็ท การชดเชยรีเทนเนอร์
เมื่อใช้ที่ครึ่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หรือความเร็วสูง ตัวยึดอาจเลื่อนเนื่องจากแรงเฉื่อยเมื่อสไลด์หยุด เพื่อเป็น มาตราการแก้ไข การชดเชยรีเท ออฟเซ็ท ขอแนะนำให้ขยับหลายครั้งตลอดช่วงการใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระหว่างการใช้งาน และ คลองเลื่อยรีเทนเนอร์ไว้ที่ ตำแหน่ง กึ่งกลางของ รางสไลด์
(6) กรุณาทา จาระบี หล่อลื่นตามเงื่อนไขการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อมในเวลาที่เหมาะสม
โดยปกติระยะเวลาการเติม จาระบี คือ 6 เดือนหรือ 1,000 กม. สำหรับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า 3 เดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึด 1,000 กม. เป็นหลัก แต่นี่เป็นเพียงช่วงการเติม จาระบี ตาม มาตรฐานระยะการเคลื่อนที่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน ระยะการฉีด จาระบี ต้องสั้นลงอย่างเหมาะสมเมื่อ จาระบี เสื่อมสภาพและสกปรก

สินค้าที่เกี่ยวข้องรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ประเภท ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ลิเนียร์ไกด์ บอล
MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ประเภท ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แบบไขว้ซีรีส์ ความคุ้มค่า XCRS ขั้นตอน การวางตำแหน่ง แบบแมนนวล แกน X MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ระยะ การวางตำแหน่ง ประเภท ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แบบกากบาท ความคุ้มค่า XCRS MISUMI บอลลิ ลิเนียร์ไกด์ BSG ชนิดรูคว้าน รูต๊าปเกลียว
รางสไลด์แบบลูกกลิ้งรุ่น ตัวแทน: XCRS60 รางสไลด์แบบลูกกลิ้งรุ่น ตัวแทน: CRU3055 รางสไลด์แบบลูกกลิ้งรุ่น ตัวแทน: BSG8-40
Drawing ระบุขนาด
ชนิดวัสดุ ความแข็งอุณหภูมิทนความร้อน
E-CRV
ตลับลูกปืนเหล็กกล้า60HRC or more-20°C to 110°C
E-CRVS
สแตนเลส58HRC or more-20°C to 140°C
 
MISUMI รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง โรเลอร์ ซีรีส์ 2000 ซีรีส์ 3000 ซีรีส์ ดรออิ้งบอกขนาด V1 V2 V3
1 คลองเลื่อย ประกอบด้วย ราง 4 อัน และ รีเทนเนอร์ 2 อัน
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ซีรี่ส์รหัสสินค้าระยะ Stroke
( ไป - แบบกลม )
LM × Pปริมาณ โรเลอร์โหลดพิกัดพื้นฐาน
ชนิดลำดับที่C (ไดนามิก) NCo (สถิต) N
V1E-CRV
( เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น )

E-CRVS
(สแตนเลส)
102012201 × 105490345
103022302 × 107686483
104027403 × 1010980690
105032504 × 10131274897
106037605 × 101615681104
107042706 × 101918621311
108052807 × 102120581449
V2203018301 × 155880635
204524452 × 15814081016
206030603 × 151119361397
207544754 × 151322881651
209050905 × 151628162032
20105641056 × 151831682286
20120701207 × 152136962667
20135841358 × 152340482921
20150901509 × 152645763302
201659616510 × 152951043683
2018010218011 × 153256324064
V3305028501 × 25725411925
307548752 × 251036302750
30100581003 × 251450823850
30125781254 × 251761714675
30150881505 × 252176235775
301751081756 × 252487126600
302001182007 × 2528101647700
302251382258 × 2531112538525
302501482509 × 2535127059625
V4408058801 × 40753484459
40120821202 × 401184047007
401601061603 × 4015114609555
402001302004 × 40191451612103
402401542405 × 40231757214651
kgf = N × 0.101972

■ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ดังแสดงในรูปด้านล่าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จะสมมาตรทั้งสองด้าน และระยะการเคลื่อนที่เพียง 1/2 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร

■ โหลดไฟฟ้า พิกัด
โหลดไฟฟ้า ที่กำหนดของ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง คำนวณได้จาก โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
การใช้งาน แกน เดียว
ทิศทางโหลดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดแบบไดนามิก
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดคงที่
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
การใช้งานแนวตั้งแกนเดียว
ทิศทางโหลดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดแบบไดนามิก
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดคงที่
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
การใช้แบบขนานสองแกน
ทิศทางโหลดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดแบบไดนามิก
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
โหลดพิกัดคงที่
(N)
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ซ้ายและขวาแบบสมมาตร
C1: โหลดไฟฟ้า ไดนามิกพื้นฐานของ โรเลอร์ แต่ละตัว (N)
CO1: โหลดไฟฟ้า พิกัดคงที่พื้นฐานของ โรเลอร์ แต่ละตัว (N)
Z: จำนวนองค์ประกอบ การรีด
การคำนวณการเลือก
■ จัดอันดับชีวิต
อายุการใช้งานของ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง คำนวณตามสูตรด้านล่างนี้
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทางค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิส่วน ระบบ เชิงเส้น อุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด
L: อายุการใช้งาน (กม.) ฟุต: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ) C: คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N)
ฉ: ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า) P: ทำหน้าที่ โหลดไฟฟ้า (N)

เวลาชีวิต
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทางค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิส่วน ระบบ เชิงเส้น อุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด
lh: ชั่วโมงชีวิต (ชม.) L: อายุการใช้งาน (กม.)
ls: ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ม.) n1: จำนวน แบบกลม การเดินทางต่อนาที (ต่อนาที)

คำอธิบายของสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
● ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ฉW)
เมื่อคำนวณ โหลดไฟฟ้า ที่กระทำใน สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ จำเป็นต้องคำนวณแรงเฉื่อยหรือ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เกิดจากความเร็วของการเคลื่อนที่และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเวลา ฯลฯ อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากน้ำหนักของ วัตถุ. อย่างไรก็ตาม การคำนวณที่แม่นยำนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากอาจเกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แบบเริ่ม-หยุดซ้ำ ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า ที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน เพื่อทำให้การคำนวณอายุการใช้งานง่ายขึ้น

โต๊ะ: โหลดไฟฟ้า สัมประสิทธิ์
สภาวะการใช้งาน
ไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกภายนอก 1.0 to 1.5
ที่ความเร็วต่ำ15 ม./นาทีหรือน้อยกว่า
ไม่มีแรงสั่นสะเทือนที่เห็นได้ชัด 1.5 to 2.0
ด้วยความเร็วปานกลาง60 ม./นาทีหรือน้อยกว่า
พร้อมแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก 2.0 to 3.5
ด้วยความเร็วสูง60 ม./นาที หรือมากกว่า

● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ฟุต)
หากอุณหภูมิของ สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ เกิน 100°C ความแข็ง ของ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ เพลา จะลดลง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะต่ำกว่า โหลดไฟฟ้า ระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง และอายุการใช้งานจะสั้นลงตามไปด้วย โปรดใช้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเพื่อชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด
โปรดใช้ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ภายในช่วงอุณหภูมิทนความร้อนที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์

รูป: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง MISUMI นำทางค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิส่วน ระบบ เชิงเส้น อุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด