เซนเซอร์ พื้นที่ มาตรฐาน การตรวจจับฝ่ามือ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • E-ARS20 มีกำหนดจะหยุดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2024 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • มี ผลิตภัณฑ์ ทางเลือกที่มี สเปค แตกต่างกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 12 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

โซนเซนเซอร์ รุ่นคุ้มค่าแบบมาตรฐาน ชนิดฝ่ามือ
โซนเซนเซอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบเสา
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) :
● จำนวนแนวแกนลำแสง น้อยที่สุด/มากที่สุด : 4 และ 50
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤5ms
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โซนเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นการ์ดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) เซนเซอร์โซน ความคุ้มค่า MISUMI ชนิดปาล์ม มาตรฐาน

Drawing ระบุขนาด

[ชุด ความคุ้มค่า] เซนเซอร์ พื้นที่ รุ่นมาตรฐาน แกนแสง พิทช์ 20 มิติ
[ ! ]เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน RoHS โปรดทราบมุมมองลูกศร■ เหล็กยึด ขนาดรายละเอียด
[A] อุปกรณ์เสริม
เหล็กยึด (SS400) 4 ชิ้น
สกรู กรู การคว้านรูเทเปอร์ หัวแฉก สำหรับยึด เหล็กยึด 8 ชิ้น
สกรูหัวสี่เหลี่ยม M6 สำหรับยึด (M6 x L16) 4 ชิ้น
น็อต ไนล่อน M6 สำหรับยึด 4 ชิ้น
แหวนรอง 4 ชิ้น
สายไฟ 2 ชิ้น

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ประเภทแบบบางรุ่นมาตรฐาน
ชนิดE-ARST10E-ARST20E-ARS10E-ARS20E-ARS40
พิทช์ แสง (มิลลิเมตร)1020102040
จำนวนแกนแสง4, 6, 8, 10: 284, 6, 8, 10: 50
ระยะตรวจจับ0 to 3 m
เวลาตอบสนอง≤ 5มิลลิวินาที
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย24 V DC ±10%
เอาต์พุตประเภท เอาต์พุต NPN/ประเภท เอาต์พุต PNP
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต
ต้านทานการรบกวนของแสง10,000ลักซ์
วัสดุโลหะผสมอะลูมิเนียม
สายเคเบิลด้วย พีวีซี 0.2 มม.2 เส้น ยาว 2.5 มพร้อม คอนเนคเตอร์กลม พีวีซี 0.2 มม.2 อัน ยาว 2.5 ม
[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน RoHS โปรดทราบ
รุ่น (แบบ ดี)จำนวนแกนแสงประเภทเอาต์พุต
E-ARS204N
รุ่นจำนวนแกนแสงประเภทเอาต์พุตความสูงของการตรวจจับ (มิลลิเมตร)ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร)
หลายเท่าของ 2
ชนิดพิทช์ แกนแสง D
E-ARS204 to 50N ( เอาต์พุต NPN )60 to 980135 to 1055
P ( เอาต์พุต PNP )

 

ชนิดพิทช์ แกนแสง
D
จำนวนแกนแสง
H
ประเภทเอาต์พุต
E-ARS204NPN: N
PNP: P
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน มาตรฐาน ความปลอดภัยของแสงเลเซอร์
[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้ใต้น้ำได้
■ ภาพการติดตั้ง
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)
!]
ในการเชื่อมต่อ เหล็กยึด และ ตัวเครื่อง เซนเซอร์ ให้ใช้ สกรูเครื่องจักร หัวแบน หัวแฉก M4 ที่ให้มาในการติดตั้ง เหล็กยึด
[ ! ]สำหรับ อุปกรณ์เสริม ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่ อยู่กับที่ สกรูหัวสี่เหลี่ยม M6 สำหรับยึด (M6 x L16), น็อต ไนล่อน M6 และ แหวนรอง สำหรับยึดรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ กรุณาติดตั้งด้วยประแจ แบบเหลี่ยม หรือเตรียม สกรู ฯลฯ สำหรับการติดตั้งแยกต่างหาก
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ฟังก์ชันครบครัน
1. เวลาตอบสนอง ≤ 5 ms
2. ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
3. อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
4. การตรวจจับตนเอง
5. ฟังก์ชั่น หน่วงเวลาเปิดเครื่อง

หน้าโปรโมชั่น

ข้อควรระวัง

หมายเหตุ
1. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ผลิตภัณฑ์ ไม่มีใบรับรองความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ 4 ดังนั้นอย่าใช้ในสถานการณ์ที่ต้องปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ใต้น้ำได้

ตัวอย่างการใช้งาน

 
สำหรับการตรวจจับช่องว่าง
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อมูลส่วนลด
แนะนำแบรนด์
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506 ในญี่ปุ่น MISUMI group Inc. ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน FA ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เราได้สร้าง รุ่น ธุรกิจต้นทุนต่ำโดยรวบรวมแคตตาล็อกของเราเองและสร้าง ระบบ การตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรง และเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ด้วยคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงโดยการพัฒนาแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นของลูกค้าและ คำขอ