(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความคุ้มค่า ตรวจ เซนเซอร์ พื้นที่ซีรีส์ รุ่นประหยัด ชนิดบาง
เซนเซอร์ พื้นที่เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบเสา
● ความสูงในการตรวจจับต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 30 และ 540
● จำนวนแนวแกนลำแสง น้อยที่สุด/มากที่สุด : 4 และ 28
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤5ms
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
เซนเซอร์พื้น มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นการ์ดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ
ประเภท | แบบบาง | แบบมาตรฐาน | |||
ชนิด | E-ARST10 | E-ARST20 | E-ARS10 | E-ARS20 | E-ARS40 |
พิทช์ แสง (มม.) | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |
จำนวนแกนแสง | 4, 6, 8, 10: 28 | 4, 6, 8, 10: 50 | |||
ระยะตรวจจับ | 0 to 3 m | ||||
เวลาตอบสนอง | ≤ 5มิลลิวินาที | ||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC ±10% | ||||
เอาต์พุต | ประเภท เอาต์พุต NPN/ประเภท เอาต์พุต PNP | ||||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | ||||
ต้านทานการรบกวนของแสง | 10,000ลักซ์ | ||||
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||||
สายเคเบิล | ด้วย พีวีซี 0.2 มม.2 เส้น ยาว 2.5 ม | พร้อม คอนเนคเตอร์กลม พีวีซี 0.2 มม.2 อัน ยาว 2.5 ม |
รุ่น (แบบ D) | - | จำนวนแกนแสง | - | ประเภทเอาต์พุต |
E-ARST10 | - | 4 | - | N |
แบบอย่าง | จำนวนแกนแสง | ประเภทเอาต์พุต | ความสูงของการตรวจจับ (มม.) | ความสูงโดยรวม (มม.) | |
หลายเท่าของ 2 | |||||
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | ||||
E-ARST | 10 | 4~28 | N (เอาต์พุต NPN) | 30~270 | 66~306 |
20 | P (เอาต์พุต PNP) | 60~540 | 106~586 |
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | จำนวนแกนลำแสง H | ประเภทเอาต์พุต | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | |
E-ARST10 | E-ARST20 | ||||
E - ARST | 10 20 | 4 | NPN: N PNP: P | 5,000 | 4,900 |
6 | 5,710 | 5,360 | |||
8 | 6,420 | 5,990 | |||
10 | 7,130 | 6,580 | |||
12 | 7,850 | 7,370 | |||
14 | 8,560 | 7,960 | |||
16 | 8,950 | 8,460 | |||
18 | 9,980 | 9,440 | |||
20 | 10,130 | 10,040 | |||
22 | 11,220 | 10,730 | |||
24 | 11,400 | 11,220 | |||
26 | 12,310 | 12,500 | |||
28 | 12,820 | 13,290 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมดเอาต์พุต | พิทช์ แสง (mm) | ความสูงของการตรวจจับ (mm) | ความสูงรวม (mm) | จำนวนแกนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 30 | 106 | 4 | |
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 30 | 106 | 4 | |
฿ 2,655.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 50 | 106 | 6 | |
฿ 2,655.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 50 | 106 | 6 | |
฿ 3,208.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | NPN | 10mm | 70 | 106 | 8 | |
฿ 3,163.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 70 | 106 | 8 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 10mm | 90 | 126 | 10 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 90 | 126 | 10 | |
฿ 4,223.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 110 | 146 | 12 | |
฿ 4,177.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 110 | 146 | 12 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 130 | 166 | 14 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 130 | 166 | 14 | |
฿ 5,013.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 150 | 186 | 16 | |
฿ 4,967.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 150 | 186 | 16 | |
฿ 5,700.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 170 | 206 | 18 | |
฿ 5,700.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 170 | 206 | 18 | |
฿ 5,859.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 10mm | 190 | 226 | 20 | |
฿ 5,813.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 190 | 226 | 20 | |
฿ 6,715.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 10mm | 210 | 246 | 22 | |
฿ 6,715.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 210 | 246 | 22 | |
฿ 6,634.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | NPN | 10mm | 230 | 266 | 24 | |
฿ 6,588.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 230 | 266 | 24 | |
฿ 7,729.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 10mm | 250 | 286 | 26 | |
฿ 7,729.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 250 | 286 | 26 | |
฿ 7,409.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | NPN | 10mm | 270 | 306 | 28 | |
฿ 7,364.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 270 | 306 | 28 | |
฿ 2,077.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 60 | 106 | 4 | |
฿ 2,077.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 60 | 106 | 4 | |
฿ 2,401.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 100 | 146 | 6 | |
฿ 2,401.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 100 | 146 | 6 | |
฿ 2,899.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 140 | 186 | 8 | |
฿ 2,852.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 140 | 186 | 8 | |
฿ 3,275.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 180 | 226 | 10 | |
฿ 3,275.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 180 | 226 | 10 | |
฿ 3,885.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 220 | 266 | 12 | |
฿ 3,839.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 220 | 266 | 12 | |
฿ 4,262.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 260 | 306 | 14 | |
฿ 4,262.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 260 | 306 | 14 | |
฿ 4,660.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 300 | 346 | 16 | |
฿ 4,614.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 300 | 346 | 16 | |
฿ 5,319.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 340 | 386 | 18 | |
฿ 5,319.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 340 | 386 | 18 | |
฿ 5,788.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 380 | 426 | 20 | |
฿ 5,742.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 380 | 426 | 20 | |
฿ 6,236.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 420 | 466 | 22 | |
฿ 6,236.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 420 | 466 | 22 | |
฿ 6,634.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 460 | 506 | 24 | |
฿ 6,588.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 460 | 506 | 24 | |
฿ 7,504.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 500 | 546 | 26 | |
฿ 7,504.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 20mm | 500 | 546 | 26 | |
฿ 8,113.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 20mm | 540 | 586 | 28 | |
฿ 8,068.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 20mm | 540 | 586 | 28 |
กำลังโหลด …
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 0-3M | ชนิด | เซนเซอร์ พื้นที่ | วิธิการตรวจจับ | การยิง |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการตอบสนอง | ≤5ms |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง