เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิด แบบเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ รุ่นคุ้มค่า ทรงสี่เหลี่ยม
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 15,100,300 และ 2000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำแสงสะท้อนกับวัตถุ, ใช้ลำแสงสะท้อนกับแผ่นสะท้อน และ ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
| ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI MZ-T | รุ่นอีโคโนมี่ E-MSMT61N-2M | ||
| รูปแบบเอาต์พุต | NPN | NPN | |
| ระยะตรวจจับ (mm) | 25 ม. | 15 ม. | |
| เวลาตอบสนอง | 500 μsหรือน้อยกว่า | 5 ถึง 10 μsหรือน้อยกว่า | |
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้ | แหล่งกำเนิดแสง | 8 mA หรือต่ำกว่า | 20 mA หรือต่ำกว่า |
| ตัวรับแสง | 11 mA หรือต่ำกว่า | 10 mA หรือต่ำกว่า | |
| แหล่งกำเนิดแสงไฟแบบฉาย | LED สีแดง | LED สีแดง | |
| RoHS10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | |


ระยะการตรวจจับถูกกำหนดโดยใช้พื้นหลังสีขาวเป็นมาตรฐาน เมื่อวัตถุที่ตรวจจับเป็นสีดำเข้ม ระยะการตรวจจับจะลดลงมากกว่า 70% โปรดทราบและพิจารณาเลือกเซนเซอร์ประเภท BGS
| รหัสรุ่น/ Part number | วิธิการตรวจจับ | รูปทรง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ | เอาต์พุต | วิธีการปรับแต่ง | |
| ชนิด NPN | ชนิด PNP | ||||||
| E-MSMD61N-2M | E-MSMD81P-2M | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ![]() | แสงอินฟราเรด | 100 มม. | NO/NC | ประเภทลูกบิด |
| E-MSMH91N-2M | E-MSMH91P-2M | 300 มม. | |||||
| E-MSMD62N-2M | E-MSMD82P-2M | 1000 มม | |||||
| E-MSMB62N-2M | E-MSMB82P-2M | สะท้อนกับแผ่นสะท้อน | ![]() | ไฟสีแดง | 300 ถึง 3000 มม. | ||
| E-MSMT61N-2M | E-MSMT81P-2M | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | ![]() | แสงอินฟราเรด | 15000 mm | ||
*1: มีเหล็กฉากสำหรับยึดให้มาด้วย
*2: มีแผ่นสะท้อนแสงและเหล็กฉากสำหรับยึดรวมอยู่ด้วย
โปรดทราบว่าการดึงขดลวดมากเกินไปอาจทำให้ขาดได้
โปรดดำเนินการเดินสายไฟขณะที่ปิดสวิตช์ไฟแล้ว
หมายเหตุ: การเดินสายผิดอาจทำให้เซนเซอร์เสียหายได้
กรุณาใช้แรงดันไฟเลี้ยงภายในช่วงที่กำหนด
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วกราวด์ของพาวเวอร์ซัพพลายต่อสายดินแล้ว