เซนเซอร์ ปราบปรามพื้นหลัง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 12 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ รุ่นคุ้มค่า
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 20 - 100 และ 35-200
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
■ การเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) MISUMI และ ความคุ้มค่า
| ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI MZL-D | ซีรีส์ Economy E-MSMLS61N-2M | ||
| รูปแบบ เอาต์พุต | NPN | NPN | |
| ระยะตรวจจับ (มม.) | 30 ถึง 400 | 10 ถึง 300 | |
| เวลาตอบสนอง | 250µs หรือน้อยกว่า | 250µs หรือน้อยกว่า | |
| กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ไป | ขาอิมิตเตอร์ แสง | 20 mA หรือน้อยกว่า | 25 mA หรือต่ำกว่า |
| ตัวรับแสง | |||
| แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED สีแดง | LED สีแดง | |
| RoHS10 | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | |
Drawing ระบุขนาด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| วิธิการตรวจจับ | รูปทรง | ช่วงการตรวจจับ (กระดาษ ก้นขาว) | ช่วงการตั้งค่า (BGS) | ขนาด จุด | ชนิด NPN | ชนิด PNP | เอาต์พุต | วิธีการปรับแต่ง |
| ประเภทการตั้งค่าระยะทาง | ![]() | 2 to 100 mm | 2 to 100 mm | 2 mm | E-MSMLS63N-2M | E-MSMLS83P-2M | สลับ NO/NC ฟรี | ชนิดลูกบิด |
| 10 to 300 mm | 35 to 200 mm | 20 mm | E-MSMLS61N-2M | E-MSMLS81P-2M |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์





วิธีการใช้งาน
■ แผนภาพวงจร I/O
| เอาต์พุต NPN DC 4 ขดลวด | เอาต์พุต PNP DC 4 ขดลวด |
![]() | ![]() |
| (Note) เมื่อเส้นสีขาวปิดอยู่ เอาต์พุต การทำงานของเส้นสีดำจะเป็นตัวเลข เมื่อเปิด เอาต์พุต การทำงานของเส้นสีดำจะกลายเป็น NC | (Note) เมื่อเส้นสีขาวปิดอยู่ เอาต์พุต การทำงานของเส้นสีดำจะเป็นตัวเลข เมื่อเปิด เอาต์พุต การทำงานของเส้นสีดำจะกลายเป็น NC |
จำเป็นสำหรับการยืนยันการผ่านของ ชิ้นงานข้อควรระวัง
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรมโปรดทราบว่าการยืด ขดลวด มากเกินไปจะทำให้ขาดได้
อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดเครื่อง
โปรดทราบว่า อุปกรณ์สายไฟ ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) เสียหายได้
ใช้ แรงดันไฟเลี้ยง ภายในช่วงที่กำหนด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทอร์มินอล ต่อ สายดิน ด์ของ พาวเวอร์ซัพพลาย ต่อสายดินแล้ว
หากต้องการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม โปรดสแกนรหัส QR ต่อไปนี้

แนะนำแบรนด์
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506 ในญี่ปุ่น MISUMI group Inc. ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน FA ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เราได้สร้าง รุ่น ธุรกิจต้นทุนต่ำโดยรวบรวมแคตตาล็อกของเราเองและสร้าง ระบบ การตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรง และเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ด้วยคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงโดยการพัฒนาแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นของลูกค้าและ คำขอ