รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน 40 มม (ติดคั่นได้)

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
รางกระดูกงู เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างภายใน ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 40 และ 100
● ความสูงภายใน (mm.) : 40
● รัศมีความโค้ง R ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 60 และ 150
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -40 ถึง 120
● เสียงรบกวน : ลดเสียงรบกวน 40% เมื่อเทียบกับรุ่นเอนกประสงค์ของ MISUMI
[การประยุกต์ใช้งาน]
รางกระดูกงู มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ รางกระดูกงู
โครงสร้างการเชื่อมต่อแบบพิเศษของ รางกระดูกงู มีการสร้าง อนุภาค ต่ำและ เสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์เสียงเงียบมากกว่า
หมายเหตุ: คานประตู 1 ชิ้นทุกๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ


ดรออิ้งบอกขนาด ของ รางกระดูกงู

ภาพรวม สเปค ของ รางกระดูกงู

| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ความเร็ว/ความเร่ง มลา | สูงสุด 20[ม./วินาที]/สูงสุด 100[ม./วินาที2 ] |
| ความเร็ว/ความเร่ง MLb | สูงสุด 3[ม./วินาที]/สูงสุด 6[ม./วินาที2 ] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C to 120°C |
| Class ความไวไฟ | UL94 HB |

| ความสูงภายใน A | ภายในกว้าง C | รัศมีการดัดงอ R | จำนวนข้อต่อ | พื้นผิว การเสียบ สายไฟ |
| 40มิลลิเมตร | 40 to 100 mm | 60 to 150 mm | 10 to 65 mm | ทั้งสองพื้นผิว |
| ฝาเปิด-ปิด ระบบ | รหัสสินค้า | ![]() ภายในกว้าง C | ![]() รัศมีการดัดงอ R | ![]() จำนวนข้อต่อ | ![]() คอนเนคเตอร์ หวีฟัน แผ่นเพลท | ![]() จำนวน คอนเนคเตอร์ ชนิดแผ่นเพลท หวีฟัน | ![]() ตัวคั่น | ![]() จำนวน ตัวคั่น | ความสูง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก B | ความกว้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก W | ระยะพิทช์ P | ความสูงในการติดตั้ง H | ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการ | ขอบความปลอดภัยความยาวที่แนะนำ | บี | บริติชแอร์เวย์ | |
ประเภท | ความสูงภายใน A | ||||||||||||||||
| ช่วยให้สามารถเปิดได้ทั้งภายในและภายนอก | E-MXA | 40 | 40 | 60 75 100 125 150 | 10 to 65 | Z40 | 2 to 10 | S40 | 4 to 65 | 50 | 60 | 28 | 170 200 250 300 350 | 210 240 290 340 390 | 245 295 375 450 530 | 40 | 60 |
| 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||||||||||
| 60 | 80 | 60 | 80 | ||||||||||||||
| 70 | 90 | 70 | 90 | ||||||||||||||
| 75 | 95 | 75 | 95 | ||||||||||||||
| 80 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 90 | 110 | 90 | 110 | ||||||||||||||
| 100 | 120 | 100 | 120 | ||||||||||||||
สามารถซื้อผลิตภัณฑ์พร้อม ชนิดแผ่นเพลท หวีฟันและตัวแยก คอนเนคเตอร์ ต่อเพิ่มเติมได้ สำหรับจำนวนเฉพาะของ ชนิดแผ่นเพลท เพลทหวีของ คอนเนคเตอร์ และตัวแยก โปรดดูที่เว็บไซต์ MISUMIคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ รางกระดูกงู
● ความสูงภายในของ รางกระดูกงู: 40 mm (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงภายในแบบอื่น โปรดดูหน้า ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง)
| สัญญาณรบกวน | ลดเสียงรบกวน 40% เมื่อเทียบกับ รุ่นอเนกประสงค์ MISUMI |
| ปริมาณการสร้าง อนุภาค | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับฟีดของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน Class 100 |

ตัวอย่างการใช้ รางกระดูกงู

ข้อควรระวังของ รางกระดูกงู
ตรวจสอบว่า สายไฟ หน้าสัมผัส กับด้านในและด้านนอกของ โซ่ ป้องกัน สายไฟ มากเกินไปในช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ทั้งหมดหรือไม่
● การประกอบตัว รางกระดูกงู แบบไม่มีเสียง

● การแยกชิ้นส่วนตัว รางกระดูกงู แบบไม่มีเสียง








ประเภท
ความสูงภายใน A