สายนำไฟฟ้า สกรู-แบบ แบบขั้นบันได ทั้งสองข้าง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลีดสกรู- ปลายทั้งสองฝั่งลดระดับแบบสองขั้น
- C-MTSRX และ C-MTSTRX ทั้งคู่เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ทิศทางการหมุนของสกรู : เกลียวขวา
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSRX: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSTRX: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 80-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2, 3 ,4 และ 5
- วิธีเลือกรหัสในการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก MISUMI Economy และเว็บไซต์ทางการของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
2. ลีดสกรูและน็อต รุ่น ความคุ้มค่า พร้อม ลูกกลิ้ง รีดคุณภาพสูงที่ทำจาก วัสดุ SUS303 หรือ S45C รับประกัน งานละเอียด 7e
3. ประเภทของการประมวลผลเพิ่มเติมมีอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน โดยทั่วไปจะตอบสนองทุกรูปร่าง ไม่จำเป็นต้องประมวลผลรองหลังจากการซื้อ
4. ใช้กับ ลีดสกรูและน็อต น็อต รุ่น ความคุ้มค่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีระยะห่าง เกลียว สม่ำเสมอ
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลีดสกรูและน็อต

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลีดสกรูและน็อต
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ||
| C-MTSRX | C-MTSLX | เทียบเท่า S45C | — |
| C-MTSBRX | C-MTSBLX | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
| C-MTSTRX | C-MTSTLX | เทียบเท่า SUS303 | — |

ประเภท | เกลียว ขนาดเกลียว D | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือกคิว | V· Eเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | พิทช์ เกลียว P | |||||||
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | L | F· G· T· S | |||||||||
| C-MTSRX C-MTSBRX C-MTSTRX | C-MTSLX C-MTSBLX C-MTSTLX | 12 | 80 to 1000 | เมื่อ Q, R, E ≤ 9 2≤F≤R × 5 2≤T≤Q × 5 2≤S≤E × 5 เมื่อ Q, R, E ≥ 10 2≤F≤R × 7 2≤T≤Q × 7 2≤S≤E × 7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤V≤Q—1 Q/2≤E≤Q—1 | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||||||||
| 16 | 100 to 1200 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
| 20 | 150 to 1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | ||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | |||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้ ตำแหน่ง ซีรีส์ ความคุ้มค่า Q8 ถึง 14 จะเป็นขนาด มาตรฐานการเปลี่ยนแปลง ลีดสกรูและน็อต

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
● ลีดสกรูและน็อต เส้นใยโลหะต่อเนื่องรับประกันความแข็งแรง เกลียว สูง
● ลีดสกรูและน็อต ชุบแข็ง ด้วยความเย็นทำให้ พื้นผิว เกลียว ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้ ลีดสกรูและน็อต

* ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ชุด ความคุ้มค่า ยังไม่เปิดตัว เร็วๆ นี้.
สร้างมาตรฐาน "อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่" พิเศษสำหรับ ลีดสกรู
ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ กลไก ตลับลูกปืน/รองลื่น
· ปรับ รูปทรง ของ ลีดสกรูและน็อต เพลา ให้เป็นมาตรฐาน
หากกำหนด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แล้ว สามารถรวมเข้ากับชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ได้โดยตรง
ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ รูปทรง ปลาย เพลา ที่ซับซ้อน
· ลีดสกรูและน็อต ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ ชิ้นส่วนต่างๆ รวมกัน
หากเป็นไปตาม สเปค ของแต่ละชิ้นส่วน ก็สามารถประกอบได้โดยตรง
ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ ที่ซับซ้อนของชิ้นส่วนต่างๆ
ข้อควรระวัง ลีดสกรูและน็อต
2. เมื่อสัมผัสกับ ลีดสกรูและน็อต โปรดใช้ ถุงมือ ป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ประเภท
เกลียว ขนาดเกลียว D
การเลือกคิว
E
L
F·
G·
T·
S