ลีด สายนำไฟฟ้า กรู- ปลายด้านหนึ่งแบบขั้น แบบขั้นบันได คู่

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลีดสกรู- ปลายด้านหนึ่ง แบบสองขั้น
- C-MTSRC, C-MTSTRC, C-MTSRD และ C-MTSTRD อยู่ในซีรีย์รุ่นประหยัดของMISUMI
- C-MTSRC และ C-MTSTRC ทิศการหมุนของสกรู: แบบเกลียวขวา
- C-MTSRD และ C-MTSTRD ทิศการหมุนของสกรู: เกลียวขวาพร้อมรูกุญแจ
- วัสดุของ C-MTSRC และ C-MTSRD: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของ C-MTSTRC และ C-MTSTRD: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 80-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2, 3 ,4 และ 5
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
2. ลีดสกรูและน็อต รุ่น ความคุ้มค่า พร้อม ลูกกลิ้ง รีดคุณภาพสูงที่ทำจาก วัสดุ SUS303 หรือ S45C รับประกัน งานละเอียด 7e มีการประมวลผลเพิ่มเติม 7 ประเภทที่ปลายทั้งสองข้าง โดยทั่วไปตอบสนองทุกรูปทรง ไม่จำเป็นต้องประมวลผลรองหลังจากการซื้อ
3. ใช้กับ ลีดสกรูและน็อต น็อต รุ่น ความคุ้มค่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีระยะห่าง เกลียว สม่ำเสมอ
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลีดสกรูและน็อต

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลีดสกรูและน็อต
| มาตรฐาน | ด้วยประเภท รูสลัก, รูกุญแจ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ||
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ||
| C-MTSRC | C-MTSLC | C-MTSRD | C-MTSLD | เทียบเท่า S45C | — |
| C-MTSBRC | C-MTSBLC | C-MTSBRD | C-MTSBLD | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
| C-MTSTRC | C-MTSTLC | C-MTSTRD | C-MTSTLD | เทียบเท่า SUS303 | — |

ประเภท | เกลียว ขนาดเกลียว D | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือกคิว | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | M × พิทช์ เกลียว | พิทช์ เกลียว P | ||||||||||
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | L | T· S | E | C | J | B | |||||||||
| มาตรฐาน C-MTSRC C-MTSBRC C-MTSTRC ด้วยประเภท รูสลัก, รูกุญแจ C-MTSRD C-MTSBRD C-MTSTRD | มาตรฐาน C-MTSLC C-MTSBLC C-MTSTLC ด้วยประเภท รูสลัก, รูกุญแจ C-MTSLD C-MTSBLD C-MTSTLD | 12 | 80 to 1000 | เมื่อ Q, E ≤ 9 2≤S≤E × 5 2≤T≤Q × 5 เมื่อ Q, E ≥ 10 2≤S≤E × 7 2≤T≤Q × 7 | 7 | 8 | 9 | เกลียว ขวาQ/2≤E≤Q—1 เกลียว ขวาพร้อม รูสลัก, รูกุญแจE≥6 Q/2≤E≤Q-2 | C≤60 S—C—J≥2 | J≥2 หรือ J = 0 เมื่อ J = 0 รูสลัก, รูกุญแจ R จะถูกตัดออกที่ด้านปลาย เพลา | 3≤B≤Q × 3 B≤T—3 เมื่อไม่มีการเพิ่ม เกลียว B = 0 | Q = MM8 × 1.0 M10 × 1.0 M12 × 1.0 M14 × 1.0 M15 × 1.0 M17 × 1.0 7,9,16 ไม่สามารถใช้ได้ | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 100 to 1200 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 20 | 150 to 1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | ||||||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้ ตำแหน่ง ซีรีส์ ความคุ้มค่า Q8 ถึง 14 จะเป็นขนาด มาตรฐานการเปลี่ยนแปลง ลีดสกรูและน็อต
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
● ลีดสกรูและน็อต เส้นใยโลหะต่อเนื่องรับประกันความแข็งแรง เกลียว สูง
● ลีดสกรูและน็อต ชุบแข็ง ด้วยความเย็นทำให้ พื้นผิว เกลียว ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้ ลีดสกรูและน็อต

* ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ชุด ความคุ้มค่า ยังไม่เปิดตัว เร็วๆ นี้.
สร้างมาตรฐาน "อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่" พิเศษสำหรับ ลีดสกรู
ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ กลไก ตลับลูกปืน/รองลื่น
· ปรับ รูปทรง ของ ลีดสกรูและน็อต เพลา ให้เป็นมาตรฐาน
หากกำหนด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แล้ว สามารถรวมเข้ากับชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ได้โดยตรง
ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ รูปทรง ปลาย เพลา ที่ซับซ้อน
· ลีดสกรูและน็อต ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ ชิ้นส่วนต่างๆ รวมกัน
หากเป็นไปตาม สเปค ของแต่ละชิ้นส่วน ก็สามารถประกอบได้โดยตรง
ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ ที่ซับซ้อนของชิ้นส่วนต่างๆ
ข้อควรระวัง ลีดสกรูและน็อต
2. เมื่อสัมผัสกับ ลีดสกรูและน็อต โปรดใช้ ถุงมือ ป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ประเภท
เกลียว ขนาดเกลียว D
การเลือกคิว
L
T·
S
E
C
J
B
7,9,16 ไม่สามารถใช้ได้