ตลับลูกปืนเม็ดกลม พลาสติก POM

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part07 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม พลาสติก POM
ตลับลูกปืนพลาสติกมักใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นฉนวนไฟฟ้า มีน้ำหนักน้อย หรือมีแรงเสียดทานต่ำ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 4 และ 20
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 13 และ 47
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 5 และ 14
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลมพลาสติก POM
- มีให้เลือกหลายขนาดและจำนวนฟันแตกต่างกัน
- การออกแบบน้ำหนักเบาเพื่อการติดตั้งง่าย
- มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ
- ลูกกลิ้ง SUS316 ที่ไม่เป็นแม่เหล็กเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- วัสดุ POM ทนทานรับประกันการใช้งานยาวนาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับของเหลวเคมีได้

■ ตารางวัสดุ
| ชนิด | รูปทรง | วัสดุ | อุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ | ความต้านทานพื้นผิว | ||
| ตัวเครื่อง | รีเทนเนอร์ | ชิ้นส่วนหมุน | ||||
| E-POM□□□ | รุ่นมาตรฐาน | POM (สีขาว) | PA66 | SUS316 | -60°C ถึง + 100°C | — |
| E-POM□□□-AS | ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต | POM ป้องกันไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | PA66 | SUS316 | -60°C ถึง + 100°C | 106 ถึง 109Ω |
■ ตารางคุณสมบัติของวัสดุ
| รายการ | มาตรฐาน | หน่วย | POM |
| ความหนาแน่น | ISO1183 | กรัม/ลบ.ซม.3 | 1.39 |
| ดูดซึมน้ำ | DIN53495 | % | 0.2 |
| ความทนต่อแรงดึงที่จุดคราก | ISO527 | Mpa | 63 |
| ความแข็ง Shore | DIN53505 | — | 85 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | DIN53752 | k-1 × 10-4 | 1.1 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | DIN53375 | — | 0.35 |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง B | C | ขนาดการติดตั้ง | ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm | น้ำหนักที่รับได้ kgf/pcs | น้ำหนัก | ||||||
| ชนิด | รุ่นตลับลูกปืน | Ds | dh | |||||||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | (ต่ำสุด) | (สูงสุด) | (สูงสุด) | ก. | ||||||||
| E-POM□□□ ความกันน้ำของ POM E-POM□□□-AS ป้องกันไฟฟ้าสถิต POM | 624 | 4 | +0.1 0 | 13 | 0 -0.1 | 5 | 0 -0.12 | 0.3 | 5 | 6 | 12 | 1840 | 1.1 | 1 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 6.8 | 13 | 1610 | 1.1 | 1 | |||||
| 625 | 16 | 5 | 6 | 7.4 | 14 | 1702 | 1.3 | 1 | ||||||
| 696 | 6 | 15 | 5 | 7 | 7.8 | 14 | 1610 | 1.0 | 1 | |||||
| 606 | 17 | 6 | 7 | 8.4 | 16 | 1518 | 1.7 | 2 | ||||||
| 626 | 19 | 6 | 7 | 9 | 17 | 1472 | 2.0 | 2 | ||||||
| 698 | 8 | 19 | 6 | 9 | 10.6 | 18 | 1472 | 2.0 | 2 | |||||
| 608 | 22 | 7 | 9 | 10.7 | 20 | 1104 | 2.7 | 4 | ||||||
| 628 | 24 | 8 | 9 | 12 | 22 | 1058 | 3.4 | 5 | ||||||
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 12 | 12.6 | 21 | 920 | 2.0 | 3 | |||||
| 6000 | 26 | 8 | 12 | 13.8 | 24 | 1012 | 3.7 | 6 | ||||||
| 6200 | 30 | 9 | 12 | 15.3 | 28 | 920 | 4.4 | 9 | ||||||
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 14 | 14.8 | 21 | 828 | 2.7 | 3 | |||||
| 6001 | 28 | 8 | 14 | 15.5 | 26 | 920 | 4.4 | 7 | ||||||
| 6201 | 32 | 10 | 14 | 16.3 | 30 | 828 | 4.7 | 12 | ||||||
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 17 | 18.6 | 30 | 828 | 4.7 | 9 | |||||
| 6202 | 35 | 11 | 17 | 19.4 | 33 | 736 | 5.4 | 14 | ||||||
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 19 | 20 | 28 | 782 | 3.0 | 6 | |||||
| 6003 | 35 | 10 | 19 | 21 | 33 | 736 | 5.4 | 11 | ||||||
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 22 | 23.6 | 35 | 529 | 4.7 | 11 | |||||
| 6004 | 42 | 12 | 22 | 25 | 38 | 644 | 8.4 | 22 | ||||||
| 6204 | 47 | 14 | 22 | 26.5 | 43 | 552 | 9.4 | 33 | ||||||
คุณสมบัติ 2. ลูกกลิ้งทำจาก SUS316 ซึ่งไม่เป็นแม่เหล็กและมีประสิทธิภาพต้านทานสนิมดีกว่า SUS304
คุณสมบัติ 3. แหวนด้านในและวงแหวนนอกถูกกัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำของรางวิ่งและลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนอย่างมากในระหว่างการใช้งาน

คุณสมบัติการทนสารเคมีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น เวลาในการทำงาน ความเข้มข้นของสารเคมี และปัจจัยอื่น ๆ ดังนั้นตารางนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีพิเศษ แนะนำให้ตรวจสอบความเหมาะสมผ่านการทดสอบ| อาหาร | สมาร์ทโฟน | |
![]() | ![]() | |
| ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | |
![]() | ![]() |
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก | ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กแบบมีหน้าแปลน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรซิ่น | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไป: C-E688ZZ | รุ่นทั่วไป: C-EFL688ZZ | รุ่นทั่วไป: PKB6000ZZ | ||
| ข้อดี: ช่องว่างเล็ก, มีผลป้องกันฝุ่นละอองที่ดี | ข้อดี: ความแข็งของพื้นผิวสูง, ความต้านทานการสึกหรอ | ข้อดี: คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเองดีเยี่ยม ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทานต่ออุณหภูมิสูง |
วัสดุ