ฉากยึด มอเตอร์ สำหรับเซอร์โว มอเตอร์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฉากยึดมอเตอร์ สำหรับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับมอเตอร์ แบรนด์ : Panasonic, Yaskawa, Mitsubishi, Delta, Inovance
● รองรับการใช้งานร่วมกับกำลังมอเตอร์ : 100 W และ 200-400 W
● ความสูงเพลา (mm.) : 22, 25 และ 30
● วัสดุ : A6061
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฉากยึดมอเตอร์ สำหรับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า Economy ฉากยึดเซอร์โวมอเตอร์
- เหมาะกับ มอเตอร์ จากผู้ผลิตหลายราย ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย
- เหมาะสำหรับ มอเตอร์ ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลากหลาย
- มีให้เลือกความสูง เพลา หลายระดับตามความต้องการในการติดตั้ง
- เลือกได้จาก ฉากยึด เดี่ยวหรือชุดประหยัดพร้อมชุดด้าน ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
- ผลิตจาก อะลูมิเนียมอัลลอย แบบอโนไดซ์ เพื่อความแข็งแรง น้ำหนักเบา และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวมของสินค้า
1. ลูกปืนจับยึดปลายเพลา เหมาะสำหรับเซอร์ มอเตอร์ ของแบรนด์ต่างๆ เช่น พานาโซนิค, Yaskawa, Mitsubishi, delta และ inovance2. นอกจาก เหล็กยึด มอเตอร์ เดี่ยวแล้ว ยังมีจำหน่ายใน ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ที่ประกอบด้วย เหล็กยึด มอเตอร์ เดี่ยวและ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา บอลสกรู กรู ซึ่งช่วยให้ การออกแบบ ง่ายขึ้นและราคาที่น่าพอใจมากขึ้น
Drawing ระบุขนาด

![]() | รหัสสินค้า | ( พิมพ์· รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ใช้บังคับ) | — | ความสูง เพลา h | — | สินค้าของ คลองเลื่อย ลท. |
| (รุ่น ของ เหล็กยึด มอเตอร์ เดี่ยว ) ( รุ่น คลองเลื่อย รวม เหล็กยึด มอเตอร์ และตัว อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ ) ( รุ่น คลองเลื่อย รวมถึง เหล็กยึด มอเตอร์ ชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ รองรับที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ) | E—TSMP40 E—TSMP40 E—TSMP40 | — — — | 22 22 22 | — — | S SET |
| ผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียว | ประเภทสินค้าของ คลองเลื่อย ลท. | ยี่ห้อ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
| เฉพาะ ฉากยึด มอเตอร์ | รวมทั้ง · เหล็กยึด มอเตอร์ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รวมทั้ง · เหล็กยึด มอเตอร์ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ · อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านสนับสนุน | |||
| E—TSMP | E—TSMP—S | E—TSMP—SET | พานาโซนิค | A6061 | เคลียร์อะโนไดซ์ |
| E—TSMA | E—TSMA—S | E—TSMA—SET | ยาสกาว่า มิตซูบิชิ เดลต้า อินโนแวนซ์ | ||
รุ่น มอเตอร์ และ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยืนยันผ่าน สเปค มอเตอร์ ของแบรนด์ต่างๆ| รหัสสินค้า | DH8 | P.C.D | W | M (เกลียวหยาบ) | H1 | H2 | F | P | T | d1 | MISUMI ความคุ้มค่า Series ที่แนะนำ บอล สกรู เพลา dia (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||||||||||
ประเภทของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ที่ใช้บังคับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ที่ใช้ได้ | ความสูง เพลา h | สินค้าของ คลองเลื่อย ลท. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
| E—TSMP | 40 | 100W | 22 | ±0.04 | —S —SET (สามารถซื้อเป็น คลองเลื่อย) | 30 | 45 | 40 | M3 | 42 | 15 | 64 | 52 | 12 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ±0.04 | 45 | 18 | 70 | 14 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 60 | 200 to 400W | 30 | +0.05 0 | 50 | 70 | 60 | M4 | 60 | 20 | 98 | 80 | 14 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E—TSMA | 40 | 100W | 22 | ±0.04 | 30 | 46 | 40 | M4 | 42 | 15 | 64 | 52 | 12 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ±0.04 | 45 | 18 | 70 | 14 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 60 | 200 to 400W | 30 | +0.05 0 | 50 | 70 | 60 | M5 | 60 | 20 | 98 | 80 | 14 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
บอลสกรู กรูซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ที่แนะนำใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาเลือกประเภทตามสถานการณ์จริง■ ซีรี่ย์ที่สอดคล้องกันโดยแบรนด์ มอเตอร์
| ประเภท ฉากยึด มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ |
| E—TSMP | พานาโซนิค | A6 |
| A5II | ||
| E—TSMA | ยาสกาวะ | ∑-7 |
| มิตซูบิชิ | J4 | |
| JE | ||
| เดลต้า | ASDA-E3 | |
| อินโนแวนซ์ | SV660 |
< ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของ คลองเลื่อย ลท. >
| คลองเลื่อย. รุ่น สินค้า | ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของ คลองเลื่อย ลท. | บอล สกรู รุ่น แนะนำ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | |||
| ด้านซัพพอร์ต รุ่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | ด้านข้างคงที่ รุ่น อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ | รุ่น ฉากยึด มอเตอร์ | การรีด C7 | งานลับคม/งานเจียรไน C5 | |
| E—TSMP40—22—S | — | C—TBK10 | E—TSMP40—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
| E—TSMP40—25—S | — | C—TEK12 | E—TSMP40—25 | C—TBSE15□□ | C—KBS15□□ |
| E—TSMP60—30—S | — | C—TEK15 | E—TSMP60—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
| E—TSMA40—22—S | — | C—TBK10 | E—TSMA40—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
| E—TSMA40—25—S | — | C—TEK12 | E—TSMA40—25 | C—TBSE15□□ | C—KBS15□□ |
| E—TSMA60—30—S | — | C—TEK15 | E—TSMA60—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
| E—TSMP40—22—SET | C—TBF10 | C—TBK10 | E—TSMP40—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
| E—TSMP40—25—SET | C—TEF12 | C—TEK12 | E—TSMP40—25 | C—TBSE15□□ | C—KBS15□□ |
| E—TSMP60—30—SET | C—TEF15 | C—TEK15 | E—TSMP60—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
| E—TSMA40—22—SET | C—TBF10 | C—TBK10 | E—TSMA40—22 | C—TBSB12□□ | C—KBS12□□ |
| E—TSMA40—25—SET | C—TEF12 | C—TEK12 | E—TSMA40—25 | C—TBSE15□□ | C—KBS15□□ |
| E—TSMA60—30—SET | C—TEF15 | C—TEK15 | E—TSMA60—30 | C—TBSE20□□ | C—KBS20□□ |
□□ ใน รุ่น บอลสกรู ที่แนะนำคือ สายนำไฟฟ้า บอลสกรู สำหรับรายละเอียด โปรดค้นหา " บอลสกรู รุ่น ความคุ้มค่า " ในเว็บไซต์ทางการของ MISUMI
คุณสมบัติของสินค้า
2. มั่นใจในคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้กับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา บอลสกรู MISUMI ความเสี่ยงต่อความเสียหายของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จะลดลง
3. ทุกรุ่นใน สต๊อก และจัดส่งภายใน 1 วัน
4. ทำจาก วัสดุ อะโนไดซ์ อะลูมิเนียมอัลลอย A6061 มี น้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีกว่าในขณะที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
การทดสอบความแข็งแรงของผลผลิตของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา
เงื่อนไขการทดสอบ: อัตราเร็วในการหมุน ของ มอเตอร์ เพิ่มขึ้นจาก 600 รอบต่อนาทีเป็น 6,000 รอบต่อนาที
ผลการทดสอบ: ความเค้น ที่สร้างขึ้นที่ 6,000 รอบต่อนาทีคือ 19 MPa และความแข็งแรงของผลผลิตของ อะลูมิเนียมอัลลอย A6061 คือ 55 MPa แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงของ เหล็กยึด มอเตอร์ สามารถตอบสนองความต้องการได้


ตัวอย่างการใช้งาน
| เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

| บอลสกรู เกรด C7 (รีด) | |||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| บอลสกรู เกรด C5 (ขัดผิว) | |||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ลูกปืนจับยึดปลายเพลา บอลสกรู | |||||
| ด้านที่ยึดอยู่กับที่ | ด้าน ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | ||||
| แบบ แบบเหลี่ยม มาตรฐาน | แบบ แบบเหลี่ยม พิทช์ แคบ | ชนิด แบบกลม | แบบ แบบเหลี่ยม มาตรฐาน | แบบ แบบเหลี่ยม พิทช์ แคบ | ลูกปืนจับยึดปลายเพลา แบบ แบบกลม |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

พิมพ์·
รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ใช้บังคับ)
ความสูง เพลา h
สินค้าของ คลองเลื่อย ลท.
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
ประเภทของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา
รหัส หน้าแปลน มอเตอร์ ที่ใช้บังคับ