ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุมแถวเดี่ยวรวมกันสากล

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม แถวเดียว
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 100
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 26 และ 180
● ความแม่นยำ (JIS) : คลาส 4
● มุมสัมผัส : 25
● วัสดุ : GCr15 (วัสดุเทียบเท่า SUJ2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ

· เนื่องจาก ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุมมี มุม สัมผัส ตลับลูกปืน หน้าสัมผัส กันแบบติดหลัง (ตลับลูกปืนแบบ DB) และตลับลูกปืนแบบเผชิญหน้า (ตลับลูกปืนแบบ DF) สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนัก ตลับลูกปืนเรเดียล ได้
โหลด ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทางพร้อมกัน
การรวมกันแบบขนาน (การรวมกันแบบ DT) สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ภาระ ตลับลูกปืนเรเดียล และภาระ ตามแนวแกน ในทิศทางเดียวในเวลาเดียวกันได้
เหมาะเมื่อ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทิศทางเดียวมีขนาดใหญ่
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ ความแม่นยำ สูงและการหมุนด้วยความเร็วสูง เช่น แกนหมุน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน และ แกนหมุน งานลับคม/งานเจียรไน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

อี-บี70□□เอสยู
อี-บี72□□เอสยู
【エECOノミーシラーズ】ANTANギュラ玉軸受 2列組合せDF (正子) 型: 外形図

(แผนผังการติดตั้ง)



[ M ] วัสดุ: เทียบเท่า SUJ2
ความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น: JIS B 1514 Class 4
มุม หน้าสัมผัส: 25°
【エECOノミーซิลิรี่ズ】ANTANギュラ玉軸受 単列万能組合せ型: 関連画本

[ ! ] ขายเป็นชิ้นๆ.

[ ! ] เมื่อใช้การรวมหลายแถว
ขอแนะนำให้จับคู่กับขนาดภายในและภายนอก

วงแหวนนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. คู่ การเปลี่ยนแปลง

แหวน ด้านใน
การเปลี่ยนแปลงคู่เส้นผ่านศูนย์กลาง

ใน เคส ที่มีการจัดทำชุดการจับคู่แบบสุ่ม
ขอแนะนำให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางร่วมกัน

สเปค

ตัวอย่างการสั่งซื้อรหัสรุ่น/ Part number
E-B7000SU
รหัสรุ่น/ Part numberDBอัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐานอัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต (รอบต่อนาที) (อ้างอิง)
(นาที)
1
(นาที)
ปลายกรวยรับ ความดัน
เอ
ขนาดการติดตั้งมวล
ดีเอสดีเอชR(ก)
Cr (ไดนามิก) kNคอร์
(สถิต) kN
จาระบีการหล่อลื่น น้ำมัน(นาที.)(สูงสุด)(สูงสุด)(อ้างอิง)
อี-บี7000เอสยู1026852.3534000420000.30.156.412.523.50.321
อี-บี7200เอสยู3094.652.2290003700031
อี-บี 7001 เอสยู122885.42.75190000.30.156.714.525.50.324
อี-บี 7201 เอสยู32107.453.65270003400038
อี-บี 7002 เอสยู1596.13.4526000320000.30.157.617.529.50.335
อี-บี 7202 เอสยู35118.14.25240002900048
อี-บี 7003 เอสยู17106.754.1523000280000.30.158.519.532.50.345
อี-บี 7203 เอสยู401210.25.5210002600070
อี-บี 7004 เอสยู204210.36.119000240000.60.310.125370.679
อี-บี 7204เอสยู471414.58.41700022000112
อี-บี 7005 เอสยู251211.37.4210000.60.310.830420.691
อี-บี 7205 เอสยู521515.39.51500019000135
อี-บี 7006เอสยู30551314.510.1140001800010.612.236491133
อี-บี 7206เอสยู621621.313.71300016000208
อี-บี 7207 เอสยู35721728.118.61100014000295
อี-บี 7007 เอสยู621417.512.6120001500010.613.541561170
อี-บี 7208เอสยู40801833.623.31000012000382
อี-บี 7008เอสยู681518.714.6110001400010.614.746621210
อี-บี 7209 เอสยู45851937.726.6940012000430
อี-บี 7009 เอสยู751622.217.7100001200010.61651691260
อี-บี 7210 เอสยู50902039.441.3850011000485
อี-บี 7010 เอสยู801623.620.192001100010.616.756741290
อี-บี 7211 เอสยู551002148.737.176009500635
อี-บี 7011 เอสยู901831.126.3830010000420
อี-บี 7212 เอสยู601102258.945.769008600820
อี-บี 7012 เอสยู951831.928.177009700450
อี-บี 7213 เอสยู651202367.354.2640080001020
อี-บี 7013 เอสยู1001833.731.472009000470
อี-บี 7214 เอสยู701252469.855.6610076001120
อี-บี 7014 เอสยู1102042.739.466008300660
อี-บี 7215เอสยู751302579.265.2580072001023
อี-บี 7015 เอสยู1152043.641.763007800690
อี-บี 7216เอสยู801402685.371.5540067001500
อี-บี 7016เอสยู1252253.450.658007200930
อี-บี 7217 เอสยู851502898.683.6500063001870
อี-บี 7017 เอสยู1302254.653.755006800970
อี-บี 7218เอสยู901603011396.7470059002300
อี-บี 7018เอสยู1402465.263.3510064001260
อี-บี 7219 เอสยู9517032122103440055002780
อี-บี 7019 เอสยู1452466.667.1480060001320
อี-บี 7220 เอสยู10018034137117410052003320
อี-บี 7020 เอสยู1502468.470.6470059001370

ข้อมูลทางเทคนิค

ความเผื่อ ขนาดภายนอก (JIS B 1514 Class 4)

d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

(มม.)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มม.)
เกินหรือน้อยกว่า
0.62.50
-0.004
2.5100
-0.004
10180
-0.004
18300
-0.005
30500
-0.006
50800
-0.007
D ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ดี
(มม.)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.)
เกินหรือน้อยกว่า
2.560
-0.004
6180
-0.004
18300
-0.005
30500
-0.006
50800
-0.007
801200
-0.008

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม

หาก เพลา และ ตัวเสื้อ มี งานละเอียด ต่ำ ตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น อาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควร ตัวอย่างเช่น หาก ความแม่นยำ ของชิ้นส่วนการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ดี อาจทำให้วงแหวนด้านในและด้านนอก แบบเอียงได้ ใน เคส นี้ นอกเหนือจาก โหลดไฟฟ้า ที่กระทำกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น แล้ว ยังมีการใช้ โหลดไฟฟ้า ความเค้น รอบนอกที่รวมศูนย์ (Edge โหลดไฟฟ้า) ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดอายุความล้าของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เท่านั้น แต่ในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การแตกหักและการยึดติดของตัวล็อค

* โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้ง เฉพาะด้าน ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งและถอด ตลับลูกปืน
เครื่องทำความร้อน ตลับลูกปืน/รองลื่น
เบอริงเกอร์
การติดตั้ง ฮีตเตอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ ตลับลูกปืน
เมื่อติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ตลับ ตลับลูกปืน การรีด จะเป็น ส่วนประกอบ ทางกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนาน
หากคุณใช้ เครื่องทำความร้อน แบบเหนี่ยวนำ ตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น จะขยายออกด้านนอกในทิศทางทรงกระบอกหลังจาก การทำความร้อน ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการติดตั้ง
การทำความร้อน ด้วย ฮีตเตอร์ แบบเหนี่ยวนำเป็นวิธี การทำความร้อน ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดและไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องล่วงหน้าและสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 110°C ภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ ตลับลูกปืน/รองลื่น
โดยไม่ส่งผลเสียต่อ การหล่อลื่น ที่ใช้ก่อน
เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ดึงตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น
แบริล กรีน เพิร์ล
หากติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ในสภาวะต่อไปนี้ ก็สามารถถอดออกโดยใช้ เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน เฉพาะด้าน ได้
(ก) รูปทรง เพลา: เพลา ทรงกระบอก, แหวน ด้านในของ ตลับลูกปืน/รองลื่น รูปทรง ID: รูทรงกระบอก
(b) รูปทรง เพลา: เพลา ทรงกระบอก รูปทรง ของ แหวน ด้านใน ID ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น โดยใช้ปลอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง: รู ตัวเครื่อง เพลา บวก
(c) รูปทรง เพลา: ตัวเครื่อง เพลา บวก รูปทรง ของ แหวน ด้านใน ID ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น: รู ตัวเครื่อง เพลา บวก ไม่ สสาร จะติดตั้งอย่างไร อย่าลืมปลดล็อค น็อตล็อค บน เพลา (หรือ น็อตล็อค บนปลอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง) และคลายออกก่อนถอดออก
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท