ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุมแถวเดียว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัสเชิงมุมชนิดแถวเดียว
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว มักใช้ในงานที่ต้องการรับโหลดตามแนวแกนและโหลดตามแนวรัศมี มักใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วรอบสูง โดยมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 10 และ100
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 26 และ 180
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 8 และ 34
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 5
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
คุณสมบัติ
โหลด ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทางพร้อมกัน
การรวมกันแบบขนาน (การรวมกันแบบ DT) สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ภาระ ตลับลูกปืนเรเดียล และภาระ ตามแนวแกน ในทิศทางเดียวในเวลาเดียวกันได้
เหมาะเมื่อ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทิศทางเดียวมีขนาดใหญ่
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
อี-บี72□□

(แผนผังการติดตั้ง)
[ M ] วัสดุ: เทียบเท่า SUJ2
ความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น: JIS B 1514 Class 5
มุม หน้าสัมผัส: 25°
สเปค
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | รหัสรุ่น/ Part number | |
| E-B7000 |
| รหัสรุ่น/ Part number | ง | D | B | อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต (รอบต่อนาที) (อ้างอิง) | ร (นาที) | ร 1 (นาที) | ปลายกรวยรับ ความดัน เอ | ขนาดการติดตั้ง | มวล | ||||
| (ก) | ||||||||||||||
| Cr (ไดนามิก) kN | คอร์ (สถิต) kN | จาระบี | การหล่อลื่น น้ำมัน | Ds (ขั้นต่ำ) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | (อ้างอิง) | |||||||
| อี-บี 7000 | 10 | 26 | 8 | 5 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.3 | 0.15 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 21 |
| อี-บี 7200 | 30 | 9 | 4.65 | 2.2 | 29000 | 37000 | 0.6 | 0.3 | 10.3 | 15 | 25 | 0.6 | 31 | |
| อี-บี 7001 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.75 | 19000 | 0.3 | 0.15 | 9.8 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 24 | |
| อี-บี 7201 | 32 | 10 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.6 | 0.3 | 11.4 | 17 | 27 | 0.6 | 38 | |
| อี-บี 7002 | 15 | 9 | 6.1 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.3 | 0.15 | 11.3 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 35 | |
| อี-บี 7202 | 35 | 11 | 8.1 | 4.25 | 24000 | 29000 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 20 | 30 | 0.6 | 48 | |
| อี-บี 7003 | 17 | 10 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 45 | |
| อี-บี 7203 | 40 | 12 | 10.2 | 5.5 | 21000 | 26000 | 0.6 | 0.3 | 14.2 | 22 | 35 | 0.6 | 70 | |
| อี-บี 7004 | 20 | 42 | 12 | 10.3 | 6.1 | 19000 | 24000 | 14.9 | 25 | 37 | 79 | |||
| อี-บี 7204 | 47 | 14 | 14.5 | 8.4 | 17000 | 22000 | 1 | 0.6 | 16.7 | 26 | 41 | 1 | 112 | |
| อี-บี 7005 | 25 | 12 | 11.3 | 7.4 | 21000 | 0.6 | 0.3 | 16.4 | 30 | 42 | 0.6 | 91 | ||
| อี-บี 7205 | 52 | 15 | 15.3 | 9.5 | 15000 | 19000 | 1 | 0.6 | 18.6 | 31 | 46 | 1 | 135 | |
| อี-บี 7006 | 30 | 55 | 13 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 18.8 | 36 | 49 | 133 | |||
| อี-บี 7206 | 62 | 16 | 21.3 | 13.7 | 13000 | 16000 | 21.3 | 36 | 56 | 208 | ||||
| อี-บี 7007 | 35 | 14 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | (1) | (0.6) | (21) | (41) | (56) | (1) | 170 | |
| อี-บี 7207 | 72 | 17 | 28.1 | 18.6 | 11000 | 14000 | 1.1 | 0.6 | 23.9 | 42 | 65 | 1 | 295 | |
| อี-บี 7008 | 40 | 68 | 15 | 18.7 | 14.6 | (1) | (0.6) | (23.1) | (46) | (62) | (1) | 210 | ||
| อี-บี 7208 | 80 | 18 | 33.6 | 23.3 | 10000 | 12000 | 1.1 | 0.6 | 26.3 | 47 | 73 | 1 | 382 | |
| อี-บี 7009 | 45 | 75 | 16 | 22.2 | 17.7 | (1) | (0.6) | (25.3) | (51) | (69) | (1) | 260 | ||
| อี-บี 7209 | 85 | 19 | 37.7 | 26.6 | 9400 | 1.1 | 0.6 | 28.3 | 52 | 78 | 1 | 430 | ||
| อี-บี 7010 | 50 | 80 | 16 | 23.6 | 20.1 | 9200 | 11000 | (1) | (0.6) | (26.8) | (56) | (74) | (1) | 290 |
| อี-บี 7210 | 90 | 20 | 39.4 | 41.3 | 8500 | 1.1 | 0.6 | 30.2 | 57 | 83 | 1 | 485 | ||
| อี-บี 7211 | 55 | 100 | 21 | 48.7 | 37.1 | 7600 | 9500 | (1.5) | (1) | (32.9) | (64) | (74) | (1.5) | 635 |
| อี-บี 7011 | 90 | 18 | 31.1 | 26.3 | 8300 | 10000 | (1.1) | (0.6) | (29.9) | (62) | (91) | (1) | 420 | |
| อี-บี 7212 | 60 | 110 | 22 | 58.9 | 45.7 | 6900 | 8600 | (1.5) | (1) | (35.5) | (69) | (101) | (1.5) | 820 |
| อี-บี 7012 | 95 | 18 | 31.9 | 28.1 | 7700 | 9700 | (1.1) | (0.6) | (31.4) | (67) | (88) | (1) | 450 | |
| อี-บี 7013 | 65 | 100 | 33.7 | 31.4 | 7200 | 9000 | (32.8) | (72) | (93) | (1) | 470 | |||
| อี-บี 7213 | 120 | 23 | 67.3 | 54.2 | 6400 | 8000 | (1.5) | (1) | (38.2) | (74) | (111) | (1.5) | 1020 | |
| อี-บี 7014 | 70 | 110 | 20 | 42.7 | 39.4 | 6600 | 8300 | (1.1) | (0.6) | (36.0) | (77) | (103) | (1) | 660 |
| อี-บี 7214 | 125 | 24 | 69.8 | 55.6 | 6100 | 7600 | (1.5) | (1) | (40.1) | (79) | (116) | (1.5) | 1120 | |
| อี-บี 7015 | 75 | 115 | 20 | 43.6 | 41.7 | 6300 | 7800 | (1.1) | (0.6) | (37.4) | (82) | (108) | (1) | 690 |
| อี-บี 7215 | 130 | 25 | 79.2 | 65.2 | 5800 | 7200 | (1.5) | (1) | (42.1) | (84) | (121) | (1.5) | 1230 | |
| อี-บี 7016 | 80 | 125 | 22 | 53.4 | 50.6 | (1.1) | (0.6) | (40.6) | (87) | (118) | (1) | 930 | ||
| อี-บี 7216 | 140 | 26 | 85.3 | 71.5 | 5400 | 6700 | (2) | (1) | (44.8) | (90) | (130) | (2) | 1500 | |
| อี-บี 7017 | 85 | 130 | 22 | 54.6 | 53.7 | 5500 | 6800 | (1.1) | (0.6) | (42.0) | (92) | (123) | (1) | 970 |
| อี-บี 7217 | 150 | 28 | 98.6 | 83.6 | 5000 | 6300 | (2) | (1) | (47.9) | (95) | (140) | (2) | 1870 | |
| อี-บี 7018 | 90 | 140 | 24 | 65.2 | 63.3 | 5100 | 6400 | (1.5) | (45.2) | (99) | (131) | (1.5) | 1260 | |
| อี-บี 7218 | 160 | 30 | 113 | 96.7 | 4700 | 5900 | (2) | (51.1) | (100) | (150) | (2) | 2300 | ||
| อี-บี 7019 | 95 | 145 | 24 | 66.6 | 67.1 | 4800 | 6000 | (1.5) | (46.6) | (104) | (136) | (1.5) | 1320 | |
| อี-บี 7219 | 170 | 32 | 122 | 103 | 4400 | 5500 | (2.1) | (1.1) | (54.2) | (107) | (158) | (2) | 2780 | |
| อี-บี 7020 | 100 | 150 | 24 | 68.4 | 70.6 | 4700 | 5900 | (1.5) | (1) | (48.1) | (109) | (141) | (1.5) | 1370 |
| อี-บี 7220 | 180 | 34 | 137 | 117 | 4100 | 5200 | (2.1) | (1.1) | (57.4) | (112) | (168) | (2) | 3320 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ความเผื่อ ขนาดภายนอก (JIS B 1514 Class 4)
| ง (มม.) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.) | |
| เกิน | หรือน้อยกว่า | |
| 0.6 | 2.5 | 0 |
| -0.004 | ||
| 2.5 | 10 | 0 |
| -0.004 | ||
| 10 | 18 | 0 |
| -0.004 | ||
| 18 | 30 | 0 |
| -0.005 | ||
| 30 | 50 | 0 |
| -0.006 | ||
| 50 | 80 | 0 |
| -0.007 | ||
| ดี (มม.) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | |
| เกิน | หรือน้อยกว่า | |
| 2.5 | 6 | 0 |
| -0.004 | ||
| 6 | 18 | 0 |
| -0.004 | ||
| 18 | 30 | 0 |
| -0.005 | ||
| 30 | 50 | 0 |
| -0.006 | ||
| 50 | 80 | 0 |
| -0.007 | ||
| 80 | 120 | 0 |
| -0.008 | ||
ข้อควรระวัง/ข้อห้าม
* โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้ง เฉพาะด้าน ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งและถอด ตลับลูกปืน