รางกระดูกงู กำเนิดฝุ่นต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน 30 to 50 มม. (สามารถติดตั้งตัวแยกได้)

ข้อควรระวัง
- โปรดทราบ: จะมีคานขวางให้หนึ่งชิ้นสำหรับลิงค์ข้อต่อทุกสองชิ้น
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัว รางกระดูกงู - รุ่น อนุภาค ต่ำ, เสียงรบกวนต่ำ
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความกว้างด้านในต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 30 และ 100
- ความกว้างภายนอก ต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 46 และ 116
- รัศมีการดัด (มม.): 55, 75, 100, 125 และ 150
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- วัสดุ: PA+ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ
สินค้า Economy รางกระดูกงู เสียงรบกวนต่ำและสร้างอนุภาคต่ำ
- การสร้างอนุภาคต่ำเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน
- มีให้เลือกหลายความกว้าง
- การลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่าเพื่อการทำงานที่เงียบยิ่งขึ้น
- วัสดุ PA+ไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกำหนดเองต่างๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
โครงสร้างลิงก์พิเศษช่วยให้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำและมีคุณสมบัติเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไวต่อเสียงรบกวนมากขึ้น




ภาพตัดขวางของโซ่เชื่อมต่อ
ดรออิ้งบอกขนาดคอนเนคเตอร์
| รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค | |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLa | สูงสุด 20 [m/s] / สูงสุด 100 [m/s2] |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLb | สูงสุด 3 [ม./วินาที] / สูงสุด 6 [ม./วินาที2] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C ถึง 120°C |
| Class การไวไฟ | UL94 HB |
โหลดไฟฟ้า
ความสูงภายใน 22

ความสูงภายใน 30

ความสูงภายใน 40

ความสูงภายใน 50

| ชนิด | ความสูงด้านนอก B | ความกว้างด้านในC | ความกว้างด้านนอก W | พิทช์ P | รัศมีการดัดงอที่มีให้เลือก R | จำนวนลิงค์ข้อต่อของโซ่ | อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง | ขนาดมิติสำหรับติดตั้ง (สอดคล้องกับรัศมีการดัด) | พื้นที่ที่ต้องการ ความสูง HF | น้ำหนัก กก./ม. ≈ | ||||||
ชนิด | ความสูงภายในA | แผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์ | จำนวนแผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์ | ตัวคั่น | จำนวนตัวคั่น | H | D | K | ||||||||
| E-MXA (สามารถเปิดเข้าใน หรือออกนอก) | 22 | 27 | 20 | 32 | 20 | 45 50 75 | 10 ถึง 65 | — | — | S22 | 4 ถึง 65 | 117 127 177 | 79 84 109 | 185 200 280 | H+40 | 0.28 |
| 30 | 42 | 0.29 | ||||||||||||||
| 40 | 52 | 0.3 | ||||||||||||||
| 50 | 62 | 0.35 | ||||||||||||||
| 60 | 72 | 0.38 | ||||||||||||||
| 30 | 40 | 20 | 36 | 25 | 55 75 100 125 150 | 10 ถึง 65 | Z30 | 2–10 | S30 | 4 ถึง 65 | 150 190 240 290 340 | 100 120 145 170 195 | 225 290 365 445 525 | H+40 | 0.69 | |
| 25 | 41 | 0.72 | ||||||||||||||
| 30 | 46 | 0.75 | ||||||||||||||
| 40 | 56 | 0.77 | ||||||||||||||
| 50 | 66 | 0.8 | ||||||||||||||
| 60 | 76 | 0.83 | ||||||||||||||
| 70 | 86 | 0.85 | ||||||||||||||
| 75 | 91 | 0.86 | ||||||||||||||
| 80 | 96 | 0.88 | ||||||||||||||
| 90 | 106 | 0.9 | ||||||||||||||
| 100 | 116 | 0.92 | ||||||||||||||
| 120 | 136 | 0.95 | ||||||||||||||
| 125 | 141 | 0.96 | ||||||||||||||
| 140 | 156 | 0.99 | ||||||||||||||
| 150 | 166 | 1.02 | ||||||||||||||
| 175 | 191 | 1.12 | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 30 | 50 | 28 | 60 75 100 125 150 | 10 ถึง 65 | Z40 | 2–10 | S40 | 4 ถึง 65 | 170 200 250 300 350 | 113 128 153 178 203 | 245 295 375 450 530 | H+40 | 1.25 | |
| 40 | 60 | 1.3 | ||||||||||||||
| 50 | 70 | 1.35 | ||||||||||||||
| 60 | 80 | 1.39 | ||||||||||||||
| 70 | 90 | 1.42 | ||||||||||||||
| 75 | 95 | 1.45 | ||||||||||||||
| 80 | 100 | 1.48 | ||||||||||||||
| 90 | 110 | 1.5 | ||||||||||||||
| 100 | 120 | 1.55 | ||||||||||||||
| 120 | 140 | 1.64 | ||||||||||||||
| 125 | 145 | 1.66 | ||||||||||||||
| 140 | 160 | 1.72 | ||||||||||||||
| 150 | 170 | 1.78 | ||||||||||||||
| 175 | 195 | 1.88 | ||||||||||||||
| 50 | 62 | 30 | 54 | 30 | 75 100 125 150 200 | 10 ถึง 65 | — | — | S50 | 4 ถึง 65 | 212 262 312 362 462 | 136 161 186 211 261 | 300 375 455 535 690 | H+40 | 1.65 | |
| 40 | 64 | 1.69 | ||||||||||||||
| 50 | 74 | 1.72 | ||||||||||||||
| 60 | 84 | 1.78 | ||||||||||||||
| 70 | 94 | 1.81 | ||||||||||||||
| 75 | 99 | 1.84 | ||||||||||||||
| 80 | 104 | 1.88 | ||||||||||||||
| 90 | 114 | 1.91 | ||||||||||||||
| 100 | 124 | 1.95 | ||||||||||||||
| 120 | 144 | 1.98 | ||||||||||||||
| 125 | 149 | 2.01 | ||||||||||||||
| 140 | 164 | 2.1 | ||||||||||||||
| 150 | 174 | 2.15 | ||||||||||||||
| 175 | 199 | 2.25 | ||||||||||||||
สามารถเพิ่มแผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์และแผ่นแยกได้เมื่อเลือกสินค้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเพลทคอมบ์หัวต่อและเพลทแยก กรุณาดูที่เว็บไซต์ขายของ MISUMIความสูงภายใน: 22 มม., 30 มม., 40 มม., 50 มม.
คุณสมบัติ: ข้อต่อเชื่อมต่อกันด้วยชิ้นส่วนยืดหยุ่น ช่วยลดแรงเสียดทานและลดเสียงรบกวน
| สัญญาณรบกวน | ลดสัญญาณรบกวนลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานของ MISUMI |
| ห้องคลีนรูม Class | ISO Class 4 |

ตรวจสอบว่าสายตัวนำสัมผัสกับด้านในหรือด้านนอกของรางกระดูกงูมากเกินไปตลอดช่วงการเคลื่อนที่หรือไม่
● การประกอบรางกระดูกงูแบบเงียบ

● การถอดรางกระดูกงูแบบเงียบ




วัสดุ: ไนล่อน (PA) + เส้นใยไฟเบอร์กลาส





ความกว้างด้านใน
รัศมีการดัดงอ
จำนวนลิงค์ข้อต่อของโซ่
ชนิด
ความสูงภายใน
แผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์
จำนวนแผ่นคอมบ์คอนเนคเตอร์
ตัวคั่น
จำนวนตัวคั่น