อลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัย - 2540 N-Series

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตในประเทศไทย สีของอลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัยอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
- บริเวณร่องของอลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัยอาจมีสีเหลืองเขียวเนื่องจากกระบวนการเคลือบสีฝุ่น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า
- สกรูและสลักเกลียวที่แนะนำ
- เมื่อต้องการยึดกับโครงคานโดยเลือก Z4.5 ขอแนะนำให้ใช้สกรูเกลียวปล่อยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 ความยาว 70 มม. (CSPPNN-SUS-TP4.5-70)
- เมื่อต้องการยึดกับโครงคานโดยเลือก Z5 ขอแนะนำให้ใช้สลักเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน 5 ความยาว 40 มม. (E-GSCB5-40 หรือ SCB5-40) - สำหรับโครงรั้วเซฟตี้ N-Series (3030 / 4040) กรุณาคลิกที่นี่ (โครงรั้วเซฟตี้ 3030 N-Series, โครงรั้วเซฟตี้ 4040 N-Series)
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
โครงรั้วเซฟตี้ ซีรีส์ N ขนาด 25 × 40 มม.
[คุณสมบัติ]
● พื้นที่หน้าตัด: 25 × 40 มม.
● รูปร่าง: รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง: 8 มม. (เหมือนกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 6)
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี, สีฝุ่น (สีเหลือง)
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับประกอบรั้วเซฟตี้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
NFFHFY6-2540(สีเหลือง) NFFHPY6-2540(สีเหลือง) NFFHMY6-2540(สีเหลือง)
(ใช้กับรั้วตาข่ายเท่านั้น) (ใช้กับแผง/แผ่นเท่านั้น) (ใช้ได้กับทั้งรั้วตาข่ายและแผง/แผ่น)

| ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว |
| NFFHF | A6063S−T5 | อโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
| NFFHP | ||
| NFFHM | ||
| NFFHFY | สีฝุ่น (สีเหลือง) | |
| NFFHPY | ||
| NFFHMY |
[ ! ]พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการปรับพื้นผิว
[ ! ]เมื่อเลือกการปรับเปลี่ยนรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการกลึง
[ ! ]บริเวณร่องของโครงรั้วเซฟตี้อาจมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมเขียวเนื่องจากกระบวนการเคลือบสีฝุ่น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า
โปรดดูภาพด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง