อลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัย - 4040, N-Series

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตในประเทศไทย สีของอลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัยอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
  • บริเวณร่องของอลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัยอาจมีสีเหลืองเขียวเนื่องจากกระบวนการเคลือบสีฝุ่น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า
  • แนะนำสกรูและสลักเกลียว
    - เมื่อต้องการยึดกับโครงคานโดยเลือก Z4.5 ขอแนะนำให้ใช้สกรูเกลียวปล่อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม. ความยาว 70 มม. (CSPPNN-SUS-TP4.5-70)
    - เมื่อต้องการยึดกับโครงคานโดยเลือก Z5 ขอแนะนำให้ใช้สลักเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน 5 ความยาว 40 มม. (E-GSCB5-40 หรือ SCB5-40)
  • สำหรับโครงรั้วเซฟตี้ N-Series (3030 / 2540) กรุณาคลิกที่นี่ (โครงรั้วเซฟตี้ 3030 N-Series, โครงรั้วเซฟตี้ 2540 N-Series)
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

โครงรั้วเซฟตี้ ซีรีส์ N ขนาด 40 × 40 มม.
[คุณสมบัติ]
● พื้นที่หน้าตัด: 40 × 40 มม.
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. (เหมือนกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8)
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี, สีฝุ่น (สีเหลือง)
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับประกอบรั้วเซฟตี้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

NFFS8-4040
NFFSY8-4040 (สีเหลือง)

ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
NFFSA6063S-T5อโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
NFFSYสีฝุ่น (สีเหลือง)
[ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตในประเทศไทย สีของโพรไฟล์อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการตัดหรือเจาะไม่ได้รับการทำสี
[ ! ] เมื่อเลือกการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการกลึง
[ ! ] บริเวณร่องของโครงรั้วเซฟตี้อาจมีสีเหลืองอมเขียวเนื่องจากกระบวนการเคลือบสีฝุ่น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า
โปรดดูภาพด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

เมื่อเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมรูทะลุการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร Z5