สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 60 ซีรีส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ 60 จาก MISUMI.
- ช่วงแรงดันสัญญาณพัลส์: 5-24 V ไม่จำเป็นต้องเตรียมสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 5 V หรือเชื่อมต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสแบบอนุกรม
- ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สามารถต่อกับขั้วกระแสไฟฟ้าแบบตรงหรือกลับขั้วได้
- สามารถสั่งซื้อเฉพาะมอเตอร์ หรือสั่งซื้อเป็นชุด (มอเตอร์ + ไดรเวอร์) ได้
- มุมสเต็ป = 1.8°
- กระแส Output ของชุดขับมอเตอร์ (A): 1.0-4.3 A
- แรงดันของอุปกรณ์แหล่งจ่ายของชุดขับมอเตอร์ (V): VDC24-80 หรือ VAC20-60
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับไดรเวอร์สเต็ปปิ้ง และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงได้


คู่มือการเดินสายและการตั้งค่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> รับชมตอนนี้
เครื่องมือแก้ไขปัญหาสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> คลิกที่นี่

สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์

แรงบิดสูง ทนทาน งานหนัก

- ให้แรงบิดสูงพร้อมตัวเลือกสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง

- ทำงานบนช่วงแรงดันไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อการรวมพลังงานที่ยืดหยุ่น

- เพลิดเพลินไปกับการเคลื่อนไหวที่แม่นยำด้วยความสามารถในการแบ่งย่อยสูง

- สร้างขึ้นด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยสูงเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ยากลำบาก

- มีจำหน่ายทั้งแบบมีมอเตอร์อย่างเดียวหรือแบบชุดพร้อมไดรเวอร์สำหรับการตั้งค่าตามความต้องการ

สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

MISUMI สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 60 ซีรีส์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ใน () เป็นค่าอ้างอิง

ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

การประยุกต์สเต็ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ในอุตสาหกรรมการแพทย์
ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์      ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

หมายเหตุ
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ คลองเลื่อย โดยผู้ ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้ามุม ขั้น (°)ความยาวตัวเครื่อง (มม.)จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น)กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A)แรงบิด (นาโนเมตร)โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม²ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A)แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (V)แผนก
C-60STM01+DR57A1.84742.81.1275C-DR57A1.0-4.3VDC: 24-80
VAC: 20-60
200-25600
C-60STM02+DR57A561.65300
C-60STM03+DR57A672.1570
C-60STM04+DR57A883.1840

■ เส้นโค้งความถี่แรงบิด
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโค้งความถี่แรงบิด
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท