สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 35 ซีรีส์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่น 35 ซีรี่ย์ จาก MISUMI
- ขอบเขตของสัญญาณพัลส์: 5-24V, กำจัดความจำเป็นในการเตรียม 5V สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือต่ออนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
- ใช้ได้ทั้ง AC/DC, สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบต่อตรงและต่อสลับขั้ว
- สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบ มอเตอร์และไดร์เวอร์ แยกกัน หรือสั่งซื้อแบบรวมกันเป็นเซ็ต
- มุมของแต่ละสเต็ปเท่ากับ 1.8°
- กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (A) : 0.1-2.2 A
- แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (V): VDC 15-32
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสเต็ปปิ้งไดร์เวอร์ ไม่สามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟได้โดยตรง
สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
- ความแม่นยำในการเคลื่อนไหว: กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนด้วยมุมก้าว 1.8° เพื่อการควบคุมที่ราบรื่นและแม่นยำ
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนช่วงพลังงานที่หลากหลาย ให้ความยืดหยุ่น
- เลือกจากค่าแรงบิดหลายระดับสำหรับการใช้งานต่างๆ
- ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับไฟทั้ง AC และ DC เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- มีจำหน่ายทั้งแบบมอเตอร์อย่างเดียวหรือแบบชุดพร้อมไดรเวอร์สำหรับโซลูชันที่ปรับแต่งได้

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์


ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

* ค่าของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ คลองเลื่อย โดยผู้ ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C

* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
| รหัสสินค้า | มุม ขั้น (°) | ความยาวตัวเครื่อง (มม.) | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A) | แรงบิด (นาโนเมตร) | โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม² | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A) | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (V) | แผนก |
| C-35STM01+DR42A | 1.8 | 25 | 4 | 0.5 | 0.13 | 10 | C-DR42A | 0.1-2.2 | DC: 15-32 | 200-20000 |
| C-35STM02+DR42A | 31 | 0.7 | 0.18 | 14 | ||||||
| C-35STM03+DR42A | 45 | 1 | 0.37 | 22 |
■ เส้นโค้งความถี่แรงบิด