สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 28 ซีรีส์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่น 28 ซีรี่ย์ จาก MISUMI
- ขอบเขตของสัญญาณพัลส์: 5-24V, กำจัดความจำเป็นในการเตรียม 5V สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือต่ออนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
- ใช้ได้ทั้ง AC/DC, สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบต่อตรงและต่อสลับขั้ว
- แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ และให้แรงบิดยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง
- สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบ มอเตอร์และไดร์เวอร์ แยกกัน หรือสั่งซื้อแบบรวมกันเป็นเซ็ต
- มุมของแต่ละสเต็ปเท่ากับ 1.8°
- กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (A) : 0.1-2.2 A
- แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (V): VDC 15-32
สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
- สัมผัสกับแรงบิดอันน่าประทับใจในแพ็คเกจขนาดเล็ก
- ทำงานบนช่วงแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อตัวเลือกพลังงานที่ยืดหยุ่น
- บรรลุการเคลื่อนไหวที่แม่นยำด้วยมุมก้าวและความสามารถในการแบ่งย่อยที่สูง
- ความสามารถในการปรับ AC/DC ช่วยให้การทำงานราบรื่นกับแหล่งพลังงานที่หลากหลาย
- เลือกใช้เฉพาะมอเตอร์หรือชุดสมบูรณ์พร้อมไดรเวอร์เพื่อความสะดวก

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์


ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

* ค่าของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ คลองเลื่อย โดยผู้ ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C

* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
| รหัสสินค้า | มุม ขั้น (°) | ความยาวตัวเครื่อง (มม.) | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A) | แรงบิด (MN.m)) | โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม² | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A) | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (V) | แผนก |
| C-28STM01+DR42A | 1.8 | 32 | 4 | 0.67 | 63 | 9 | C-DR42A | 0.1-2.2 | DC: 15-32 | 200-20000 |
| C-28STM02+DR42A | 45 | 95 | 12 | |||||||
| C-28STM03+DR42A | 50 | 120 | 18 |
■ เส้นโค้งความถี่แรงบิด