เพลาเชิงเส้น ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเสนอการแก้ไขเฉพาะสำหรับ 'LKC' เท่านั้น เราไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ในขณะนี้

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
เพลาเชิงเส้นสำหรับลิเนียร์ไกด์เป็นผลิตภัณฑ์เพลาความแม่นยำสูงที่สามารถใช้งานร่วมกับลิเนียร์บุชชิ่งและผลิตภัณฑ์ประเภทบุชชิ่งอื่น ๆ ได้ พวกเขาไม่เพียงแต่มีความทนทานต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกการกลึงเพิ่มเติมที่หลากหลายอีกด้วย
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
แนะนำร็อดไกด์ของ MISUMI
 
 
ภาพรวม สเปค
 
ชนิด วัสดุความแข็ง กระบวนการเตรียมผิวD (มม.)L (มม.)
มาตรฐาน
ค่าพิกัดความเผื่อ D g7ค่าพิกัดความเผื่อ D f8
E-SFJTS45C หรือ GCr15ชุบแข็งด้วยความถี่สูง
สำหรับความลึกของชั้นชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพ>>ดูรายละเอียดได้ที่ (PDF)
S45C หรือ GCr15 55HRC~
SUS440C หรือเหล็กกล้าความแข็งสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อน 53HRC or more
4 ถึง 5020 ถึง 1500
E-SSFJTSUS440C หรือเหล็กกล้าความแข็งสูงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน
E-PSFJTS45C หรือ GCr15ชุบผิวโครเมี่ยมอย่างแข็ง
ความแข็งของการชุบผิว: 750HV~
ความหนาของการชุบผิว: 3μ หรือมากกว่า
E-PSSFJTSUS440C หรือเหล็กกล้าความแข็งสูงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน
E-PSFGTเทียบเท่า S45Cการชุบผิวฮาร์ดโครม
ความแข็งของการชุบผิว: 750HV~
ความหนาของการชุบผิว: 10μ หรือมากกว่า
บริเวณปลายเพลาที่ผ่านการแปรรูป (ความยาวเกลียวที่ใช้งานได้ + ประมาณ 10 มม.) อาจมีความแข็งลดลงเนื่องจากผลของการอบอ่อนจากกระบวนการแปรรูป
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่ผ่านกระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบฮาร์ดโครม
หากใช้งานร่วมกับลิเนียร์บุชชิ่ง กรุณาเลือกสินค้าที่ผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูง
O.D. 35, 40 และ 50 ใช้ได้เฉพาะกับ E-PSFJT เท่านั้น
O.D. 4 และ 5 ไม่สามารถใช้กับ E-PSFGT ได้
 
การปรับแต่ง
 
การปรับแต่งรหัสสเปค
เปลี่ยนความเผื่อมิติ L (เกรดงานละเอียด)
แนะนำผลิตภัณฑ์แกนไกด์ของ MISUMI
LKCวิธีการระบุสเปค LKC
เมื่อใช้ LKC หน่วยสำหรับระบุขนาด L สามารถเป็น 0.1 มม.
L<200 →L±0.03
200 ≤ L<500 →L±0.05
L ≥ 500 →L±0.1
เพิ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรร่องประแจ 1 ร่อง


แนะนำผลิตภัณฑ์แกนไกด์ของ MISUMI
SCวิธีการระบุ SC5
SC = หน่วยที่ระบุ 1 มม.
SC+ℓ1 < L
SC = 0 หรือ SC ≥ 1
เงื่อนไขที่ใช้ได้ D = 6 หรือมากกว่าสามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WSC ได้
DW1
658
87
108
121010
1311
1513
1614
DW1
201710
2522
302715
3530
403620
5041
การตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวเพิ่มเติม 1 จุด
แนะนำผลิตภัณฑ์แกนไกด์ของ MISUMI
FCวิธีการระบุสเปค FC10-A8, FC10-E8
FC, A(E) = หน่วยที่ระบุ 1 มม.
D ≤ 30: FC ≤ 5 × D, D ≥ 35: FC ≥ 3 × D
เมื่อ 1.5 × D<FC, FC ≤ L/2
A(E)=0 หรือ A(E) ≥ 2
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WFC ได้
DH
3 ถึง 50.5
6 ถึง 161
20 ถึง 402
503
ตำแหน่งการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบนพื้นผิวเรียบเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์แกนไกด์ของ MISUMI
WFCวิธีการระบุสเปค WFC10-A8-E20
WFC, A, E = หน่วยที่ระบุ 1 มม.
D ≤ 30: WFC ≤ 5 × D, D ≥ 35: WFC ≥ 3 × D
เมื่อ 1.5 × D<WFC, 2WFC ≤ L/2
A(E)=0 หรือ A(E) ≥ 2
ระนาบที่ตัดแต่งด้วยเครื่องจักรทั้งสองไม่ได้รับประกันว่าจะอยู่ในระดับเดียวกัน และไม่สามารถใช้ร่วมกับ FC ได้
DH
3 ถึง 50.5
6 ถึง 161
20 ถึง 402
503

เมื่อเลือกการปรับเปลี่ยนหลายรายการ ชิ้นส่วนที่ต้องกลึงควรเว้นระยะห่างกันมากกว่า 2 มม. คลิก ที่นี่
การแปรรูปเพิ่มเติมอาจทำให้ความแข็งลดลง กรุณาดูข้อมูลได้ที่ คลิก ที่นี่
 
ข้อมูลอ้างอิงงานละเอียด
 
■ ค่าพิกัดความเผื่อ D
ความเผื่อ D
Dg7f8
4-0.004
-0.016
5
6-0.004
-0.016
-0.010
-0.028
8-0.005
-0.020
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.024
-0.016
-0.043
13
15
16
20-0.007
-0.028
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.034
-0.025
-0.064
40
50

■ ความเผื่อของขนาด L (ขนาด Y)
ขนาด (มากกว่า)ขนาด (ถึง)ความเผื่อของเพลา g7
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 

รหัสสินค้าL สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม.M (เกลียวหยาบ)
การเลือก
ชนิดDมาตรฐาน
มาตรฐาน
D ความเผื่อ g7
E-SFJT
E-SSFJT
E-PSFJT
E-PSSFJT

(ค่าพิกัดความเผื่อ D f8)
E-PSFGT
420 ถึง 3002            
520 ถึง 400 2.63          
620 ถึง 800  3          
820 ถึง 1,000  345        
1020 ถึง 1,000  3456       
1220 ถึง 1200   4568      
1325 ถึง 1200   4568      
1525 ถึง 1200   456810     
1630 ถึง 1200   456810     
2030 ถึง 1200   45681012    
2535 ถึง 1200   4568101216   
3035 ถึง 1500     6810121620 
3535 ถึง 1500      8101216202420
4050 ถึง 1500       101216202430
5065 ถึง 1500       101216202430
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาด 35, 40 และ 50 ใช้ได้เฉพาะกับ E-PSFJT เท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาด 4 และ 5 ไม่สามารถใช้กับ E-PSFGT ได้
  
 
 
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติที่ 1: มีความแม่นยำเชิงมิติสูง และถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ความแม่นยำต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ 2: ใช้เหล็กกล้าสำหรับตลับลูกปืน (45 หรือ GCr15) ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอเยี่ยม และใช้เหล็กทนต่อการกัดกร่อน SUS440C หรือเหล็กทนต่อการกัดกร่อนที่มีความแข็งสูง ซึ่งผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
คุณสมบัติที่ 3: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลาย เพื่อตอบสนองตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 4: โดยปกติมักใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง ให้ประสิทธิภาพการนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลาและบุชชิ่งแบบดั้งเดิม แม้ในขณะเคลื่อนที่แบบเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ 5: การชุบผิวฮาร์ดโครมแบบเลือกได้ ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม และความแข็งของผิวเคลือบสูงถึง HV750 จะไม่สึกหรอง่ายเมื่อใช้กับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง
 
ข้อควรระวัง
 
เพลาไกด์ตรงความแม่นยำสูงของ MISUMI - แคตตาล็อกคำแนะนำในการเลือกใช้งาน(2) ความแข็งลดลงในบริเวณที่ผ่านการแปรรูป
หลังจากการชุบแข็งวัสดุฐานรอง/แผ่นรอง การแปรรูปอาจทำให้บางบริเวณสูญเสียความแข็งเนื่องจากการอบคืนไฟ:
- เกลียวนอกทั้งหมด
- ทุกก้าว
- เกลียวใน: เมื่อ M ≥ D/2, ชนิดเสาค้ำคู่เกลียวใน, ผลิตภัณฑ์ชุบโครเมียมแข็งที่ทำจาก SUS440C หรือเหล็กทนต่อการกัดกร่อนที่มีความแข็งสูง
- การแปรรูปเพิ่มเติมสำหรับร่องประแจ (SC-WSC-SX)
- การแปรรูปเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวเรียบ (FC-WFC)
- การแปรรูปเพิ่มเติมสำหรับร่อง V (VC-WVC)
- ยกเว้นประเภทที่ชุบแข็งเต็มความยาว
เฉพาะบริเวณที่มีเงาในส่วน D เท่านั้นที่ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
บูชเพลาไกด์ คุณภาพ MISUMI ผลิตจากสเตนเลสนำเข้าจากญี่ปุ่น

 

(3) การเคลือบสำหรับกระบวนการเตรียมผิว
หลังจากกระบวนการเตรียมผิวของวัสดุฐานรอง/แผ่นรองแล้ว จะมีการดำเนินการแปรรูปต่อไป บริเวณต่อไปนี้ไม่ได้ชุบผิว:
- ส่วนที่มีการเซาะร่อง
- ส่วนเกลียวนอก
- ส่วนเกลียวใน
- ร่องประแจ, ร่องตัววี, ผิวเรียบ, ผิวตัด
- ด้านในของเพลาไกด์แบบท่อเหล็กจะไม่ได้ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งและอาจเกิดสนิมได้
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
กลไกระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมาตรฐาน
ตัวอย่างภาพ
MISUMI เพลาไกด์ ครบทุกรุ่นให้เลือกใช้งาน
หน้าที่ของกลไกระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมาตรฐาน
(1) การใช้เพลาไกด์สองแกนขนานกันช่วยป้องกันการหมุนของชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการรับโหลดไฟฟ้าของระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
(3) การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาความเร็วสูงสามารถทำได้โดยการผสมผสานระหว่างเพลาไกด์และลิเนียร์บุชชิ่ง
(4) ความต้านทานการเคลื่อนที่ต่ำลง ส่งผลให้ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องสึกหรอน้อยลง
ภาพ ผลิตภัณฑ์จริง
ภาพขนาดใหญ่ของเพลาไกด์ MISUMI จากผู้ผลิตโดยตรง
หน้าที่ของชิ้นส่วนสำคัญในกลไก
เพลาไกด์: รองรับชิ้นงาน และเมื่อใช้ร่วมกับลิเนียร์บุชชิ่ง จะทำหน้าที่เป็นกลไกการนำทางเคลื่อนที่ ดูรายละเอียด คลิก ที่นี่
ลิเนียร์บุชชิ่ง: ใช้โครงสร้างการหมุนเวียนของลูกบอลเพื่อเคลื่อนที่ชิ้นงานไปตามเพลาไกด์ ดูรายละเอียด คลิก ที่นี่
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: รองรับและยึดเพลาไกด์ ปรับระยะห่างของเพลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความเสถียรของอุปกรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่นี่
สต็อปเปอร์: ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัด ใช้สำหรับปรับระยะช่วงการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพของกลไก ดูรายละเอียด คลิก ที่นี่
 
การใช้งานอุตสาหกรรม
 
ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เลือกเพลาเชิงเส้นชุบแข็งด้วยความถี่สูงจากผู้ผลิต MISUMI แนะนำรายละเอียดร็อดไกด์ MISUMI เพลากลวงสำหรับงานสไลด์ รุ่น MISUMI จากผู้ผลิตโดยตรง
สมาร์ทโฟน อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
เพลาเชิงเส้น เพลาแข็ง วาดแบบ ขนาดสั่งทำพิเศษ ดรออิ้งบอกขนาดเพลากลวงชุบผิวโครเมี่ยม เพลากลวงเชิงเส้นโดยเฉพาะ ผลิตจากเหล็กกล้าและสเตนเลส มีรุ่นให้เลือกครบทุกขนาด
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปตัว T แผ่นสลิทของปลอกเพลา
เพลาแข็งสเตนเลส แท่งชุบผิวโครเมี่ยม งานตัดแต่งขึ้นรูป จำหน่ายเพลากลวงเชิงเส้นของ MISUMI แนะนำเพลาไกด์ MISUMI การออกแบบและการเลือกใช้งานกลไกชุดเพลาเชิงเส้นลิเนียร์ไกด์
รุ่นทั่วไป:LMU8 รุ่นทั่วไป: BGHK6000ZZ-30 รุ่นทั่วไป:SCS8-10
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว คลิก ที่นี่