แหวนสปริงจาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

แหวนสปริงจาน
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 6 และ 125
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 3.2 และ 64
● ความสูงในสภาพอิสระ ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 0.45 และ 10.6 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ: 50CrVA / SUS304
● กระบวนการเตรียมผิว: ฟอสเฟต
[การใช้งาน]
แหวนสปริงจาน ใช้ในข้อต่อแบบเกลียวเพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
ภาพรวม
แหวนสปริงจานเป็นสปริงที่เกิดจากการเจาะรูตรงกลางแผ่นดิสก์เพื่อให้ได้รูปทรงกรวยของแหวนสปริงจาน แตกต่างจากสปริงแบบดั้งเดิม พวกมันมีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว
สามารถรับโหลดไฟฟ้าสูงด้วยการเปลี่ยนรูปเพียงเล็กน้อย มีระยะยุบสั้น ใช้พื้นที่น้อย ใช้งานร่วมกันได้ง่าย สะดวกต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนหัวเปลี่ยน มีความประหยัดและปลอดภัยสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
ในขณะเดียวกัน ยังถือว่าเป็นสปริงที่มีความยากในการออกแบบในระดับสูงอีกด้วย เมื่อใช้งานแบบซ้อนกัน แม้ความแตกต่างของขนาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อโหลดไฟฟ้า และอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่กับโหลดไฟฟ้ากลับทิศทางได้อีกด้วย
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 

ดรออิ้งบอกขนาด
*CAD ยังไม่พร้อมสำหรับรหัสรุ่น/ Part number บางรายการ

· ตารางวัสดุ
วัสดุ: 50CrVA
กระบวนการเตรียมผิว: ฟอสเฟต
 
ชนิดวัสดุกระบวนการเตรียมผิวความแข็ง
E-SRBN50CrVAการทำผิวฟอสเฟส42 ถึง 52HRC
E-SSRBNSUS30437 ถึง 46HRC
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part numberความเผื่อ (D)
มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (d)
มม.
ความเผื่อ (d)
มม.
ความหนาของแผ่นเพลท (t)
มม.
ความสูงขณะไม่มีโหลด (H0)
มม.
ความเผื่อ (H0)
มม.
การเปลี่ยนรูปสูงสุด (h)
มม.
โหลด
(ที่การเลื่อนตัว 75%) N
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
มม.
โหลดไฟฟ้า
รูปทรง
E-SRBN
(50CrVA)

E-SSRBN
(SUS304)
6B0
—0.12
3.2+0.12
0
0.30.45+0.1
—0.05
0.15119 (110)
8A0
ถึง 0.15
4.2+0.15
0
0.550.25119
B0.40.60.2210
10A5.20.70.3213
B0.50.750.25323
12.5A0
—0.18
6.20.850.35294
B0.710.3657
14A7.20.50.90.4274
B0.81.10.3813
16A8.20.61.050.45411
B0.91.250.351029
18A9.20.71.20.5568
B11.40.41274
20A0
-0.21
10.2+0.18
0
0.81.350.55745
B1.11.550.451520
22.5A11.20.81.450.65710
B1.251.75+0.15
-0.08
0.51950
25A12.20.91.6+0.10
-0.05
0.7868
B1.52.05+0.15
-0.08
0.552910
28A14.211.8+0.10
-0.05
0.81110
B1.52.15+0.15
-0.08
0.652850
31.5A0
—0.25
16.31.252.150.91920
B1.752.450.73900
35.5A18.3+0.21
0
1.252.2511700
B22.80.85190
40A20.41.52.651.152620
B2.253.15+0.20
-0.10
0.96540
45A22.41.753.05+0.15
-0.08
1.33660
B2.53.5+0.20
-0.10
17720
50A25.423.4+0.15
-0.08
1.44756
B34.1+0.20
-0.10
1.111964
56A0
-0.30
28.5+0.21
0
23.6+0.15
-0.08
1.64438(4093)
B34.3+0.20
-0.10
1.311388(10504)
63A31+0.25
0
2.54.251.757189(6631)
B3.54.9+0.30
-0.15
1.415025(13858)
71A362.54.5+0.20
-0.10
26725(6203)
B45.6+0.30
-0.15
1.620535(18940)
80A4135.3+0.20
-0.10
2.310518(9701)
B56.7+0.30
-0.15
1.733559(30953)
90A0
-0.35
463.562.514161(13061)
B57231354(28919)
100A51+0.30
0
3.56.32.813070
B68.22.248022
125A0
—0.40
6458.53.529908
B8 (7.5)10.6±0.302.685926
"" ความหนาแผ่น (t) ในตารางสเปคเป็นค่าที่กำหนดไว้; ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือความหนาแผ่นจริง
"" กรุณาอ้างอิงค่าที่อยู่ในวงเล็บสำหรับโหลดไฟฟ้าของ E-SSRBN. kgf = N × 0.101972
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติของแหวนสปริงจาน
1. มีความแข็งสูง ดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ดี สามารถรับโหลดไฟฟ้าสูงด้วยการเปลี่ยนรูปเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่แนวแกนจำกัด
2. สปริงชนิดนี้มีคุณสมบัติความแข็งตัวที่เปลี่ยนแปลงได้
3. โดยการใช้แหวนสปริงจานชนิดเดียวกันในรูปแบบการจัดเรียงที่แตกต่างกัน คุณสมบัติของสปริงสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายช่วง
สามารถจัดเรียงในรูปแบบซ้อนขนาน, การรวมแนวตั้ง หรือการผสมผสานระหว่างการจัดเรียงแบบขนานและแนวตั้งได้

■ ความแตกต่างระหว่างซีรีส์ Economy ของ MISUMI กับสินค้ามาตรฐานในตลาด
สินค้าที่หมุนเวียนในตลาด *ซีรีส์ Economy ของ MISUMI
ผลการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ 24 ชั่วโมงผลการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ 48 ชั่วโมง
กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์กระบวนการเตรียมผิว: รองพื้นด้วยสารฟอสเฟต
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

■ การทดสอบความสม่ำเสมอของมิติ
สินค้าที่หมุนเวียนในตลาด *ซีรีส์ economy ของ MISUMI
การทดสอบความสม่ำเสมอ 30PC (CPK)การทดสอบความสม่ำเสมอ 50PC (CPK)
ค่าความเผื่อของความสูงสปริง (H0)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
CPK=0.48
ค่าความเผื่อของความสูงสปริง (H0)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
CPK=1.48
ความสม่ำเสมอของขนาดผลิตภัณฑ์
มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด
ถึงสามเท่า
การใช้งานซ้อนกันอาจทำให้ประสิทธิภาพไม่เสถียรรับประกันประสิทธิภาพที่เสถียรเมื่อใช้งานแบบซ้อนกัน
· เมื่อใช้งานร่วมกัน ความสูงของกรวยด้านในและความหนาของแผ่นดิสก์ของแหวนสปริงจานมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติการทำงานของสปริง หากความสม่ำเสมอของมิติอยู่ในระดับต่ำ การกระจายความเค้นภายในตามหน้าตัดจะไม่สม่ำเสมอ ค่าดัชนี CPK ที่ดีสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงต่อความล้าและความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
*สินค้าที่หมุนเวียนในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
 
วิธีการใช้งาน
 
วิธีการใช้งาน
 
ข้อควรระวัง
 
การเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระหว่างการกดอัด
ข้อควรระวังในการใช้แหวนสปริงจานและค่าสัมประสิทธิ์ของแหวนสปริงจาน
*เมื่อระยะการยุบตัวของแหวนสปริงจานเกิน 75% โหลดไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออายุการใช้งานของแหวนสปริงจาน ดังนั้น ช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง 10% ถึง 75% ของเลื่อยโซ่สูงสุด
*เมื่อใช้แผ่นดิสก์สปริงร่วมกัน จำเป็นต้องมีแกนนำหรือปลอกนำสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือภายนอก รูปทรงของสปริงจะเปลี่ยนไปเมื่อถูกกดอัด ดังนั้นจึงควรพิจารณาระยะห่างกับชิ้นส่วนไกด์ให้เหมาะสม
 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)ระยะห่างที่แนะนำ (มม.)
15 หรือน้อยกว่า0.2
20 หรือน้อยกว่า0.3
26 หรือน้อยกว่า0.4
45 หรือน้อยกว่า0.6
75 หรือน้อยกว่า0.8
140 หรือน้อยกว่า1.0
250 หรือน้อยกว่า1.6
(สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน)
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งานของแหวนสปริงจาน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
สปริงดึงความยาวคงที่มาตรฐาน
เหตุผลที่แนะนำ: สปริงดึงแบบยาวมาตรฐาน ความสามารถในการรับโหลดไฟฟ้าสูง ประเภทงานหนัก จัดส่งรวดเร็ว
สปริงสเตนเลสพร้อมการอ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
เหตุผลที่แนะนำ: คัดสรรสปริงสเตนเลสคุณภาพสูง พร้อมชนิดอ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
สปริงดีดสเตนเลส
เหตุผลที่แนะนำ: สปริงดีดสเตนเลสมีให้เลือกหลายแบบ โดยมีมุมแขน 90°, 180° และ 135° พร้อมตัวเลือกหลากหลายและสามารถสั่งงานเพิ่มเติมได้