โช้คอัพ, แบบรับน้ำหนักสูง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดโหลดหนัก รุ่นEconomy จาก MISUMI
- ใช้ซีลกันน้ำมันชนิดพิเศษจึงทนทานการเสียดสีได้ดี
- เพิ่มความสามารถการลดแรงกระแทกได้อย่างเสถียร ด้วยการทำผิวชิ้นงานอย่างดี
- สปริงผลิตจากลวดสายเปียโนจากประเทศเยอรมัน
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 4.8 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
- เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร
สินค้า Economy โช้คอัพ, แบบรับน้ำหนักสูง
- ความสามารถในการดูดซับพลังงานสูง: ออกแบบมาสำหรับการรับน้ำหนักมาก โดยสามารถดูดซับแรงกระแทกพลังงานสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างรวมกระบอกสูบแรงดันภายในที่เป็นเอกลักษณ์
- การดูดซับพลังงานที่ปรับได้: ปรับการดูดซับแรงกระแทกให้เหมาะสมด้วยการหมุนตัวปรับเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น: หยุดวัตถุที่กระทบได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความเร็วในการทำงานสูงขึ้นและเพิ่มผลผลิตได้
- อายุการใช้งานเครื่องจักรที่ยาวนานขึ้น: ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ช่วยปกป้องเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งาน
- การลดเสียงรบกวน: ลดระดับเสียงได้อย่างมาก สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบขึ้น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ โช้ค กระดาษซับมัน พ

โช้คอัพ กระดาษซับมัน ภาระ โหลดหนัก รุ่น ความคุ้มค่า มีโครงสร้างการรวม กระบอกสูบ ความดัน ภายในที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถดูดซับ โหลดไฟฟ้า ที่มีพลังงานสูง
ผลการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสามารถทำได้โดยการหมุนตัว ก้านปรับระดับ
ข้อดีของการใช้ กระดาษซับมัน:
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ ความถี่สูง และความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะ โช้ค สามารถหยุดวัตถุกระแทกได้อย่างราบรื่น
2. ยืดอายุเครื่องจักร: บัฟเฟอร์ สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากแรงกระแทก ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุไปยัง เครื่องจักร ได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการสั่นสะเทือนของแรงกระแทก
3. ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ โช้ค กระดาษซับมัน: บัฟเฟอร์ ช่วยขจัดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุกระแทกและแรงกระแทก ทำให้การทำงานของ เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยของการวิ่งด้วยกลไก

ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติ กระดาษซับมัน พ
2. การออกแบบ ย่อส่วนและการปรับตัวของพื้นที่ที่แข็งแกร่ง
3. โช้ค กระดาษซับมัน พลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. กระดาษซับมัน อัพ สต๊อก มากมายและจัดส่งที่รวดเร็ว
5. อายุการใช้งานยาวนานถึง 800,000 ครั้งสำหรับการอ้างอิง



ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ กระดาษซับมัน โช้คอัพมิติ


สเปค ของ กระดาษซับมัน โช้คอัพ
| ประเภทความเร็วกระแทก | ความเร็วการชนสูงสุด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | จำนวนรอบอ้างอิงในการเปลี่ยน |
| ประเภทการดูดซับ โหลดหนัก | สูงถึง 4.8 ม./วินาที | -5 ถึง 70°C | 800,000 รอบ |
■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ กระดาษซับมัน อัพ
วัสดุ โช้ค กระดาษซับมัน พ | กระบวนการเตรียมผิว โช้ค กระดาษซับมัน พ | |
| ตัวเครื่อง | ตัวครอบ | |
| STKM11A | ยูรีเทน | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
ตัวอย่างการใช้งานโช้ค กระดาษซับมัน พ

ตัวอย่างการใช้โช้ค กระดาษซับมัน พ 1

ตัวอย่างการใช้โช้ค กระดาษซับมัน พ 2
ข้อควร กระดาษซับมัน โช้คอัพ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ (มม.) | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M12 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M25 × 1.5 | M27 × 1.5 |
| แรงบิดขันแน่น ของ น๊อตตัวเมีย (N.m) | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 58.8 |
2. ให้ความสนใจเพื่อตรวจสอบว่าแหวนล็อค หัว ปิดอยู่หรือไม่
■ บัฟเฟอร์ โอเวอร์โหลดจะทำให้ ความดัน ภายในของ สายยาง บัฟเฟอร์ เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งทำให้แหวนปิดที่ หัว และชิ้นส่วนภายในอาจปรากฏขึ้นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่อ บัฟเฟอร์ มีวงแหวนปิด หัว ทำงาน โปรดเก็บใบหน้าและส่วนอื่นๆ ของคุณให้ห่างจากมัน
3. กรุณาให้ความสนใจกับการกระเซ็นของ หัว บัฟเฟอร์ หักเนื่องจากการกระแทก
■ การใช้ กระดาษซับมัน อัพมากเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ หัว ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันน้ำกระเซ็น
4. โปรดใส่ใจกับน้ำหนักแนวขวางและมุมแนวขวางด้านข้าง
■ เมื่อ โหลดไฟฟ้า การเยื้องศูนย์ ขวางด้านข้างเกิน ±2.5 องศา จะทำให้ก้านลูกสูบงอ การรีเซ็ตไม่ถูกต้อง และการเสียดสีภายใน การเยื้องศูนย์ ข้างภายใน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและแม้กระทั่งการแตกหักของ ผลิตภัณฑ์
โปรดเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของก้านลูกสูบ บัฟเฟอร์ เพื่อการกระแทก (หาก มุม การเยื้องศูนย์ ด้านข้างมากกว่า ±2.5 องศา โปรดใช้ กระดาษซับมัน อัพ การเยื้องศูนย์ ศูนย์เชิงมุม (พิสัยการ การเยื้องศูนย์ ขวาง: ± ภายใน 10 องศา)
5. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน
■ กรุณาใช้ บัฟเฟอร์ ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
▪ การใช้นอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการอัดซีลและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้บัฟเฟอร์แตก
6. ข้อกำหนด สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
■ กรุณาอย่าใช้ภายใต้ ความดัน ปานกลางหรือสูงในสภาพแวดล้อม สุญญากาศ
■ รักษาความสะอาดของแกนนำ และหลีกเลี่ยงการติดผงตัด น้ำมันหล่อเย็น น้ำ ฯลฯ เข้ากับแกนนำ มิฉะนั้น จะทำให้ซีลเสียหาย น้ำมันรั่ว บัฟเฟอร์ทำงานไม่ดี และบัฟเฟอร์เสียหาย
* หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมของน้ำมันตัด ของไหล โปรด กระดาษซับมัน เลือกผลิตภัณฑ์ซีรีส์ บัฟเฟอร์ ที่ทนต่อ ของไหล ตัดของมิซูมิ ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมิซูมิ
8. กระดาษซับมัน อัพเพื่อป้องกันไม่ให้ บัฟเฟอร์ เพิ่ม โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง ระยะห่างระหว่าง ตำแหน่ง การติดตั้งของ บัฟเฟอร์ และศูนย์กลางควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์
และเมื่อ โหลดไฟฟ้า ด้านข้างและเส้นกึ่งกลาง บัฟเฟอร์ แบบหล่อ มุม 5° พลังงานของ กระดาษซับมัน อัพจะเป็นค่าสูงสุด

วัสดุ โช้ค กระดาษซับมัน พ
กระบวนการเตรียมผิว โช้ค กระดาษซับมัน พ