ฮีตเตอร์มาตรฐานแบบแท่ง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฮีตเตอร์มาตรฐานแบบแท่ง
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 5, 6, 6.25, 8, 10 และ 12
- ความยาว (mm.) : 30, 40, 50, 60, 80, 100 และ 150
- โวลต์(V) : 220
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS321
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
สินค้า Economy ฮีตเตอร์แท่ง
- ขนาดที่หลากหลาย: มีให้เลือกหลายเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการความร้อนที่หลากหลาย
- ตัวเลือกวัตต์หลายแบบ: เลือกจากช่วงกำลังไฟที่หลากหลาย
- โครงสร้าง SUS321 ทนทาน: สร้างมาเพื่อให้คงทน ตัวฮีตเตอร์ต้านทานการกัดกร่อนและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้งานได้กับ 220 V: ลงตัวกับการติดตั้งในระบบไฟฟ้าของคุณ
- การให้ความร้อนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังวัตถุเป้าหมายโดยตรง ช่วยลดการสูญเสียพลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ฮีตเตอร์แท่ง
ฮีตเตอร์แท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและมีความหลากหลายในการใช้งานสูง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหนัก เช่น พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบในเครื่องบิน ตู้โดยสารรถไฟ และรถบรรทุก เป็นต้น
สามารถใช้เป็นแหล่งนำความร้อนสำหรับให้ความร้อนกับแผ่นโลหะ โมดูล และแม่พิมพ์ รวมถึงเป็นแหล่งความร้อนแบบพาความร้อนสำหรับของเหลวและก๊าซต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติของฮีตเตอร์แท่ง
● เป็นฮีตเตอร์แท่งที่มีอายุการใช้งานยาวนานและให้กำลังไฟสูง เหมาะสำหรับงานให้ความร้อน โดยเฉพาะการให้ความร้อนกับแผ่นโลหะ
● อุณหภูมิใช้งานสูงสุดคืออุณหภูมิของส่วนที่ให้ความร้อน กรุณาใส่ใจกับอุณหภูมิทนความร้อนของสายนำไฟฟ้า และต้องดึงฉนวนกับสายนำไฟฟ้าออกจากรูติดตั้ง

■ ความแตกต่างระหว่างซีรีส์ Economy ของ MISUMI กับสินค้าทั่วไปในตลาด
| ฮีตเตอร์แท่งที่มีจำหน่ายในท้องตลาด * | ซีรีส์ economy ของ MISUMI | |
| ทดสอบอายุการใช้งานเทียบเท่า 4,000 ชั่วโมง* | ![]() | ![]() |
| ผลลัพธ์ | ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือขาด | สามารถใช้งานได้ตามปกติ |
* สินค้าฮีตเตอร์แท่งทั่วไปในตลาด หมายถึงสินค้าที่บริษัทของเราซื้อสุ่มจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ดรออิ้งบอกขนาดฮีตเตอร์แท่ง

*ห้ามใส่แท่งทำความร้อนเข้าไปในรูจนสุด ควรให้ฉนวนโผล่ออกมาจากผิวชิ้นงานบางส่วน
D ความเผื่อ * ความเผื่อคือค่าของส่วนที่ให้ความร้อน
| D (มม.) | ความเผื่อ (มม.) |
| 5 ถึง 12 | -0.03 -0.06 |
ฮีตเตอร์แท่ง อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 600°C
อุณหภูมิทนความร้อนของสายนำไฟฟ้า: 260°C· ตารางวัสดุ
วัสดุตัวเครื่อง: SUS321
สายนำไฟฟ้า: นิกเกิล (Ni)
ฉนวนหุ้มสายนำไฟฟ้า: PTFE
ตัวอย่างการใช้งานฮีตเตอร์แท่ง
![]() | ![]() | ![]() |
| ฮีตเตอร์แท่งช่วยขยับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการรองรับการเลื่อน ปรับอุณหภูมิ และให้ความร้อน โดยใช้ร่วมกับราง เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่น ๆ | ตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการให้ความร้อนในตำแหน่งเดียวกัน | อุปกรณ์ปรับความตึงสายพาน (พร้อมสปริง) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิ และการให้ความร้อน | เลื่อนขึ้นและลงผ่านการจับยึดและชิ้นส่วนงานเชื่อมของกลไกหัวล็อคและสลักยึดตลับลูกปืน | ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟของขดลวดแม้ในกรณีที่วัตถุหมุนย้อนกลับ |
สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ฮีตเตอร์แท่ง กรุณาดูได้ที่
//th.misumi-ec.com/en/asia/incadlibrary/keyword.html?keyword=%E7%AD%92%E5%BC%8F%E5%8 A%A0%E7%83%AD%E5%99%A8¤tPage=1.
ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์แท่ง
① ห้ามปล่อยให้ฮีตเตอร์ทำงานแบบแห้งในบรรยากาศ หากส่วนที่ทำความร้อนของฮีตเตอร์แท่งโผล่ออกมานอกวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน แม้เพียงบางส่วน ขดลวดอาจขาดและเกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนผิดปกติ
② ห้ามให้สายนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนสัมผัสกับน้ำ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเกิดการลัดวงจรได้
③ ควรทำความสะอาดน้ำมันและจาระบีที่ใช้ในการเจาะรูบริเวณส่วนที่ถูกทำความร้อนออกให้หมด ไม่เช่นนั้น อาจเกิดความร้อนผิดปกติเนื่องจากการเกิดคาร์บอน
④ การเปิด-ปิดวงจรด้วยรอบเวลาที่สั้นผิดปกติอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของฮีตเตอร์ แนะนำให้ใช้งานตัวควบคุมที่ควบคุมด้วย PID
⑤ ขาพินนิกเกิลที่โคนฟันของสายนำไฟฟ้าอาจหักได้หากมีการดัดซ้ำหลายครั้ง
⑥ ห้ามใช้พาวเวอร์ซัพพลายที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
⑦ เมื่อถอดเครื่องทำความร้อนออกจากวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน กรุณาปิดสวิตช์ไฟก่อนทุกครั้ง ห้ามสัมผัสเครื่องทำความร้อนทันทีหลังจากปิดสวิตช์ไฟ
⑧ ควรรักษาอุณหภูมิบริเวณรอบทางออกของสายนำไฟฟ้าไว้ต่ำกว่า 130°C
⑨ เมื่อใช้ฮีตเตอร์แบบมีหน้าแปลน ควรรักษาอุณหภูมิบริเวณรอบหน้าแปลนไว้ต่ำกว่า 180°C
⑩ ห้ามใช้ในสุญญากาศ
⑪ เมื่อมีการทำความร้อน ฮีตเตอร์จะขยายตัวและอาจทำให้ส่วนที่สร้างความร้อนยื่นออกมาจากรูติดตั้ง แนะนำให้ยึดฮีทเตอร์ด้วยสกรู
⑫ เลือกแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน หากใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกินกว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า ฮีตเตอร์อาจได้รับความเสียหาย
*ข้อควรระวังอื่น ๆ สำหรับฮีตเตอร์แท่งแต่ละประเภทจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละหน้าสินค้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังข้างต้นและใช้งานฮีตเตอร์อย่างถูกต้อง

สเปค ฮีตเตอร์แท่ง ภาพรวม
① กำหนดค่าความร้อนที่ต้องการของฮีตเตอร์ (W)
สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากมวล ความร้อนจำเพาะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการเก็บรักษาความร้อน ฉนวนกันความร้อน และการตั้งค่าของฮีตเตอร์ ดังนั้นจึงคำนวณได้อย่างถูกต้องได้ยาก โดยทั่วไปจะนิยมใช้ค่าประมาณ 0.2 ถึง 0.5

② กำหนดจำนวนฮีตเตอร์แท่งและค่าความร้อนของแต่ละฮีตเตอร์ (W)
จำนวนฮีตเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน และค่าความร้อนรวม (W) คือค่าความร้อนที่วัตถุต้องการ
ตัวอย่าง) ใช้ฮีตเตอร์ 2 ตัว ขนาด 550 (W) (รวมเป็น 1,100 W)
● การเลือกฮีตเตอร์แท่ง (รุ่น P.2789 MCHK)
| ① กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องทำความร้อน | ② กำหนดแรงดันไฟฟ้า (V) ที่จะใช้ | ③ กำหนดค่าความร้อน (W) ที่ต้องการสำหรับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน |
![]() | ![]() | ![]() |
หมายเหตุ: สำหรับกำลังไฟฟ้า (W) ของรุ่น L Dimension ·W (Power) Fixed Type กรุณาเลือกสินค้าที่มีกำลังไฟฟ้า (W) มากกว่าความร้อน (W) ที่ต้องการ

● ข้อมูลการวัดเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิตามกำลังไฟ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฮีตเตอร์แท่ง
■ภาพรวม
· สเปคทั่วไปของฮีตเตอร์ MISUMI ได้รับการมาตรฐาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการลดระยะเวลาการจัดส่ง
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมฮีตเตอร์ สามารถเลือกได้จากแคตตาล็อกเช่นกัน
■โครงสร้างพื้นฐาน (ตัวอย่าง)
· ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง ฮีตเตอร์จะต้องใช้งานร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

· ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิ
■ ตัวอย่างการใช้งานฮีตเตอร์แท่ง
① อุณหภูมิที่ตรวจจับได้โดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะถือเป็นค่าปัจจุบัน (PV) ของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
② ตามที่แสดงในโครงสร้างพื้นฐานข้างต้น (ตัวอย่าง) เมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไว้ (SV) ของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 80°C และค่าปัจจุบัน (PV) อยู่ที่ 20°C อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ON) เพื่อให้เครื่องทำความร้อนเริ่มทำงาน
③ หากแรงดันไฟฟ้า (ON) ถูกจ่ายตลอดเวลา อุณหภูมิจะสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ (SV) ที่ 80°C ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนใกล้ค่าที่ตั้งไว้ (SV) 80°C อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้า (OFF)
เมื่อค่าปัจจุบันของอุณหภูมิ (PV) คือ

วิธีการใช้งานฮีตเตอร์แท่ง
● กรุณาลดช่องว่างของรูติดตั้งในบล็อกโลหะที่ต้องการให้ร้อนให้น้อยที่สุด
เมื่อทำการกลึงรูติดตั้งของบล็อกโลหะ แนะนำให้เว้นช่องว่างไม่เกิน 0.05 มม. ต่อหนึ่งด้าน
*ขนาดของช่องว่างระหว่างฮีทเตอร์กับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของฮีทเตอร์ เมื่อมีช่องว่างขนาดใหญ่สามารถใช้วิธีเจาะรูได้ แต่แนะนำให้ใช้รูติดตั้งแบบคว้านสำหรับฮีทเตอร์ทุกตัว ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิอาจทำให้ความเร็วในการตอบสนองของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิช้าลง อุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อนจะถูกควบคุมให้อยู่ต่ำกว่า 300°C
*อายุการใช้งานของฮีตเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิใช้งานหรือวิธีการปรับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ขดลวดขาดได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ขอแนะนำให้เตรียมฮีตเตอร์แท่งสำรองไว้ด้วย

| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) mm | ความยาว (L) mm | กำลังการผลิตจัดอันดับ W | พิกัดแรงดันไฟฟ้า V | ความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย วัตต์/ตร.ซม. |
| รุ่นมาตรฐาน | 5 | 30 | 40 | 220 | 8.5 |
| 40 | 40 | 220 | 6.4 | ||
| 40 | 60 | 220 | 9.6 | ||
| 50 | 50 | 220 | 6.4 | ||
| 60 | 100 | 220 | 10.6 | ||
| 80 | 150 | 220 | 11.9 | ||
| 6 | 30 | 50 | 220 | 8.8 | |
| 40 | 80 | 220 | 10.6 | ||
| 50 | 100 | 220 | 10.6 | ||
| 60 | 130 | 220 | 11.5 | ||
| 80 | 100 | 220 | 6.6 | ||
| 80 | 200 | 220 | 13.2 | ||
| 6.25 | 60 | 50 | 220 | 4.2 | |
| 100 | 120 | 220 | 6.1 | ||
| 8 | 30 | 60 | 220 | 8 | |
| 50 | 100 | 220 | 8 | ||
| 50 | 150 | 220 | 11.9 | ||
| 100 | 200 | 220 | 8 | ||
| 100 | 350 | 220 | 13.9 | ||
| 10 | 50 | 120 | 220 | 7.6 | |
| 100 | 400 | 220 | 12.7 | ||
| 12 | 100 | 300 | 220 | 8 | |
| 150 | 500 | 220 | 8.8 |