ฮีตเตอร์แท่งชนิด L

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฮีตเตอร์แท่งชนิด L
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 6, 8 และ 10
- ความยาว (mm.) : 50, 80 และ 100
- โวลต์(V) : 220 และ 380
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - SUS321
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
สินค้า Economy ฮีตเตอร์แท่งชนิด L
- ด้วยอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่กำหนดไว้ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้จึงสามารถจัดการกับงานหนักในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้
- เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานเฉพาะของคุณ
- เลือกจากวัตต์ต่างๆ เพื่อให้ได้ระดับความร้อนที่ต้องการ
- เครื่องทำความร้อนเหล่านี้ผลิตด้วยตัวเครื่องสเตนเลส SUS321 และสายนำที่ทนต่ออุณหภูมิสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน
- การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรง ทำให้สูญเสียความร้อนน้อยที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง
ฮีตเตอร์แท่ง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ทนทานและใช้งานได้หลากหลาย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหนัก เช่น พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลฉุกเฉิน และเครื่องมือทดสอบเชิงวิเคราะห์ในเครื่องบิน ห้องโดยสารรถไฟ และรถบรรทุก เป็นต้น
สามารถใช้เป็นแหล่งนำความร้อนเพื่อให้ การทำความร้อน แก่ ชนิดแผ่นเพลท โลหะ ตัน โมดูลและแม่พิมพ์ และแหล่งความร้อนหมุนเวียนสำหรับของเหลวและก๊าซต่างๆ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง

● สามารถใช้ได้แม้ในพื้นที่แคบ
■ ความแตกต่างระหว่าง MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า และผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง แบบตลับทั่วไปในตลาด
| ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด * | MISUMI ความคุ้มค่า Series | |
| การทดสอบอายุการใช้งานเทียบเท่ากับ 4,000 H* | ![]() | ![]() |
| ผลลัพธ์ | ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการลัดวงจรหรือการแตกหัก | ใช้งานได้ปกติ |
* ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง ตลับทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ฮีตเตอร์แท่ง แบบตลับ

ความเผื่อ D * ความเผื่อ คือ ค่า ของส่วน การทำความร้อน
| D (มม.) | ความเผื่อ (มม.) |
| 6 to 10 | -0.03 -0.06 |
ฮีตเตอร์แท่ง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 600°C
ขดลวด สายนำไฟฟ้า ทนความร้อน อุณหภูมิ: 260°C· ตารางวัสดุ
วัสดุตัวเครื่อง: SUS321
สายไฟ: นิกเกิล (นิ)
การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า: PTFE
ตัวอย่างการใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง
![]() | ![]() | ![]() |
| ฮีตเตอร์แท่ง จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ การเลื่อน การปรับอุณหภูมิและ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆ | ตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกัน | อุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ชิ้นส่วน ฮีตเตอร์แท่ง ที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์รองรับท่อ การเลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน | เลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน |
สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์แท่ง โปรดดูที่
//th.misumi-ec.com/en/asia/incadlibrary/keyword.html?keyword=%E7%AD%92%E5%BC%8F%E5%8 A%A0%E7%83%AD%E5% 99%A8&ปัจจุบัน หน้า=1 .
ข้อควรระวังเกี่ยว ฮีตเตอร์แท่ง
(1) อย่าปล่อยให้ เครื่องทำความร้อน แห้งในบรรยากาศ มิฉะนั้น แม้ว่าจะมีเพียงส่วนที่ การทำความร้อน ของ เครื่องทำความร้อน ร้อนเท่านั้นที่เปิดออกนอกวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน ขดลวด ก็อาจแตกและทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความ การทำความร้อน ที่ผิดปกติ
(2) อย่าให้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า และ ฉนวนไฟฟ้า ของ เครื่องทำความร้อน หน้าสัมผัส กับน้ำ มิฉะนั้น อาจทำให้ แบบใช้ไฟฟ้า รั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
(3) ควรถอด น้ำมัน และ จาระบี ที่ใช้สำหรับการประมวลผลรูในส่วนที่ร้อนออก มิฉะนั้น อาจเกิดความร้อนผิดปกติเนื่องจากคาร์บอนไนเซชัน
(4) รอบการเปิด-ปิดที่สั้นผิดปกติอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของ เครื่องทำความร้อน ขอแนะนำให้ใช้ ตัวควบคุม ที่ควบคุมโดย PID
(5) อย่างอ สายแลนมาตราฐาน นิกเกิล ลและ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ซ้ำๆ หรือดึงออก (การดึงแรงอาจทำให้ ขดลวด ขาดได้)
(6) อย่าใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินแรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้าที่กำหนด (V)
(7) เมื่อถอด เครื่องทำความร้อน ออกจากวัตถุที่ให้ความร้อน ให้ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ก่อน ห้ามสัมผัส เครื่องทำความร้อน ทันทีหลังจากปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(8) อุณหภูมิรอบ เต้ารับ สายนำไฟฟ้า ขดลวด เก็บไว้ต่ำกว่า 130 องศาเซลเซียส
(9) เมื่อใช้ เครื่องทำความร้อน แบบหน้าแปลน อุณหภูมิรอบ หน้าแปลน จะต้องต่ำกว่า 180°C
(10) อย่าใช้ใน สุญญากาศ
(11) เมื่อ การทำความร้อน เครื่องทำความร้อน จะขยายตัวและอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนยื่นออกมาจาก รูติดตั้ง ขอแนะนำให้ยึด เครื่องทำความร้อน ด้วย สกรู
(12) เลือกแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน หากคุณใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน ค่า ที่กำหนด เครื่องทำความร้อน อาจได้รับความเสียหาย
* ข้อควรระวังอื่น ๆ สำหรับตัว ฮีตเตอร์แท่ง แต่ละประเภทจะถูกบันทึกไว้ในหน้า ผลิตภัณฑ์ แต่ละหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังข้างต้นและใช้งาน เครื่องทำความร้อน อย่างเหมาะสม

ภาพรวม สเปค ฮีตเตอร์แท่ง
(1) กำหนดความร้อนของ เครื่องทำความร้อน ร้อนที่ต้องการ (W)
สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ตาม มวล ความร้อนจำเพาะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และเวลา การทำความร้อน ที่ต้องการเพื่อให้ถึงอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการเก็บความร้อน ฉนวนกันความร้อน ความร้อน และการตั้งค่าของ เครื่องทำความร้อน ดังนั้นจึงยากที่จะคำนวณได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไป นิยมใช้ ค่า ประมาณ 0.2 ถึง 0.5

(2) กำหนดจำนวน ฮีตเตอร์ และความร้อนของแต่ละ เครื่องทำความร้อน (W)
จำนวน ฮีตเตอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ให้ความร้อน และความร้อนทั้งหมด (W) คือความร้อนที่วัตถุต้องได้รับความร้อน
ตัวอย่าง) ใช้ ฮีตเตอร์ ตเตอร์ 2 ตัว 550 (W)(รวม 1,100 W)
● การเลือก ฮีตเตอร์แท่ง (ป. 2789 ประเภท MCHK)
| (1) กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของ เครื่องทำความร้อน | (2) กำหนดแรงดันไฟฟ้า (V) ที่จะใช้ | (3) กำหนดความร้อน (W) ที่จำเป็นสำหรับวัตถุที่ให้ความร้อน |
![]() | ![]() | ![]() |
หมายเหตุ: สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) ของ มิติ L · W (อุปกรณ์แหล่งจ่าย) แบบอยู่กับที่ โปรดเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) มากกว่าความร้อนที่ต้องการ (W)

● ข้อมูลการวัดอุณหภูมิ เวลาพัลส์ขึ้น ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ฮีตเตอร์แท่ง
■ ภาพรวมของ ฮีตเตอร์แท่ง
· สเปค ทั่วไปของ ฮีตเตอร์ MISUMI ได้รับมาตรฐาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการลดเวลาการส่งมอบ
· สามารถเลือก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ ที่จำเป็นใน อุปกรณ์ควบคุม เครื่องทำความร้อน ได้จากแค็ตตาล็อก
■ โครงสร้างพื้นฐาน (ตัวอย่าง)
· ดังแสดงในรูปด้านล่าง เครื่องทำความร้อน จะต้องใช้ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อุณหภูมิและ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

· ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิ
■ ตัวอย่างการใช้เครื่องทำความ เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์แท่ง
(1) อุณหภูมิที่ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ตรวจพบถือเป็น ค่า กระแสไฟฟ้า (PV) ของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
(2) ตามที่แสดงในโครงสร้างพื้นฐานด้านบน (ตัวอย่าง) เมื่ออุณหภูมิที่ คลองเลื่อย (SV) ของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ คือ 80°C และ ค่า กระแสไฟฟ้า (PV) เท่ากับ 20°C อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ จะใช้แรงดันไฟฟ้า ( ON) เพื่อเปิดใช้งานการทำความร้อนของ เครื่องทำความร้อน
(3) หากแรงดันไฟฟ้า (ON) คงที่ตลอดเวลา อุณหภูมิจะเกิน ค่า ที่ คลองเลื่อย (SV) ที่ 80 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงรอบ ค่า ที่ คลองเลื่อย (SV) 80°C อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ จะหยุดใช้แรงดันไฟฟ้า (OFF)
เมื่อ ค่า กระแสไฟฟ้า ของอุณหภูมิ (PV) เป็น

วิธีการใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง
● โปรดลดช่องว่างของ รูติดตั้ง ของ บล็อค โลหะที่ให้ความร้อนให้น้อยที่สุด
เมื่อ รูติดตั้ง บล็อค ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แล้ว ขอแนะนำให้รักษาช่องว่างให้ต่ำกว่า 0.05 ที่ด้านใดด้านหนึ่ง
* ขนาดของช่องว่างระหว่าง เครื่องทำความร้อน กับวัตถุที่ให้ความร้อนจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของ เครื่องทำความร้อน เมื่อช่องว่างขนาดใหญ่จะขยายออกไป สามารถใช้รูเจาะได้ แต่ขอแนะนำว่า ฮีตเตอร์ ตเตอร์ทั้งหมดใช้รูสำหรับยึดแบบรีม เวลาพัลส์ขึ้น ของอุณหภูมิอาจทำให้ความเร็วในการตอบสนองของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ช้าลง อุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อนจะถูกควบคุมให้ต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส
* อายุการใช้งานของ เครื่องทำความร้อน อาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากสภาพแวดล้อม อุณหภูมิใน อุณหภูมิใช้งาน ที่ไม่เหมาะสมและวิธีการปรับอุณหภูมิอาจทำให้ ขดลวด ขาดได้ใน ระยะเวลา อันสั้น ดังนั้นจึงแนะนำให้เตรียม ฮีตเตอร์แท่ง สำรอง

| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) mm | ความยาว (L) mm | กำลังการผลิตจัดอันดับ W | พิกัดแรงดันไฟฟ้า V | ความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย วัตต์/ตร.ซม. |
| รูปทรง L | 6 | 50 | 100 | 220 | 10.6 |
| 80 | 100 | 220 | 6.6 | ||
| 80 | 180 | 380 | 11.9 | ||
| 100 | 200 | 380 | 10.6 | ||
| 8 | 50 | 100 | 220 | 8 | |
| 80 | 200 | 380 | 10 | ||
| 100 | 200 | 220 | 8 | ||
| 100 | 300 | 380 | 11.9 | ||
| 10 | 50 | 120 | 220 | 7.6 | |
| 50 | 180 | 380 | 11.5 | ||
| 100 | 200 | 220 | 6.4 | ||
| 100 | 300 | 380 | 9.6 |