แผ่นฉนวนกันความร้อน เกรดธรรมดา, ทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 220 °C

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
แผ่นฉนวนกันความร้อน เกรด ปกติ ทนอุณหภูมิได้ภายใน 220°C
แผ่นฉนวนกันความร้อน เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI และมีขนาดให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● ความหนา แผ่นเพลท ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 3 และ 30
● ความกว้างและความยาว (มม.): สามารถ แบบตั้งค่าได้ ระหว่าง 20 ถึง 800 มม. และสามารถเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 มม.
● อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน (°C): อุณหภูมิปกติ~220
● วัสดุ หลัก: เรซิ่น ปรับแต่งอีพ็อกซี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับเป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับหน้าแปลนและ งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
สินค้า Economy เพลทฉนวนกันความร้อน
- ฉนวนกันความร้อนดีเยี่ยม ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- มีขนาดและความหนาให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
- ผลิตจากเรซินอีพ็อกซี่ดัดแปลงที่มีความแข็งแรงสูง ปราศจากแร่ใยหิน
- เหมาะสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ปรับแต่งได้ด้วยตัวเลือกการเจาะรู

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เพลทฉนวนกันความร้อน
มีบทบาทอย่างมากในการป้องกันการกระจายความร้อน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ปกป้อง ส่วนประกอบ ต่อพ่วง เช่น ตลับลูกปืน และ เซนเซอร์ ยับยั้งการเปลี่ยนรูปจากความร้อน ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เพลทฉนวนกันความร้อน
คุณสมบัติ 2: เพลทฉนวนกันความร้อน เกรด ความแข็งแรงสูงมี ความทนทานของแรงกด และ ความแข็งแรงต่อแรงดัด สูง จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง
คุณสมบัติ 3: เพลทฉนวนกันความร้อน ทนอุณหภูมิสูงมีการขยายตัวที่อุณหภูมิสูงเล็กน้อย มีกำลังรับ ความทนทานของแรงกด ที่แทบจะไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูง มีการเสียรูปน้อยลงภายใต้ ความดัน และรักษาเสถียรภาพของมิติเป็นเวลานานที่อุณหภูมิสูง
คุณสมบัติ 4: มี รุ่นมาตรฐาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
คุณสมบัติ 5: ผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท ฉนวนความร้อนมีให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงและ การนำความร้อน
คุณสมบัติ 6: เนื่องจากผลของ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนที่ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นจึงมีความเสถียรตามขนาดโดยไม่มีการเสียรูปเมื่อถูกความร้อนภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน
ดรออิ้งบอกขนาด เพลทฉนวนกันความร้อน
A≥Bสเปค ของ เพลทฉนวนกันความร้อน โดยรวม
| ชนิด | ความเผื่อ มิติ ของ A·B | พื้นผิวหลัก | วัสดุ หลัก | เกรด | สี | การดำเนินงานที่แนะนำ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม |
| อุณหภูมิฉนวน เกรด ฉนวนปกติ | ไม่ระบุ P | ไฟเบอร์กลาส | เรซิ่น ดัดแปลงอีพ็อกซี่ | รุ่นอเนกประสงค์ | สีดำ | อุณหภูมิปกติ~220°C |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่
คุณสมบัติของ เพลทฉนวนกันความร้อนตัวอย่างการใช้ เพลทฉนวนกันความร้อน
| ตัวอย่างการใช้ เพลทฉนวนกันความร้อน (1) | บทบาทของ ผลิตภัณฑ์ เพลทฉนวนกันความร้อน |
![]() | ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนของ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ |
| ตัวอย่างการใช้ เพลทฉนวนกันความร้อน (2) | บทบาทของ ผลิตภัณฑ์ เพลทฉนวนกันความร้อน |
![]() | ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนของครีบ |
ข้อควรระวังในการใช้ เพลทฉนวนกันความร้อน
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ โบลท์ กับ แหวนรอง รอง มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการแตกหักเนื่องจากการขันแน่นมากเกินไป (รูป ก)
· ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและยา เพลทฉนวนกันความร้อน ที่มีความชื้นอาจแตกหรือเสื่อมประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
· เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปด้วยการเคลือบ อย่าใช้แรงใดๆ ในทิศทางของการเคลือบ (ทิศทางการแยก) ระหว่างการใช้งาน
· เมื่อใช้ที่อุณหภูมิ การทำความร้อน ระดับหนึ่ง อาจส่งกลิ่นเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นอันตราย แต่โปรดใช้มาตรการ ระบบระบายอากาศ และกำจัดกลิ่นเป็นควันทั่วไป โดยให้ใบหน้าของคุณอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัย
(2) ข้อควรระวังใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลทฉนวนกันความร้อน:
· ระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดเก็บฝุ่นด้วย เครื่องดูดฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจัดกระจายของฝุ่น (รูป ข)
แม้ว่าจะไม่มีสารเคมีเฉพาะ เช่น แร่ใยหิน แต่ต้องใช้มาตรการความปลอดภัยในการใช้งานฝุ่นทั่วไป เช่น การสวม หน้ากาก และแว่นตาป้องกัน
นอกจากนี้ เนื่องจากมีเส้นใยแก้ว อาจทำให้เกิดอาการคันที่ ผิว ได้ แนะนำให้สวม ถุงมือ ระหว่างการทำงาน หากชิ้นส่วนที่เลื่อนของเครื่องจักรแปรรูปอื่นๆ มีฝุ่นปกคลุม ความแม่นยำ ทางกลอาจลดลงเนื่องจากการสึกหรอ
· เมื่อเจาะและเปิดรูอื่นๆ อาจแตกหักได้ ดังนั้นคุณต้องใส่ใจกับระยะห่างของรู เส้นผ่านศูนย์กลางของรู และสภาวะการประมวลผล
· ผลิตภัณฑ์ เคลือบลามิเนตไม่เหมาะสำหรับการกลึง เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สาม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่นการเจาะและการตัดในทิศทางการเคลือบเป็นสาเหตุหลักของการแตกร้าว ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการดำเนินการดังกล่าวเมื่อทำได้ (รูป ค)
■ เงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลทฉนวนกันความร้อน ที่แนะนำ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เพลทฉนวนกันความร้อน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เพลทฉนวนกันความร้อน
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เพลทฉนวนกันความร้อน
| แหวนรองเรซิ่น รุ่นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ เดียว /ขายเป็นถุง | สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง | มาตรฐานของปลอกเรซิ่น | ||
![]() | ![]() | |||
| รุ่น ทั่วไป: PACK-WSJJ4-2-2 | รุ่น ทั่วไป: UST8-40 | รุ่น ทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 | ||
| ข้อดี: สินค้าทั้งแบบแพ็คเดี่ยวและแบบแพ็คมีจำหน่ายที่ราคาดีกว่า | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ | ข้อดี: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เสริมราคาดีกว่า |
A≥B| รุ่น | ความเผื่อ มิติ ของ A·B | พื้นผิวหลัก | วัสดุ หลัก | เกรด | สี | แนะนำการใช้งาน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม |
| อุณหภูมิฉนวน เกรด ฉนวนปกติ | ยังไม่ระบุ P | ไฟเบอร์กลาส | เรซิ่น ดัดแปลงอีพ็อกซี่ | รุ่นอเนกประสงค์ | สีดำ | อุณหภูมิปกติ~220°C |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ
■ รุ่นมาตรฐาน
| รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก T | ||
ประเภท | เลือก Tolerance | A | B | |
| A≥B | ||||
| อุณหภูมิฉนวน เกรด ฉนวนปกติ | ยังไม่ระบุ (+1.0, 0) P (±0.3) | 20 ถึง 800 | 20 ถึง 800 | 3 5 10 15 20 25 30 |
| 20 to 200 | 20 ถึง 200 | |||
■ ประเภท การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
| รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก T | เพิ่มขึ้น 0.5 มม | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ | |||||
ประเภท | เลือก Tolerance | จำนวนหลุม | A | B | F | G | N | Z | |
| A≥B | |||||||||
| อุณหภูมิฉนวน เกรด ฉนวนปกติ | ยังไม่ระบุ (+1.0, 0) | 2H 4H | 20 to 800 | 20 ถึง 800 | 3 | 9 to 791 | 5 ถึง 795 (2H) 9 ถึง 791 (4H) | 3 4 5 6 8 10 | — |
| 5 | — | ||||||||
| 10 | 4 5 6 | ||||||||
| 15 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 20 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 25 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 30 | 4 5 6 8 | ||||||||
| P (±0.3) | 20 to 200 | 20 ถึง 200 | 3 | 9 to 191 | 5 ถึง 195 (2H) 9 ถึง 191 (4H) | — | |||
| 5 | — | ||||||||
| 10 | 4 5 6 | ||||||||
| 15 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 20 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 25 | 4 5 6 8 | ||||||||
| 30 | 4 5 6 8 | ||||||||
ช่วงของ มิติ F ที่ระบุต้องเป็นไปตาม: ง (d1) +5≤F≤โฆษณา (d1) - 5.
เมื่อเลือกประเภท 2H จะต้องเป็นไปตามช่วงของ มิติ G ที่ระบุ: ง (d1) /2+2.5≤G≤Bd (ง1)/2-2.5. เมื่อเลือกแบบ 4H ก็ต้องสนอง: ง (d1) +5≤G≤Bd (d1) - 5. (เมื่อเลือก d สำหรับ รูทะลุ และ d1 สำหรับ แบบรูคว้าน)
เมื่อเลือกประเภทการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีรู โปรดเลือก N (รูทะลุ) และ Z (แบบรูคว้าน)| รายละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N (รูทะลุ) | Z (แบบรูคว้าน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||














T
ประเภท
A
B
T
การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์
F
G