แผ่นหยุดลีดสกรูสำหรับยูนิตรองรับ ชนิดกลม แบบเหลี่ยม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นหยุดลีดสกรูสำหรับยูนิตรองรับ ชนิดกลม แบบเหลี่ยม C-MRWZP
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนที่ใช้ได้ [mm]: 8, 10, 12, 15
・ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ทำให้การออกแบบและการเลือกง่ายขึ้นเมื่อใช้กับสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดและชุดอุปกรณ์รองรับท่อ
・ วัสดุ ตัวเครื่อง:ทำจาก S20C เทียบเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์สกรู

บันทึก: ห้ามใช้งานโดยไม่ใส่แคลม แคลมป์สกรู (การขันให้แน่น) อาจทำให้เสียรูปทำให้ใช้งานไม่ได้

เนื่องจากเป็น อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ ความคุ้มค่า แคลมป์สกรู และ น๊อตตัวเมีย รีส์ราคาประหยัด 30 องศา ผลิตภัณฑ์ นี้จึงใช้ร่วมกับ อุปกรณ์รองรับท่อ ความคุ้มค่า แคลมป์สกรู รีส์ราคาประหยัด 30 องศา
ในหน้า อุปกรณ์รองรับท่อ ชุด ความคุ้มค่า ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ป้องกันการหมุน ซึ่งสามารถซื้อเป็นชุดได้ในราคาที่ต่ำกว่า

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์สกรู

แคลมป์สกรู เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ช่วยให้ การออกแบบ และเลือกได้ง่ายเมื่อใช้ร่วมกับแค แคลมป์สกรู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่
รับประกันคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI ที่แกะสลัก

ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์สกรู

ดรออิ้งเชิงมิติ
 

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ แคลมป์สกรู

ตัวเครื่องมือจับปรับระยะ
{{{attr9}}}วัสดุ{{{attr11}}}กระบวนการเตรียมผิว{{{attr9}}}วัสดุ{{{attr11}}}กระบวนการเตรียมผิว
เทียบเท่ากับ S20Cฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์หล่อ อะลูมิเนียมสีอบ
 
QA1CBRGEรุ่น ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จับคู่
8533535176.56C-MRWZ8
10544242187.58C-MRWZ10
1244448.510C-MRWZ12
15635052209.512C-MRWZ15

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์สกรู

ตัวอย่างการใช้งาน
* ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ชุด ความคุ้มค่า ยังไม่เปิดตัว เร็วๆ นี้.
· แคลมป์สกรู มาตรฐานของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่
 "อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ " สำหรับ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู เฉพาะด้าน
  ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ กลไก ตลับลูกปืน/รองลื่น

· ปรับ รูปทรง ของ แคลมป์สกรู ให้เป็นมาตรฐาน
  หากกำหนด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แล้ว สามารถรวมเข้ากับชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ได้โดยตรง
  ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ รูปทรง ปลาย เพลา ที่ซับซ้อน

· แคลมป์สกรู ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ ชิ้นส่วนต่างๆ รวมกัน
สามารถประกอบชิ้นส่วนได้โดยตรงตราบเท่าที่ตรงตาม สเปค
  ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ ที่ซับซ้อนของชิ้นส่วนต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์สกรู

สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา สกรูน็อต สกรู ชนิดหน้าแปลนชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู รุ่น ความคุ้มค่า
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลานัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลนลูกปืนจับยึดปลายเพลา ลีดสกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่ /แบบ แบบกลม
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวเครื่องมือจับปรับระยะ
วัสดุกระบวนการเตรียมผิววัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เทียบเท่ากับ S20Cฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์หล่อ อะลูมิเนียมสีอบ
 
QA1CBRGEรุ่น ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จับคู่
8533535176.56C-MRWZ8
10544242187.58C-MRWZ10
1244448.510C-MRWZ12
15635052209.512C-MRWZ15
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด