บุชชิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ (ล็อคแบบกลไก) แบบตรง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part04 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: บุชชิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ (ล็อคแบบกลไก) แบบตรง
・ ยึดเพลาและคัปปลิ้ง (รอก เฟืองโซ่ เกียร์ ฯลฯ) ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยด้วยการขันโบลท์
・แรงขันโบลท์จะแปลงเป็นแรงกดพื้นผิวที่ด้านข้างเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก ยึดคัปปลิ้งและเพลา
・ เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา [mm]: 19, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 50
・ สูงสุด ช่วงแรงบิดที่อนุญาต: สูงถึง 1870 N•m
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ภาพรวมของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม เป็น คอนเนคเตอร์ แบบเสียดทานที่สามารถยึด เพลา และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (พูลเล่ย์ เฟืองโซ่ เฟือง/เกียร์ ฯลฯ) ได้อย่างง่ายดายและแน่นหนา เพียงแค่ขัน สลักเกลียว ให้แน่น
แรงขัน สลักเกลียว จะถูกแปลงผ่าน พื้นผิว ทรงกรวยเป็น ความดัน พื้นผิว ที่ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ดังนั้นการยึด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และ เพลา

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

คุณสมบัติของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ดรออิ้งบอก ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม (หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งเชิงมิติ

ตัวอย่างการใช้ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน
(1) การใช้ สารหล่อลื่น โปรด ผ้าเช็ดชิ้นงาน บน พื้นผิว เพลา แล้วทา สารหล่อลื่น หรือ จาระบี อีกชั้นหนึ่ง * ห้ามใช้ สารหล่อลื่น หรือ จาระบี ที่มี สารทำปฏิกริยา ยับยั้งการสึกกร่อนของโมลิบดีนัม
(2) การวางตำแหน่ง จะประกอบ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของ ความคุ้มค่า ชั่วคราว แล้ว เม็ดมีด ชุดประกอบเข้าไปใน เพลา เพื่อ การวางตำแหน่ง
(3) ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม ใช้ ประแจปอนด์ เพื่อขัน โบลท์ ยึดให้แน่นตามลำดับ
 ขั้นแรก ขัน โบลท์ ให้แน่นเบา ๆ (ด้วยแรงบิด 1/2 ของ แรงบิดขันแน่น) จากนั้นขันให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น ที่ระบุ
(4) โบลท์ ต์ให้แน่นในที่สุด โบลท์ ให้แน่นตามเส้นรอบวงตามลำดับ แรงบิดขันแน่น ในการขันที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน
(1) การถอด โบลท์ จะคลาย โบลท์ ยึดตามเส้นรอบวงตามลำดับ
(2) การถอดบุชชิ่งแบบไม่มี ความคุ้มค่า รุ่น ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม เม็ดมีด สลักเกลียว เข้าไปในรู เกลียว เพื่อถอดออก และ สกรู ให้เท่ากัน

ข้อควรระวังของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ข้อควรระวัง
(1) ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม และ บุชชิ่ง ด้านนอก (ปลอกสวม, แหวน ด้านข้าง) ของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม รุ่น ความคุ้มค่า อาจสั่นเล็กน้อยระหว่างการขนส่ง และพื้นผิวทรงกรวยของพวกมันอาจ แผ่นเวจ กัน
 เมื่อติดตั้ง ให้คลาย โบลท์ และ น็อต ก่อน ถอด ตัวเครื่อง ถอด แผ่นเวจ บน พื้นผิว ทรงกรวยออก จากนั้นจึงดำเนินการประกอบต่อไป
(2) หาก ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม ให้แน่นก่อนทำการติดตั้งเข้ากับรู ล้อ หรือสอดเข้าไปใน เพลา จะทำให้เกิดการเสียรูปของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม รุ่น ความคุ้มค่า และทำให้ใช้งานไม่ได้
(3) ต้องแน่ใจว่าใช้ โบลท์ อุปกรณ์เสริม สำหรับ สกรู แคลมป์ยึด

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

· โต๊ะวางชิ้นงาน วางชิ้น วัสดุ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
ประเภทของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)ตัวเครื่อง
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)วัสดุบุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด) กระบวนการชุบผิว
E-MLAS45C

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ย์ไทม์มิ่ง แรงบิด สูงเฟืองโซ่ ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง 1สินค้าที่เกี่ยวข้อง 2
คุณสมบัติของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
ไม่จำเป็นต้องมี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลา ของรูสลัก ฯลฯ
เนื่องจากไม่จำเป็นต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลา เครื่องจักรเพลา ความแข็งแรง เพลา จึงไม่ลดลง
ง่ายต่อการดำเนิน การวางตำแหน่ง
คุณสมบัติของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
ตำแหน่งของ ฟัน และกุญแจใน รูสลัก, รูกุญแจ ได้ ยึดอยู่กับที่ แต่ตำแหน่งของ ฟัน สามารถปรับได้อย่างอิสระโดยใช้ เฟืองโซ่ แบบไม่ใช้กุญแจ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตำแหน่ง

วิธีการใช้งาน บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)

ขั้น (1) ยืนยันพื้นที่ติดตั้ง
ใช้ ประแจปอนด์ เมื่อประกอบบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจซีรีส์รุ่น ความคุ้มค่า (ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม
กรุณาใช้อย่างเหมาะสมหลังจากพิจารณาพื้นที่ประกอบแล้ว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง 2

ขั้น (2) ยืนยัน วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว
สามารถเลือก วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว สำหรับ บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ ความคุ้มค่า รีส์ MISUMI รุ่น ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม ขอแนะนำให้ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ สเตนเลส ในสถานที่ที่มีความชื้น การควบแน่น หรือมีน้ำปริมาณมาก โปรดทราบว่า วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว ที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ผลิตภัณฑ์

ขั้น (3) ยืนยัน โหลดไฟฟ้า ที่อนุญาตของ ความคุ้มค่า บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม (อุปกรณ์ยึด)
คำนวณ แรงบิด และ โหลดไฟฟ้า ที่ใช้กับบุชชิ่งแบบไม่มี ความคุ้มค่า ซีรีส์ ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ร่องลิ่ม และยืนยันว่าค่าเหล่านี้ต่ำกว่าค่าที่อนุญาต คลองเลื่อย สำหรับแต่ละซีรีส์ ผลิตภัณฑ์ หรือไม่
· ค่า แรงบิด ของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม < แรงบิด สูงสุดที่อนุญาตของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม
· โหลดไฟฟ้า ในแนว ตามแนวแกน ที่ใช้กับ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม < โหลดไฟฟ้า ตามแนว ตามแนวแกน ที่อนุญาตของ ความคุ้มค่า บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม
โปรดทราบว่าเมื่อ เพลา หรือ ล้อ มีร่องสลัก จะสามารถใช้ได้หาก ความกว้างของร่อง อยู่ในช่วง สเปค JIS แต่ แรงบิด ที่ยอมรับได้และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ที่อนุญาตจะลดลง 15 ถึง 20%

ขั้น (4) ยืนยัน ความแข็งเกร็ง ของ เพลา และ ล้อ
· สำหรับ เพลา ให้ยืนยัน ความเค้นจุดคราก ของ วัสดุ เพลา ที่ใช้ และเลือก วัสดุ ที่มี ความเค้นจุดคราก สูงกว่า ความดัน ข้าง ล้อ คลองเลื่อย สำหรับแต่ละซีรี่ส์ ผลิตภัณฑ์ × 1.2
· สำหรับ ล้อ ให้ยืนยัน ความเค้นจุดคราก ของ วัสดุ ล้อ ที่ใช้ และเลือก วัสดุ ที่มี ความเค้นจุดคราก สูงกว่า ความดัน ด้าน ล้อ คลองเลื่อย สำหรับแต่ละซีรี่ส์ ผลิตภัณฑ์ × 1.2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขั้นต่ำของข้อต่อได้รับการคำนวณสำหรับ วัสดุ ทั่วไป โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ขั้นต่ำสำหรับ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชุด
Drawing ระบุขนาด
หน่วย: มม.

Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าDWL1Bสกรูแคลมป์มวล
(ก.)
ความเผื่อ รู
( สถานะ เริ่มต้น)
µ m
รุ่นdM × Lปริมาณแรงบิดขันแน่น
(n · m)
E-MLA1947262017M6 × 18815200+27
+3
20230
22230
25509240
305510270
326012300+30
+3
35300
406514330
5080322420M8 × 221237580
สเปคของวัสดุ
รุ่นตัวเครื่อง
วัสดุ กระบวนการชุบผิว
E-MLAS45C