สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 57 ซีรีส์ พร้อมเฟืองทดรอบ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่น 57 ซีรี่ย์ จาก MISUMI
- ขอบเขตของสัญญาณพัลส์: 5-24V, กำจัดความจำเป็นในการเตรียม 5V สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือต่ออนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
- ใช้ได้ทั้ง AC/DC, สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบต่อตรงและต่อสลับขั้ว
- ทุกสินค้าในซีรีย์ใช้เฟืองเฉียงเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดเสียงในการใช้งาน
- มีอัตราการทดอย่างครบครัน: 3, 7.5, 10 และ 15 ซึ่งครอบคลุมการใช้งานส่วนใหญ่ไว้แล้ว
- มุมของแต่ละสเต็ปเท่ากับ 1.8°
- กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (A) : 1.0-4.3 A
- แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (V): VDC24-80 หรือ VAC20-60
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ความคุ้มค่า 35 ซีรีส์
- ให้ แรงบิด เกาะที่เหนือชั้นด้วยตัวเลือก เฟืองทดรอบ แบบรวม
- เลือกอัตราส่วนการลดขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการดำเนินงานที่หลากหลาย
- เฟือง/เกียร์ เกลียวช่วยลดเสียงรบกวนและยืดอายุการใช้งานให้มีประสิทธิภาพราบรื่นยิ่งขึ้น
- ทำงานด้วยตัวเลือก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยืดหยุ่น
- มุม ขั้น 1.8° และการแบ่งย่อยสูงสุดถึง 25,600 ส่วนเพื่อ ความแม่นยำ ที่เหนือชั้น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
ผลิตภัณฑ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ทั้งหมดใช้ เฟือง/เกียร์ เกลียวเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดเสียงรบกวน ประเภทอัตราส่วนการลดขนาดมีครบถ้วน ได้แก่ 3, 7.5, 10 และ 15 ซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขการทำงานส่วนใหญ่คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์



ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
* ค่าของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ใน ( ) เป็นค่าอ้างอิง ชุดขับมอเตอร์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังในการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุด คลองเลื่อย โดย ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. เฟืองทดรอบ ได้รับการออกแบบด้วย เฟืองตรง หลายชั้น ซึ่งมี แบ็คแลช/ระยะฟรี มากกว่าเมื่อเทียบกับกล่องเกียร์แบบอื่น (เช่น เฟืองทดรอบ แบบดาวเคราะห์ เฟืองทดรอบ แบบฮาร์มอนิก) ไม่แนะนำสำหรับการใช้งาน การวางตำแหน่ง ความแม่นยำสูง
3. การแบ่งย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
4. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ร่วมกับ ชุดขับมอเตอร์ สเต็ปเปอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย โดยตรงได้
5. ถือเป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 to 90°C