ลิเนียร์ไกด์แบบลูกบล๊อคกว้างและยาว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์ไกด์แบบลูกบล๊อคกว้างและยาว
ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 110 และ 1960
● ความสูงของการประกอบ (mm.): 30, 36, และ 42
● ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว
● วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน 58HRC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้หลายชนิด เช่น เครื่อง CNC, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และอื่นๆ
ลิเนียร์ไกด์ เส้นแบบ บล็อค ยาวกว้าง เหล็กกล้าคาร์บอน ความคุ้มค่า
- ราง มีความยาวให้เลือกหลากหลาย
- มีความสูงในการประกอบให้เลือกหลายระดับ
- โหลดไฟฟ้า ที่มีอัตราสูงและ งานละเอียด
- วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน มี ความแข็ง 58HRC
- ทางเลือกที่ประหยัดสำหรับเครื่องจักรต่างๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ใช้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ และ ไกด์ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ลิ ลิเนียร์ไกด์ จะทำการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ในทิศทางที่กำหนด ส่วนใหญ่จะใช้ในโครงสร้างทางกลที่มี ความ ต้องการ งานละเอียด สูง ลูก เหล็กกล้า การรีด ถูกนำมาใช้แทนสื่อกลางระหว่าง องค์ประกอบ ที่เคลื่อนไหวและ องค์ประกอบ ยึดอยู่กับที่ ของ ราง ลิเนียร์ไกด์

อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 80 ° c
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์ไกด์ นี้ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ดังนั้นโปรดใช้มาตรการป้องกันสนิม
พิกัด ความเผื่อ ของมิติของความยาว L คือ ±2 มม.
ชุดประกอบด้วย 1 บล็อค สำหรับบล็อกเพิ่มเติม โปรดซื้อ รุ่น บล็อค เดียว| ชนิด | ชุดส่วนประกอบ/ บล็อค เดี่ยว | วัสดุ | ความแข็ง |
| C-HLGWHA | ชุดส่วนประกอบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 58HRC or more |
| C-HLGWHAB | บล็อคเดียว |
| รหัสสินค้า | ความยาว L(เพิ่มครั้งละ 1 มม.) | มิติ รางไกด์ (มม.) | มิติ บล็อค (มม.) | |||||||||||||||||||||
ประเภท | รุ่น ขนาดเกลียว | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M | T | H2 | H | H1 | N | HR | WR | หัวเตเปอร์ ง × ลึก × ชม | P | E | |||
| C-HLGWHA | 20 | 110 to 3960 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 91.9 | 17.4 | 6 | 12.5 | M6 | 7.5 | 6 | 30 | 4.6 | 21.5 | 17.5 | 20 | 6 × 9.5 × 8.5 | 60 | โปรดดูที่ การคำนวณ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง | ||
| 25 | 160 to 3960 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 106.6 | 21.4 | 12.5 | M8 | 8.4 | 36 | 5.5 | 23.5 | 22 | 23 | 7 × 11 × 9 | |||||||
| 30 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 124.7 | 25.8 | 12.5 | M10 | 8.7 | 6.4 | 42 | 6 | 31 | 26 | 28 | 9 × 14 × 12 | 80 | ||||||
| 35 | 200 to 3960 | 100 | 82 | 62 | 105.8 | 138.4 | 25.75 | 7 | 12.5 | 10.1 | 9 | 48 | 7.5 | 33 | 29 | 34 | 9 × 14 × 12 | |||||||
| 45 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 166.7 | 30.1 | 10 | 17 | M12 | 14.5 | 8.5 | 60 | 9.5 | 37.5 | 38 | 45 | 14 × 20 × 17 | 105 | |||||
ชุดประกอบด้วย 1 บล็อค สำหรับบล็อกเพิ่มเติม โปรดซื้อ รุ่น บล็อค เดียว
พื้นผิว อ้างอิง คลองเลื่อย อยู่ที่ด้านข้างของ บล็อค และ รางสไลด์ พร้อมร่อง เชิงเส้น เมื่อใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวพื้นผิวอ้างอิงทั้งสองเข้าหากัน
ความขนาน ในการทำงานคือ ค่า หลังจาก รางสไลด์ ได้ ยึดอยู่กับที่ (ไม่ใช่ ค่า ก่อนที่จะ สกรู ของ รางสไลด์ ให้แน่น)
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว โปรดใช้มาตรการป้องกันสนิม
ต้องคำนวณ มิติ E ของประเภทความยาวที่ระบุ โปรดดู " มิติ โดยละเอียดของประเภทที่ระบุของ มิติ L" สำหรับวิธีการคำนวณ■ บล็อค เดี่ยว
| รหัสสินค้า | มิติ บล็อค (มม.) | ||||||||||||
ประเภท | รุ่น ขนาดเกลียว | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M | T | H2 |
| C-HLGWHAB | 20 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 91.9 | 17.4 | 6 | 12.5 | M6 | 7.5 | 6 |
| 25 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 106.6 | 21.4 | 12.5 | M8 | 8.4 | |||
| 30 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 124.7 | 25.8 | 12.5 | M10 | 8.7 | 6.4 | ||
| 35 | 100 | 82 | 62 | 105.8 | 138.4 | 25.75 | 7 | 12.5 | 10.1 | 9 | |||
| 45 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 166.7 | 30.1 | 10 | 17 | M12 | 14.5 | 8.5 | |
■ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
| รุ่น ขนาดเกลียว | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | มวล | |||
| C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | Co (สแตติก) N กิโลนิวตัน | MA·MB kN-m | MC kN-m | บล็อกกก | รางไกด์ กก./ม. | |
| 20 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 2.11 |
| 25 | 42.2 | 69.07 | 0.57 | 0.56 | 0.8 | 3.21 |
| 30 | 58.6 | 93.99 | 0.92 | 0.88 | 1.44 | 4.47 |

■ L มิติ มิติ ระบุประเภท
มิติ L ชนิดที่ระบุจะตัดปลาย ราง ทั้งสองข้างเท่าๆ กัน ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับจำนวนรูยึด (M) ของ รางสไลด์ ในขณะนี้
นอกจากนี้ มิติ E คำนวณด้วยสูตรด้านล่าง


| รุ่น ขนาดเกลียว | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | จำนวนรูยึด M |
| L | 110 to 139 | — | 160 to 199 | — | — | 2 |
| 140 to 199 | 160 to 201 | 200 to 279 | 200 to 279 | 255 to 359 | 3 | |
| 200 to 259 | 202 to 261 | 280 to 343 | 280 to 343 | 360 to 464 | 4 | |
| 260 to 319 | 262 to 321 | 344 to 423 | 344 to 423 | 465 to 569 | 5 | |
| 320 to 379 | 322 to 381 | 424 to 503 | 424 to 503 | 570 to 674 | 6 | |
| 380 to 439 | 382 to 441 | 504 to 583 | 504 to 583 | 675 to 779 | 7 | |
| 440 to 499 | 442 to 501 | 584 to 663 | 584 to 663 | 780 to 884 | 8 | |
| 500 to 559 | 502 to 561 | 664 to 743 | 664 to 743 | 885 to 989 | 9 | |
| 560 to 619 | 562 to 621 | 744 to 823 | 744 to 823 | 990 to 1094 | 10 | |
| 620 to 679 | 622 to 681 | 824 to 903 | 824 to 903 | 1095 to 1199 | 11 | |
| 680 to 739 | 682 to 741 | 904 to 983 | 904 to 983 | 1200 to 1304 | 12 | |
| 740 to 799 | 742 to 801 | 984 to 1063 | 984 to 1063 | 1305 to 1409 | 13 | |
| 800 to 859 | 802 to 861 | 1064 to 1143 | 1064 to 1143 | 1410 to 1514 | 14 | |
| 860 to 919 | 862 to 921 | 1144 to 1223 | 1144 to 1223 | 1515 to 1619 | 15 | |
| 920 to 979 | 922 to 981 | 1224 to 1303 | 1224 to 1303 | 1620 to 1724 | 16 | |
| 980 to 1039 | 982 to 1041 | 1304 to 1383 | 1304 to 1383 | 1725 to 1829 | 17 | |
| 1040 to 1099 | 1042 to 1101 | 1384 to 1463 | 1384 to 1463 | 1830 to 1934 | 18 | |
| 1100 to 1159 | 1102 to 1161 | 1464 to 1543 | 1464 to 1543 | 1935 to 2039 | 19 | |
| 1160 to 1219 | 1162 to 1221 | 1544 to 1623 | 1544 to 1623 | 2040 to 2144 | 20 | |
| 1220 to 1279 | 1222 to 1281 | 1624 to 1703 | 1624 to 1703 | 2145 to 2249 | 21 | |
| 1280 to 1339 | 1282 to 1341 | 1704 to 1783 | 1704 to 1783 | 2250 to 2354 | 22 | |
| 1340 to 1399 | 1342 to 1401 | 1784 to 1863 | 1784 to 1863 | 2355 to 2459 | 23 | |
| 1400 to 1459 | 1402 to 1461 | 1864 to 1943 | 1864 to 1943 | 2460 to 2564 | 24 | |
| 1460 to 1519 | 1462 to 1521 | 1944 to 2023 | 1944 to 2023 | 2565 to 2669 | 25 | |
| 1520 to 1579 | 1522 to 1581 | 2024 to 2103 | 2024 to 2103 | 2670 to 2774 | 26 | |
| 1580 to 1639 | 1582 to 1641 | 2104 to 2183 | 2104 to 2183 | 2775 to 2879 | 27 | |
| 1640 to 1699 | 1642 to 1701 | 2184 to 2263 | 2184 to 2263 | 2880 to 2984 | 28 | |
| 1700 to 1759 | 1702 to 1761 | 2264 to 2343 | 2264 to 2343 | 2985 to 3089 | 29 | |
| 1760 to 1819 | 1762 to 1821 | 2344 to 2423 | 2344 to 2423 | 3090 to 3194 | 30 | |
| 1820 to 1879 | 1822 to 1881 | 2424 to 2503 | 2424 to 2503 | 3195 to 3299 | 31 | |
| 1880 to 1939 | 1882 to 1941 | 2504 to 2583 | 2504 to 2583 | 3300 to 3404 | 32 | |
| 1940 to 1999 | 1942 to 2001 | 2584 to 2663 | 2584 to 2663 | 3405 to 3509 | 33 | |
| 2000 to 2059 | 2002 to 2061 | 2664 to 2743 | 2664 to 2743 | 3510 to 3614 | 34 | |
| P | 60 | 80 | 105 | |||
| รุ่น ขนาดเกลียว | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | จำนวนรูยึด M |
| L | 2060 to 2119 | 2062 to 2121 | 2744 to 2823 | 2744 to 2823 | 3615 to 3719 | 35 |
| 2120 to 2179 | 2122 to 2181 | 2824 to 2903 | 2824 to 2903 | 3720 to 3824 | 36 | |
| 2180 to 2239 | 2182 to 2241 | 2904 to 2983 | 2904 to 2983 | 3825 to 3929 | 37 | |
| 2240 to 2299 | 2242 to 2301 | 2984 to 3063 | 2984 to 3063 | 3930 to 3960 | 38 | |
| 2300 to 2359 | 2302 to 2361 | 3064 to 3143 | 3064 to 3143 | — | 39 | |
| 2360 to 2419 | 2362 to 2421 | 3144 to 3223 | 3144 to 3223 | 40 | ||
| 2420 to 2479 | 2422 to 2481 | 3224 to 3303 | 3224 to 3303 | 41 | ||
| 2480 to 2539 | 2482 to 2541 | 3304 to 3383 | 3304 to 3383 | 42 | ||
| 2540 to 2599 | 2542 to 2601 | 3384 to 3463 | 3384 to 3463 | 43 | ||
| 2600 to 2659 | 2602 to 2661 | 3464 to 3543 | 3464 to 3543 | 44 | ||
| 2660 to 2719 | 2662 to 2721 | 3544 to 3623 | 3544 to 3623 | 45 | ||
| 2720 to 2779 | 2722 to 2781 | 3624 to 3703 | 3624 to 3703 | 46 | ||
| 2780 to 2839 | 2782 to 2841 | 3704 to 3783 | 3704 to 3783 | 47 | ||
| 2840 to 2899 | 2842 to 2901 | 3784 to 3863 | 3784 to 3863 | 48 | ||
| 2900 to 2959 | 2902 to 2961 | 3864 to 3943 | 3864 to 3943 | 49 | ||
| 2960 to 3019 | 2962 to 3021 | 3944 to 3960 | 3944 to 3960 | 50 | ||
| 3020 to 3079 | 3022 to 3081 | — | — | 51 | ||
| 3080 to 3139 | 3082 to 3141 | 52 | ||||
| 3140 to 3199 | 3142 to 3201 | 53 | ||||
| 3200 to 3259 | 3202 to 3261 | 54 | ||||
| 3260 to 3319 | 3262 to 3321 | 55 | ||||
| 3320 to 3379 | 3322 to 3381 | 56 | ||||
| 3380 to 3439 | 3382 to 3441 | 57 | ||||
| 3440 to 3499 | 3442 to 3501 | 58 | ||||
| 3500 to 3559 | 3502 to 3561 | 59 | ||||
| 3560 to 3619 | 3562 to 3621 | 60 | ||||
| 3620 to 3679 | 3622 to 3681 | 61 | ||||
| 3680 to 3739 | 3682 to 3741 | 62 | ||||
| 3740 to 3799 | 3742 to 3801 | 63 | ||||
| 3800 to 3859 | 3802 to 3861 | 64 | ||||
| 3860 to 3919 | 3862 to 3921 | 65 | ||||
| 3920 to 3960 | 3922 to 3960 | 66 | ||||
| P | 60 | 80 | 105 | |||
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค |
| 2 สเปค บล็อค | B2 | เพิ่ม 1 บล็อค ไปยัง ผลิตภัณฑ์ 1- บล็อค เพื่อจัดส่งเป็น วัตถุ 2 บล็อค หาก ราง สั้นเกินไปที่จะใส่หลายบล็อกได้ บล็อกนั้นจะถูกจัดส่งเป็นแพ็คเกจแยกต่างหาก |
| 3 สเปค บล็อค | B3 | เพิ่ม 2 บล็อกลงใน ผลิตภัณฑ์ 1- บล็อค เพื่อจัดส่งเป็น วัตถุ 3 บล็อค หาก ราง สั้นเกินไปที่จะใส่หลายบล็อกได้ บล็อกนั้นจะถูกจัดส่งเป็นแพ็คเกจแยกต่างหาก |
| 4 สเปค บล็อค | B4 | เพิ่ม 3 บล็อกลงใน ผลิตภัณฑ์ 1- บล็อค เพื่อจัดส่งเป็น วัตถุ 4 บล็อค หาก ราง สั้นเกินไปที่จะใส่หลายบล็อกได้ บล็อกนั้นจะถูกจัดส่งเป็นแพ็คเกจแยกต่างหาก |
| การปรับ พรีโหลด | ZA พรีโหลดเบา | เปลี่ยน "no พรีโหลด prodcut" -> "น้ำหนักพรีโหลดเบา ผลิตภัณฑ์" หรือ "น้ำหนักพรีโหลดปานกลาง ผลิตภัณฑ์" |
| ZB น้ำหนักพรีโหลดปานกลาง | ||
| ราง ปลายตัด | ES ตัดปลายซ้าย | ES & EB จะเป็นระยะห่างจากขอบถึงศูนย์กลางของหลุมซ้ายและหลุมขวาตามลำดับ สามารถเลือกได้เฉพาะ ES หรือ EB เท่านั้น เมื่อระบุ ES หรือ EB ระยะห่างจากขอบถึงศูนย์กลางของฝั่งตรงข้ามจะเปลี่ยนไป แต่ความยาว ราง ทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง |
| EB ตัดปลายขวา |
| ประเภท งานละเอียด มิติ | มาตรฐาน งานละเอียด | 15.20 | 25.30 |
| ลิเนียร์ไกด์ สูง·ต่ำ | ความสูง H ความเผื่อ | ±0.1 | ±0.1 |
| รูปแบบคู่ความสูง H | ±0.1 | ±0.1 | |
| ความกว้าง N ความเผื่อ | 0.02 | 0.02 | |
| ความกว้าง N คู่รูปแบบ | 0.02 | 0.03 |
● การทำงาน ความขนาน
| ความยาวราง (มม.) | เกรด ความแม่นยำ (µm) |
| 100-200 | 14 |
| 200-300 | 15 |
| 300-500 | 17 |
| 500-700 | 20 |
| 700-900 | 22 |
| 900-1100 | 24 |
| 1100-1500 | 26 |
| 1500-1900 | 28 |
| 1900-2500 | 31 |
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 2: รางสไลด์ และ สไลเดอร์ หน้าสัมผัส กันผ่าน การรีด ดังนั้นการ แบบเขย่า จึงน้อย และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ งานละเอียด
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 3: เนื่องจากการสัมผัสแบบจุดต่อพื้น หน้าสัมผัส ความต้านทานการเสียดสีจึงมีน้อย และสามารถทำการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ได้ การวางตำแหน่ง อุปกรณ์
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 4: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ได้มากเนื่องจากแรงบน พื้นผิว ที่หมุนได้กระจายตัวเนื่องจากร่อง การรีด ของลูกบอล
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 5: เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเพราะไม่ง่ายที่จะสร้างความร้อนจากการเสียดสีเมื่อใช้งานและไม่เสียรูปง่ายด้วยความร้อน
(1) ระยะการใช้งาน อายุการใช้งาน

จะต้องคำนวณ โหลดไฟฟ้า ก่อนใช้ ลิเนียร์ไกด์ การคำนวณ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เชิงเส้น นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอาจมีการสั่นสะท้านหรือแรงกระแทกระหว่างการเคลื่อนที่ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการกระจายของการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกที่สัมพันธ์กับ ลิเนียร์ไกด์ อุณหภูมิใช้งาน การทำงานและปัจจัยอื่นๆ ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่ออายุการใช้งานเช่นกัน เมื่อพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว สูตรการคำนวณข้างต้นจะเปลี่ยนเป็นสูตรต่อไปนี้


ที่นี่ .(1) มีการติดตั้ง ลิเนียร์ไกด์ ของ MISUMI พร้อมรีเทนเนอร์ แม้ว่าลูกบอลจะไม่หลุดง่ายเมื่อถอด บล็อค สไลด์ออก ลูกบอลอาจหลุดออกมาหาก สไลเดอร์ ถูกถอดออกจาก ราง ด้วยความเร็วสูง หรือเอียงเข้าไปใน รางสไลด์ กรุณาถอดส สไลเดอร์ ด้วยความระมัดระวัง
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หลีกเลี่ยงการชนกับฝาครอบร่องหลังของลูก มิฉะนั้น จะส่งผลต่อการปั่นจักรยานของลูก ส่งผลให้เลื่อนได้ไม่ดี
(3) หากคุณมีข้อกำหนดป้องกันสนิม โปรดเลือกอุณหภูมิต่ำ การชุบ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำหรือผลิตภัณฑ์ สเตนเลส SUS440C

■ เกี่ยวกับ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์ไกด์ (อุปทานของ จาระบี)
(1) จาระบี จะสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บน พื้นผิว ของ ลิเนียร์ไกด์ และ พื้นผิว ราง เพื่อลดแรงเสียดทานและป้องกันการเผาผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ
การลดลงและการเสื่อมสภาพของ จาระบี จะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ ดังนั้นโปรดเติม จาระบี ในเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการบริการ
ลิเนียร์ ลิเนียร์ไกด์ ของ MISUMI ถูกปิดผนึกด้วย จาระบี ในขณะที่ขนส่ง ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยตรง
(2) แนะนำช่วงการเติม จาระบี:
เวลา งานซ่อมบำรุง เฉพาะจะถูกปรับตามสถานการณ์จริง ขอแนะนำให้ตรวจสอบสภาพ จาระบี ทุกๆ 100 กม.
* ข้างต้นเป็นช่วงการเติม จาระบี ภายใต้ มาตรฐาน ระยะเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน ระยะการฉีด จาระบี ต้องสั้นลงอย่างเหมาะสมเมื่อ จาระบี เสื่อมสภาพและสกปรก
ข้อควรระวัง
สำหรับการใช้งานปกติ การติดตั้ง ลิเนียร์ไกด์ จะต้องเป็นไปตามสี่จุดต่อไปนี้: (1) รูปทรง ของ พื้นผิว ติดตั้งก่อให้เกิดการรบกวนหรือไม่
(2) รักษาความเรียบของ พื้นผิว ติดตั้ง ชิ้นงาน ไว้ที่ประมาณ 5µ มิฉะนั้น สไลเดอร์ จะเบี้ยวเล็กน้อย

(3) ค่าความผิดพลาดของ ลิเนียร์ไกด์ ความขนาน และความสูง ข้อต่อฟิตติ้ง อยู่ภายในค่าการติดตั้งที่อนุญาตหรือไม่


(4) ลิเนียร์ไกด์ ใช้ มาตรฐาน

วิธีการติดตั้ง ลิเนียร์ไกด์ คลิก
ที่นี่ สำหรับวิธีการติดตั้งโดยละเอียด
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 1: เหมาะสำหรับการขับขี่และการ การวางตำแหน่ง มีความถี่ งานละเอียด และ เครื่องวัดความถี่ ปานกลาง
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 2: ลิเนียร์ไกด์ ได้รับการกำหนดค่าไว้ตรงกลางเพื่อให้มีขนาดเล็กลง
ดูรายละเอียดคลิก
ที่นี่การใช้งานอุตสาหกรรม
| ทางการแพทย์ | สมาร์ทโฟน | |
![]() | ![]() | |
| หุ่นยนต์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | |
![]() | ![]() |
| ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชนิดพรีโหลดแสง มาตรฐาน | ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชนิด รางสไลด์ กว้าง | ลิเนียร์ไกด์ โหลดหนัก | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SSEB10-55 | รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SSEBW12-200 | รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SXR24-280 |
ที่นี่
วัสดุ
ความแข็ง
ความยาว L
ประเภท
รุ่น ขนาดเกลียว
หาก ราง สั้นเกินไปที่จะใส่หลายบล็อกได้ บล็อกนั้นจะถูกจัดส่งเป็นแพ็คเกจแยกต่างหาก