ลิเนียร์ไกด์ ลูกบล๊อคมาตรฐาน-ฐานต่ำ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์ไกด์ ลูกบล๊อคมาตรฐาน-ฐานต่ำ
ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 160 and 520
● ความสูงของการประกอบ (mm.): 24, 28, 33, และ 42
● ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว
● วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้หลายชนิด เช่น เครื่อง CNC, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และอื่นๆ
บล็อคมาตรฐาน ความคุ้มค่า ลิเนียร์ไกด์ ขนาด
- มีขนาดให้เลือกหลากหลาย
- มีความสูงในการประกอบให้เลือกหลายระดับ
- Material: เหล็กกล้าคาร์บอน เพื่อ ความทนทาน
- คลองเลื่อย และ บล็อค ตัวเลือกที่มีอยู่เท่านั้น
- คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสินค้า มาตรฐาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ใช้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ และ ไกด์ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ลิ ลิเนียร์ไกด์ จะทำการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ในทิศทางที่กำหนด ส่วนใหญ่จะใช้ในโครงสร้างทางกลที่มี ความ ต้องการ งานละเอียด สูง ใช้ ลูก เหล็กกล้า การรีด แทนสื่อกลางระหว่าง องค์ประกอบ เคลื่อนที่และ องค์ประกอบ ยึดอยู่กับที่ ของ ราง ลิเนียร์ไกด์

อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 80 ° c
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์ไกด์ นี้ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ดังนั้นโปรดใช้มาตรการป้องกันสนิม
พิกัด ความเผื่อ ของมิติของความยาว L คือ ±2 มม.
ชุดประกอบด้วย 1 บล็อค สำหรับบล็อกเพิ่มเติม โปรดซื้อ รุ่น บล็อค เดียว| ชนิด | ชุดส่วนประกอบ/ บล็อค เดี่ยว | วัสดุ | ความแข็ง |
| C-ELG | ชุดส่วนประกอบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 58HRC or more |
| C-ELGB | สไลเดอร์ สะบัด |
ความสูงและความยาวเสริมคือช่วงโดยรวมของซีรี่ส์นี้ ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด| รหัสสินค้า | ความยาว L(เพิ่ม 1 มม.) | มิติ รางไกด์ (มม.) | มิติ บล็อค (มม.) | |||||||||||||||||||||
ประเภท | หมายเลข ขนาดเกลียว | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M × ℓ | T | H2 | K1 | K2 | G | WR | N | H | H1 | HR | หัวเตเปอร์ ง × ลึก × ชม | P | E | |||
| C-ELG | 15 | 100 to 3960 | 34 | 26 | 4 | 39.8 | 59.3 | 26 | M4 × 6 | 6 | 5.6 | 10.3 | 3.5 | 5 | 15 | 9.5 | 24 | 4.5 | 12.5 | 4.5 × 7.5 × 5.3 | 60 | โปรดดูที่ การคำนวณ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง | ||
| 20 | 42 | 32 | 5 | 48.1 | 71.2 | 32 | M5 × 7 | 7.5 | 6 | 12.3 | 4.15 | 12.5 | 20 | 11 | 28 | 6 | 15.5 | 6 × 9.5 × 8.5 | ||||||
| 25 | 48 | 35 | 6.5 | 59 | 87.5 | 35 | M6 × 9 | 8 | 8 | 17.6 | 4.55 | 12.5 | 23 | 12.5 | 33 | 7 | 18 | 7 × 11 × 9 | ||||||
| 30 | 200 to 3960 | 60 | 40 | 10 | 70.2 | 101 | 40 | M8 × 12 | 9 | 21.05 | 6 | 12.5 | 28 | 16 | 42 | 10 | 23 | 9 × 14 × 9 | 80 | |||||
ชุดประกอบด้วย 1 บล็อค สำหรับบล็อกเพิ่มเติม โปรดซื้อ รุ่น บล็อค เดียว
พื้นผิว อ้างอิง คลองเลื่อย อยู่ที่ด้านข้างของ บล็อค และ รางสไลด์ พร้อมร่อง เชิงเส้น เมื่อใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวพื้นผิวอ้างอิงทั้งสองเข้าหากัน
ความขนาน ในการทำงานคือ ค่า หลังจาก รางสไลด์ ได้ ยึดอยู่กับที่ (ไม่ใช่ ค่า ก่อนที่จะ สกรู ของ รางสไลด์ ให้แน่น)
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว โปรดใช้มาตรการป้องกันสนิม
ต้องคำนวณ มิติ E ของประเภทความยาวที่ระบุ โปรดดู " มิติ โดยละเอียดของประเภทที่ระบุของ มิติ L" สำหรับวิธีการคำนวณ■ บล็อค เดี่ยว
| รหัสสินค้า | มิติ บล็อค (มม.) | ||||||||||||
ประเภท | หมายเลข ขนาดเกลียว | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M × ℓ | T | H2 | K1 | K2 | G |
| C-ELGB | 15 | 34 | 26 | 4 | 39.8 | 59.3 | 26 | M4 × 6 | 6 | 5.6 | 10.3 | 3.5 | 5 |
| 20 | 42 | 32 | 5 | 48.1 | 71.2 | 32 | M5 × 7 | 7.5 | 6 | 12.3 | 4.15 | 12.5 | |
| 25 | 48 | 35 | 6.5 | 59 | 87.5 | 35 | M6 × 9 | 8 | 8 | 17.6 | 4.55 | 12.5 | |
| 30 | 60 | 40 | 10 | 70.2 | 101 | 40 | M8 × 12 | 9 | 21.05 | 6 | 12.5 | ||
| รุ่น ขนาดเกลียว | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | มวล | |||
| C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | Co (สแตติก) N กิโลนิวตัน | MA·MB kN-m | MC kN-m | บล็อกกก | รางไกด์ กก./ม. | |
| 15 | 7.83 | 16.19 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 1.25 |
| 20 | 10.31 | 21.13 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 2.08 |
| 25 | 16.27 | 32.4 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 2.67 |
| 30 | 23.7 | 47.46 | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 4.35 |
■ L มิติ มิติ ระบุประเภท
มิติ L ชนิดที่ระบุจะตัดปลาย ราง ทั้งสองข้างเท่าๆ กัน ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับจำนวนรูยึด (M) ของ รางสไลด์ ในขณะนี้
นอกจากนี้ มิติ E คำนวณด้วยสูตรด้านล่าง


| ขนาดเบอร์ | 15 | 20 | 25 | 30 | จำนวนรูยึด M |
| L | 100 to 131 | 100 to 139 | 100 to 141 | — | 2 |
| 132 to 191 | 140 to 199 | 142 to 201 | 200 to 279 | 3 | |
| 192 to 251 | 200 to 259 | 202 to 261 | 280 to 343 | 4 | |
| 252 to 311 | 260 to 319 | 262 to 321 | 344 to 423 | 5 | |
| 312 to 371 | 320 to 379 | 322 to 381 | 424 to 503 | 6 | |
| 372 to 431 | 380 to 439 | 382 to 441 | 504 to 583 | 7 | |
| 432 to 491 | 440 to 499 | 442 to 501 | 584 to 663 | 8 | |
| 492 to 551 | 500 to 559 | 502 to 561 | 664 to 743 | 9 | |
| 552 to 611 | 560 to 619 | 562 to 621 | 744 to 823 | 10 | |
| 612 to 671 | 620 to 679 | 622 to 681 | 824 to 903 | 11 | |
| 672 to 731 | 680 to 739 | 682 to 741 | 904 to 983 | 12 | |
| 732 to 791 | 740 to 799 | 742 to 801 | 984 to 1063 | 13 | |
| 792 to 851 | 800 to 859 | 802 to 861 | 1064 to 1143 | 14 | |
| 852 to 911 | 860 to 919 | 862 to 921 | 1144 to 1223 | 15 | |
| 912 to 971 | 920 to 979 | 922 to 981 | 1224 to 1303 | 16 | |
| 972 to 1031 | 980 to 1039 | 982 to 1041 | 1304 to 1383 | 17 | |
| 1032 to 1091 | 1040 to 1099 | 1042 to 1101 | 1384 to 1463 | 18 | |
| 1092 to 1151 | 1100 to 1159 | 1102 to 1161 | 1464 to 1543 | 19 | |
| 1152 to 1211 | 1160 to 1219 | 1162 to 1221 | 1544 to 1623 | 20 | |
| 1212 to 1271 | 1220 to 1279 | 1222 to 1281 | 1624 to 1703 | 21 | |
| 1272 to 1331 | 1280 to 1339 | 1282 to 1341 | 1704 to 1783 | 22 | |
| 1332 to 1391 | 1340 to 1399 | 1342 to 1401 | 1784 to 1863 | 23 | |
| 1392 to 1451 | 1400 to 1459 | 1402 to 1461 | 1864 to 1943 | 24 | |
| 1452 to 1511 | 1460 to 1519 | 1462 to 1521 | 1944 to 2023 | 25 | |
| 1512 to 1571 | 1520 to 1579 | 1522 to 1581 | 2024 to 2103 | 26 | |
| 1572 to 1631 | 1580 to 1639 | 1582 to 1641 | 2104 to 2183 | 27 | |
| 1632 to 1691 | 1640 to 1699 | 1642 to 1701 | 2184 to 2263 | 28 | |
| 1692 to 1751 | 1700 to 1759 | 1702 to 1761 | 2264 to 2343 | 29 | |
| 1752 to 1811 | 1760 to 1819 | 1762 to 1821 | 2344 to 2423 | 30 | |
| 1812 to 1871 | 1820 to 1879 | 1822 to 1881 | 2424 to 2503 | 31 | |
| 1872 to 1931 | 1880 to 1939 | 1882 to 1941 | 2504 to 2583 | 32 | |
| 1932 to 1991 | 1940 to 1999 | 1942 to 2001 | 2584 to 2663 | 33 | |
| 1992 to 2051 | 2000 to 2059 | 2002 to 2061 | 2664 to 2743 | 34 | |
| P | 60 | 80 | |||
| รุ่น ขนาดเกลียว | 15 | 20 | 25 | 30 | จำนวนรูยึด M |
| L | 2052 to 2111 | 2060 to 2119 | 2062 to 2121 | 2744 to 2823 | 35 |
| 2112 to 2171 | 2120 to 2179 | 2122 to 2181 | 2824 to 2903 | 36 | |
| 2172 to 2231 | 2180 to 2239 | 2182 to 2241 | 2904 to 2983 | 37 | |
| 2232 to 2291 | 2240 to 2299 | 2242 to 2301 | 2984 to 3063 | 38 | |
| 2292 to 2351 | 2300 to 2359 | 2302 to 2361 | 3064 to 3143 | 39 | |
| 2352 to 2411 | 2360 to 2419 | 2362 to 2421 | 3144 to 3223 | 40 | |
| 2412 to 2471 | 2420 to 2479 | 2422 to 2481 | 3224 to 3303 | 41 | |
| 2472 to 2531 | 2480 to 2539 | 2482 to 2541 | 3304 to 3383 | 42 | |
| 2532 to 2591 | 2540 to 2599 | 2542 to 2601 | 3384 to 3463 | 43 | |
| 2592 to 2651 | 2600 to 2659 | 2602 to 2661 | 3464 to 3543 | 44 | |
| 2652 to 2711 | 2660 to 2719 | 2662 to 2721 | 3544 to 3623 | 45 | |
| 2712 to 2771 | 2720 to 2779 | 2722 to 2781 | 3624 to 3703 | 46 | |
| 2772 to 2831 | 2780 to 2839 | 2782 to 2841 | 3704 to 3783 | 47 | |
| 2832 to 2891 | 2840 to 2899 | 2842 to 2901 | 3784 to 3863 | 48 | |
| 2892 to 2951 | 2900 to 2959 | 2902 to 2961 | 3864 to 3943 | 49 | |
| 2952 to 3011 | 2960 to 3019 | 2962 to 3021 | 3944 to 3960 | 50 | |
| 3012 to 3071 | 3020 to 3079 | 3022 to 3081 | — | 51 | |
| 3072 to 3131 | 3080 to 3139 | 3082 to 3141 | 52 | ||
| 3132 to 3191 | 3140 to 3199 | 3142 to 3201 | 53 | ||
| 3192 to 3251 | 3200 to 3259 | 3202 to 3261 | 54 | ||
| 3252 to 3311 | 3260 to 3319 | 3262 to 3321 | 55 | ||
| 3312 to 3371 | 3320 to 3379 | 3322 to 3381 | 56 | ||
| 3372 to 3431 | 3380 to 3439 | 3382 to 3441 | 57 | ||
| 3432 to 3491 | 3440 to 3499 | 3442 to 3501 | 58 | ||
| 3492 to 3551 | 3500 to 3559 | 3502 to 3561 | 59 | ||
| 3552 to 3611 | 3560 to 3619 | 3562 to 3621 | 60 | ||
| 3612 to 3671 | 3620 to 3679 | 3622 to 3681 | 61 | ||
| 3672 to 3731 | 3680 to 3739 | 3682 to 3741 | 62 | ||
| 3732 to 3791 | 3740 to 3799 | 3742 to 3801 | 63 | ||
| 3792 to 3851 | 3800 to 3859 | 3802 to 3861 | 64 | ||
| 3852 to 3911 | 3860 to 3919 | 3862 to 3921 | 65 | ||
| 3912 to 3960 | 3920 to 3960 | 3922 to 3960 | 66 | ||
| P | 60 | 80 | |||
| ความยาวราง (มม.) | เกรด ความแม่นยำ (µm) |
| 100-200 | 14 |
| 200-300 | 15 |
| 300-500 | 17 |
| 500-700 | 20 |
| 700-900 | 22 |
| 900-1100 | 24 |
| 1100-1500 | 26 |
| 1500-1900 | 28 |
| 1900-2500 | 31 |
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 2: รางสไลด์ และ สไลเดอร์ หน้าสัมผัส กันผ่าน การรีด ดังนั้นการ แบบเขย่า จึงน้อย และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ งานละเอียด
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 3: เนื่องจากการสัมผัสแบบจุดต่อพื้น หน้าสัมผัส ความต้านทานการเสียดสีจึงมีน้อย และสามารถทำการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ได้ การวางตำแหน่ง อุปกรณ์
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 4: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ได้มากเนื่องจากแรงบน พื้นผิว ที่หมุนได้กระจายตัวเนื่องจากร่อง การรีด ของลูกบอล
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 5: เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเพราะไม่ง่ายที่จะสร้างความร้อนจากการเสียดสีเมื่อใช้งานและไม่เสียรูปง่ายด้วยความร้อน
(1) ระยะการใช้งาน อายุการใช้งาน

จะต้องคำนวณ โหลดไฟฟ้า ก่อนใช้ ลิเนียร์ไกด์ การคำนวณ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เชิงเส้น นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอาจมีการสั่นสะท้านหรือแรงกระแทกระหว่างการเคลื่อนที่ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการกระจายของการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกที่สัมพันธ์กับ ลิเนียร์ไกด์ อุณหภูมิใช้งาน การทำงานและปัจจัยอื่นๆ ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่ออายุการใช้งานเช่นกัน เมื่อพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว สูตรการคำนวณข้างต้นจะเปลี่ยนเป็นสูตรต่อไปนี้


ที่นี่ .(1) มีการติดตั้ง ลิเนียร์ไกด์ ของ MISUMI พร้อมรีเทนเนอร์ แม้ว่าลูกบอลจะไม่หลุดง่ายเมื่อถอด บล็อค สไลด์ออก ลูกบอลอาจหลุดออกมาหาก สไลเดอร์ ถูกถอดออกจาก ราง ด้วยความเร็วสูง หรือเอียงเข้าไปใน รางสไลด์ กรุณาถอดส สไลเดอร์ ด้วยความระมัดระวัง
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หลีกเลี่ยงการชนกับฝาครอบร่องหลังของลูก มิฉะนั้น จะส่งผลต่อการปั่นจักรยานของลูก ส่งผลให้เลื่อนได้ไม่ดี
(3) หากคุณมีข้อกำหนดป้องกันสนิม โปรดเลือกอุณหภูมิต่ำ การชุบ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำหรือผลิตภัณฑ์ สเตนเลส SUS440C

■ เกี่ยวกับ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์ไกด์ (อุปทานของ จาระบี)
(1) จาระบี สร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บน พื้นผิว ของ ลิเนียร์ไกด์ และ พื้นผิว ราง เพื่อลดแรงเสียดทานและป้องกันการเผาผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ
การลดลงและอายุของ จาระบี จะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิ ลิเนียร์ไกด์ ดังนั้นโปรดเติม จาระบี ในเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการบริการ
ลิเนียร์ ลิเนียร์ไกด์ ของ MISUMI ถูกปิดผนึกด้วย จาระบี ในขณะที่ขนส่ง ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยตรง
(2) แนะนำช่วงการเติม จาระบี:
เวลา งานซ่อมบำรุง เฉพาะจะถูกปรับตามสถานการณ์จริง ขอแนะนำให้ตรวจสอบสภาพ จาระบี ทุกๆ 100 กม.
* ข้างต้นเป็นช่วงการเติม จาระบี ภายใต้ มาตรฐาน ระยะเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน ระยะการฉีด จาระบี ต้องสั้นลงอย่างเหมาะสมเมื่อ จาระบี เสื่อมสภาพและสกปรก

(2) รักษาความเรียบของ พื้นผิว ติดตั้ง ชิ้นงาน ไว้ที่ประมาณ 5µ มิฉะนั้น สไลเดอร์ จะเบี้ยวเล็กน้อย

(3) ค่าความผิดพลาดของการ ความขนาน ไกด์ และความสูงของ ข้อต่อฟิตติ้ง อยู่ในค่าการติดตั้งที่อนุญาตหรือไม่


(4) ใช้ มาตรฐาน ของ ลิเนียร์ไกด์

วิธีการติดตั้ง ลิเนียร์ไกด์ คลิก
ที่นี่ สำหรับวิธีการติดตั้งโดยละเอียด
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 1: เหมาะสำหรับการขับขี่และการ การวางตำแหน่ง มีความถี่ งานละเอียด และ เครื่องวัดความถี่ ปานกลาง
คุณสมบัติ ของ ลิเนียร์ไกด์ 2: ลิเนียร์ไกด์ ถูกกำหนดค่าไว้ที่กึ่งกลางเพื่อให้เกิดการย่อขนาด
ดูรายละเอียดคลิก
ที่นี่| ทางการแพทย์ | สมาร์ทโฟน | |
![]() | ![]() | |
| หุ่นยนต์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | |
![]() | ![]() |
| ลิ ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก ร์ไลท์ไลท์ มาตรฐาน สำหรับการโหลดล่วงหน้าแบบมาตรฐาน | รางสไลด์ ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก | ลิเนียร์ไกด์ โหลดหนัก | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SSEB10-55 | รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SSEBW12-200 | รุ่น ลิเนียร์ไกด์ ทั่วไป: SXR24-280 |
ที่นี่
วัสดุ
ความแข็ง
ความยาว L
ประเภท
หมายเลข ขนาดเกลียว