แอคชูเอเตอร์แบบแกนเดี่ยว KS86 มาตรฐาน / KSC86 พร้อมฝาปิด

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แอคชูเอเตอร์แบบแกนเดี่ยว KS86 มาตรฐาน / KSC86 พร้อมฝาปิด
・ ความสูงในการติดตั้งที่กำหนด [mm]: 46, 68
・ ตะกั่ว [mm]: 10, 20
・ น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของ บล็อค: อัตราโหลดไดนามิก 31458 N, อัตราโหลดคงที่ 50764 N
・ ความยาวฐาน [mm]: 340, 440, 540, 640, 740, 840, 940
・ โครงสร้างการเคลื่อนที่: บอลสกรู Φ12 mm
・ ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ: ภายใน ±10.0μm
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว ความคุ้มค่า KS86 มาตรฐาน/KSC86 พร้อมฝาครอบ
- สัมผัสกับ ความแม่นยำ ระดับสูงสุดในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ
- อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระทัดรัด: การออกแบบ ที่เรียบง่ายให้ ความแข็งเกร็ง สูงและโครงสร้าง น้ำหนักเบา สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- รองรับการใช้งาน มอเตอร์ และ อุปกรณ์เสริม หลากหลายเพื่อโซลูชันที่หลากหลาย
- กลไก บอลสกรู ช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่น เชื่อถือได้ และ อายุการใช้งาน ยาวนาน
- ออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยตัวเลือกฝาครอบ มาตรฐาน และการประกอบที่ตรงไปตรงมา

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวมของสินค้า
โมดูล ซีรีส์ ความคุ้มค่า ของ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังโดยการรวม บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ ด้วยกัน เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการผลิตและการแปรรูปบอลสกรู สำหรับการขับเคลื่อน แบบรวม การและ ราง รูปทรงตัว U สำหรับการนำทางไม่เพียงแต่ทำให้สามารถ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ได้อย่าง งานละเอียด เท่านั้น แต่ยังใช้ร่วมกับ อุปกรณ์เสริม อเนกประสงค์ได้อีกด้วย
หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว อำนวยความสะดวกในการนำเข้าการออกแบบ การใช้งาน อเนกประสงค์ และตอบสนองความต้องการการส่งผ่าน เชิงเส้น ที่มีความแม่นยำสูง

เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
| ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI LX4510-B1-N-540 | Economy Series C-KS8610-B1-540-F | |
| ความแม่นยำ | สูง | มาตรฐาน |
| วัสดุสไลเดอร์ | เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม | เหล็กกล้า โครเมียม |
| ความยาวรวม ตัวเครื่อง [มม.] | 627 | 640 |
| สโตรคสูงสุด [มม.] | 410.4 | 416.5 |
| โหลดพิกัดพื้นฐาน: การให้คะแนนแบบไดนามิก [N] | 18450 | 6429 |
| โหลดพิกัดพื้นฐาน: การให้คะแนนแบบคงที่ [N] | 32441 | 11387 |
| ทำซ้ำ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง [มม.] | ±0.005 | ±0.01 |
| การปฏิบัติตาม RoHS 10 | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน |
Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ฉากยึด มอเตอร์ และอุปกรณ์เสริม
| ขนาด | a | b | c | d | e | f |
| ซีรี่ย์ 86 | 63.5 | 77 | 9 | 18.5 | 7.5 | 18.5 |
มิตซูบิชิเซอร์โว
| อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ | C-KS/C-KSC40 | C-KS/C-KSC50 | C-KS/C-KSC60 | C-KS/C-KSC86 |
| 50W | HF-KP053 | F1 | F1 | F1 | F2 |
| 100W | HF-KP13 | F1 | F1 | F1 | F2 |
| 200W | HE-RP23 | — | — | — | F0 |
| 400W | HF-KP43 | — | — | — | F0 |
เซอร์โวนวัตกรรม
| อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ | C-KS/C-KSC40 | C-KS/C-KSC50 | C-KS/C-KSC60 | C-KS/C-KSC86 |
| 50W | MS1H1-05B30CB | F1 | F1 | F1 | F2 |
| 100W | MS1H1-10B30CB | F1 | F1 | F1 | F2 |
| 200W | MS1H1-20B30CB | — | — | — | F0 |
| 400W | MS1H1-40B30CB | — | — | F7 | F0 |
พานาโซนิค เซอร์โว
| อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ | C-KS/C-KSC40 | C-KS/C-KSC50 | C-KS/C-KSC60 | C-KS/C-KSC86 |
| 50W | MSMF5AZ | F2 | F2 | F2 | F3 |
| 50W | MSMF5AZ | F2 | F2 | F2 | F3 |
| 100W | MSMF012 | F2 | F2 | F2 | F3 |
| 100W | MSMF012 | F2 | F2 | F2 | F3 |
| 200W | MSMF022 | — | — | — | F1 |
| 200W | MSMF022 | — | — | — | F1 |
| 400W | MSMF042 | — | — | F7 | F1 |
| 400W | MSMF042 | — | — | F7 | F1 |
| 750W | MSMF082 | — | — | — | F4 |
เซอร์โว Yaskawa
| อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ | C-KS/C-KSC40 | C-KS/C-KSC50 | C-KS/C-KSC60 | C-KS/C-KSC86 |
| 100W | SGM7J-01A | F1 | F1 | F1 | — |
| 200W | SGM7J-02A | — | — | — | F0 |
| 400W | SGM7J-04A | — | — | — | F0 |
โอเรียน สเต็ปปิ้งมอเตอร์
| ซีรีส์ | รายละเอียดจำเพาะ | หน้าแปลน บังคับ | |||
| C-KS/C-KSC40 | C-KS/C-KSC50 | C-KS/C-KSC60 | C-KS/C-KSC86 | ||
| พีเคพี 2 เฟส | PKP243D23A2 | F3 | F3 | F5 | — |
| PKP244D23A2 | F3 | F3 | F5 | — | |
| PKP245D23A2 | F3 | F3 | F5 | — | |
| PKP264D28A2 | — | — | F4 | F6 | |
| PKP266D28A2 | — | — | F4 | F6 | |
| PKP268D28A2 | — | — | F4 | F6 | |
| พีเคพี 5 เฟส | PKP543N18A2 | F3 | F3 | F5 | — |
| PKP544N18A2 | F3 | F3 | F5 | — | |
| PKP564FN24A2 | — | — | F3 | F5 | |
| PKP569FN24A2 | — | — | F3 | F5 | |
| PKP566FN24A2 | — | — | F3 | F5 | |
| อาร์เคเอส 5 เฟส | RKS543AA | F3 | F3 | F5 | — |
| RKS545AA | F3 | F3 | F5 | — | |
| RKS566AA | — | — | — | F5 | |
| RKS569AA | — | — | — | F5 | |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| ซีรีส์ | สเปคผลิตภัณฑ์ | สายนำไฟฟ้า | ตัวเลื่อน | ฐานรอง/แผ่นรอง | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ | ตัวครอบ | ||||
| วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |||
| C-KS86 (ไม่มีฝาครอบ) | 86 | 10 20 | 20Cr | การชุบคาร์บูไรซ์ | S55C | เคลือบผิวฟอสเฟต | โลหะผสมอลูมิเนียม | อโนไดซ์สีดำ | — | — |
| C - KSC86 (แบบมีฝาปิด) | โลหะผสมอลูมิเนียม | อโนไดซ์สีดำ | ||||||||
| ชุด หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | ความยาว ไกด์ L2 (มม.) | ความยาวรวม L1 (มม.) | สโตรคสูงสุด | H (มม.) | n | m | น้ำหนัก (กก.) | ||
| จำนวนตัวเลื่อน (1 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (2 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (1 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (2 ชิ้น) | ||||||
| C - KS86 (ไม่มีฝาครอบ) C - KSC86 (แบบมีฝาปิด) | 340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 | |
| 540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 | |
| 640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 | |
| 740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 | |
| 940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 | |
■ สเปค โหลดไฟฟ้า ของ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว
| ซีรีส์ | เกรด ความแม่นยำ | จำนวนตัวเลื่อน | บอลสกรู | บล็อค | |||||||
| OD . ขนาดเกลียว | สายนำไฟฟ้า | โหลดไฟฟ้า ไดนามิกที่กำหนด N | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า คงที่N | โหลดไฟฟ้า ไดนามิกที่กำหนด N | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า คงที่N | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต พิทช์ mp (นาโนเมตร) | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต ยอ มาย (นาโนเมตร) | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต มิสเตอร์โรล (นาโนเมตร) | |||
| C - KS86 (ไม่มีฝาครอบ) C - KSC86 (แบบมีฝาปิด) | มาตรฐาน | 1 | 15 | 10 | 6429 | 11387 | 31458 | 50764 | 622 | 622 | 1507 |
| 2 | 20 | 4175 | 6889 | ||||||||
การปรับแต่งเพิ่มเติม


คุณสมบัติของสินค้า
1. การออกแบบ และการติดตั้งที่เรียบง่าย2. หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
3. ความแม่นยำสูง
4. ความแข็งเกร็ง สูง
5. หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว มีเสียง เสียงรบกวนต่ำ
6. อุปกรณ์เสริม รองรับครบ
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังในการใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว■ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ ผลิตภัณฑ์ ไดรฟ์แบบแกนเดียวในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก (โดยเฉพาะที่มีผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมการสาดน้ำและ น้ำมัน
(3) สิ่งแวดล้อมใกล้แหล่งไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มี สารละลาย อินทรีย์และเกลือ
(5) สภาพแวดล้อมที่โดนแสงแดดโดยตรงและการแผ่รังสีความร้อน
(6) สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อนและก๊าซที่ติดไฟได้
■ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของไดรฟ์แบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น)
วิธีการใช้งาน


ตัวอย่างการใช้งาน
| อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | เซมิคอนดักเตอร์ |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | เปิดใช้งานการเคลื่อนที่ของยูนิตเพื่อประกอบผ่านไดรฟ์แกนเดี่ยวรุ่น ความคุ้มค่า |
![]() | |
| อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | การตรวจจับ LCD |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | ใช้สำหรับ กลไก โฟกัสของวัตถุที่วัดได้ สามารถเปลี่ยนได้ตามขนาดของวัตถุที่วัดได้ |
![]() | |
| อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | การตรวจจับ |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | การใช้ไดรฟ์แบบแกนเดียวแบบ ความคุ้มค่า พร้อมตัวเลื่อนหลายตัว สามารถตรวจจับ ชิ้นงาน ได้หลายตำแหน่งหรือตรวจจับชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกันได้ |
![]() | |