โฟโต้ไมโครเซนเซอร์, ขนาดกะทัดรัด , แบบสายไฟยาว 2M

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์, ขนาดกะทัดรัด , แบบสายไฟยาว 2M
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : มาตรฐาน, ชนิดตัว L, ชนิดตัว F, ชนิดตัว R และ ชนิดตัว U
● ระยะตรวจจับ (mm.): 5
● ชนิด : NPN เอาต์พุต (ปกติเปิด) และ PNP เอาต์พุต (ปกติเปิด)
● แหล่งจ่ายไฟ : DC 5-24V
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไมโครเซนเซอร์ภาพถ่ายเป็น เซนเซอร์ อเนกประสงค์ที่ใช้วัดความเร็ว นับวัตถุ และอื่นๆ ได้
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบร่อง ประกอบด้วยตัวปล่อยแสงและตัวรับแสงที่ติดตั้งอยู่ตรงข้ามกันคนละด้านของร่อง ทำให้เกิดเป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) รูปร่อง ขาอิมิตเตอร์สามารถปล่อยแสงอินฟราเรดหรือแสงที่มองเห็นได้ และตัวรับสามารถรับแสงได้เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุที่ตรวจจับได้ผ่านร่อง แสงจะถูกบัง ทำให้สวิตช์โฟโตอิเล็กทริกทำงานและส่งสัญญาณควบคุมสวิตช์ ซึ่งจะตัดหรือเชื่อมต่อโหลดไฟฟ้า ส่งผลให้กระบวนการควบคุมเสร็จสมบูรณ์ ระยะการตรวจจับของสวิตช์ชนิดร่องโดยทั่วไปจะอยู่ที่เพียงไม่กี่เซนติเมตร เนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างโดยรวม
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
| รุ่น | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI FPM□25 | Economy Series | |
| เอาต์พุต | เอาต์พุต NPN | เอาต์พุต NPN เอาต์พุต PNP | |
| กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสูงสุด | 50 mA | 100 mA | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | 30 V DC หรือต่ำกว่า | 5-24 V DC | |
| แรงดันตกค้าง | 2 V หรือต่ำกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้า 50 mA) 1 V หรือต่ำกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้า 16 mA) | 2 V หรือต่ำกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้า 50 mA) | |
| การเปิดใช้งานเอาต์พุต | ติดตั้งเอาต์พุต 2 ช่อง: Light ON / Dark ON | ||
| ระยะตรวจจับ | 6 มม. | 5 mm | |
| วัตถุที่ตรวจจับได้ขั้นต่ำ | วัตถุทึบแสงขนาด 0.8 x 1.2 มม. | วัตถุทึบแสงขนาด 0.8 x 1.2 มม. | |
| ฮิสเทอรีซิส | 0.05 มม. หรือน้อยกว่า | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |
| ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.05 มม. หรือน้อยกว่า | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | ||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 5 ถึง 24 V DC | ||
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้ | 15 mA หรือน้อยกว่า | ||
| เวลาตอบสนอง | เมื่อได้รับแสง: 20μs หรือน้อยกว่า, เมื่อถูกบังแสง: 80μs หรือน้อยกว่า (เครื่องวัดความถี่ 3 kHz หรือสูงกว่า) | เมื่อได้รับแสง: 20μs หรือน้อยกว่า, เมื่อถูกบังแสง: 80μs หรือน้อยกว่า (เครื่องวัดความถี่ 2 kHz หรือสูงกว่า) | |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน | ไฟ LED สีส้ม (จะสว่างเมื่อได้รับแสง) | ไฟแสดงสถานะการทำงาน (สีแดง) (เลือกได้ระหว่างเปิดเมื่อมืด/เปิดเมื่อสว่าง) | |
| ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -25 °C ถึง +55 °C | |
| ความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน | 35 ถึง 85% RH | ||
| ความสว่างแวดล้อมในการใช้งาน | ความสว่างของพื้นผิวรับแสง 1000 lx หรือน้อยกว่า | ความสว่างของพื้นผิวรับแสง 1000 ลักซ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3000 ลักซ์ | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที ระหว่างหน่วยรับพลังงานและเคส | ||
| ความต้านทานของฉนวน | 50MΩ หรือมากกว่า (ที่ 250 V DC megger): ระหว่างชุดเครื่องชาร์จและเคส | 51MΩ หรือมากกว่า (ที่ 250 V DC megger): ระหว่างชุดเครื่องชาร์จและเคส | |
| ทนการสั่นสะเทือน | ความทนทาน 10 ถึง 2000 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5มม. ทิศทาง XYZ 2 ชั่วโมง | ความทนทาน 10 ถึง 55 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. ทิศทาง XYZ 2 ชั่วโมง | |
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | ความทนทาน 15,000 m/s2 ในทิศทาง XYZ 3 ครั้ง | ความทนทาน 500 m/s2 ทิศทาง XYZ 10 ครั้ง | |
| ระดับการป้องกัน | — | IP50 | |
| วงจรป้องกัน | — | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า, การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟย้อนกลับ | |
| วัสดุบอดี้ | เคส: PBT, จอแสดงผล: โพลีคาร์บอเนต | เคส: ABS, จอแสดงผล: โพลีคาร์บอเนต | |
| สายเคเบิ้ล | สายแคปไทร์ 4 แกน ขนาด 0.09 มม.2 พร้อมพีวีซี 1 มม. | สายแคปไทร์ 4 แกน ขนาด 0.09 มม.2 0.09 มม.2 พร้อมพีวีซี 2 มม. | |
| การต่อสายเคเบิล | สามารถต่อขยายสายเคเบิลที่มีขนาด 0.3 มม.2 ขึ้นไป ได้จนถึงความยาวรวม 100 เมตร | สามารถต่อขยายได้สูงสุดถึงความยาวรวม 50 เมตร สำหรับสายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 ขึ้นไป | |
| มวล | 10 ก. | ||






| การทำงานของเอาต์พุต | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การทำงานของเอาต์พุต |
| เอาต์พุต 1 | สีดำ | เปิดเมื่อแสงถูกบัง |
| เอาต์พุต 2 | สีขาว | เปิดเมื่อได้รับแสง |
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบร่อง ขนาดเล็กพิเศษ รุ่นประหยัด (ชนิดสายเคเบิล 2 ม.)
| รหัสสินค้า | ชนิด | ระยะตรวจจับ | ประเภท | โหมดไฟแสดงสถานะ | วิธีการเอาต์พุต | เต้ารับสายลีด |
| C-MSX950N-2M | ประเภท K | 5 mm | เอาต์พุต NPN | ไฟจะติดเมื่อเปิดเครื่อง และดับเมื่อมีการตรวจจับ | มาพร้อมกับเอาต์พุตอิสระ 2 ช่อง สามารถสลับโหมด ON เมื่อได้รับแสง | 2 เมตรมาตรฐาน |
| C-MSX951N-2M | ประเภท L | |||||
| C-MSX952N-2M | ประเภท F | |||||
| C-MSX953N-2M | ชนิด R | |||||
| C-MSX954N-2M | ประเภท U | |||||
| E-MSX950N-2M-R | ประเภท K | สายเคเบิล 2 ม., ทนต่อการดัดงอ | ||||
| C-MSX951N-2M-R | ประเภท L | |||||
| E-MSX952N-2M-R | ประเภท F | |||||
| E-MSX953N-2M-R | ชนิด R | |||||
| E-MSX954N-2M-R | ประเภท U | |||||
| C-MSX950P-2M | ประเภท K | เอาท์พุต PNP | 2 เมตรมาตรฐาน | |||
| C-MSX951P-2M | ประเภท L | |||||
| C-MSX952P-2M | ประเภท F | |||||
| C-MSX953P-2M | ชนิด R | |||||
| C-MSX954P-2M | ประเภท U | |||||
| E-MSX950P-2M-R | ประเภท K | สายเคเบิล 2 ม., ทนต่อการดัดงอ | ||||
| E-MSX951P-2M-R | ประเภท L | |||||
| E-MSX952P-2M-R | ประเภท F | |||||
| E-MSX953P-2M-R | ชนิด R | |||||
| E-MSX954P-2M-R | ประเภท U |
| ชนิดสายไฟ | ||||
| รุ่น (เอาต์พุต NPN) | C-MSX67□N-2M (รุ่นมาตรฐาน) | C-MSX95□N-2M (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) E-MSX95□N-2M-R (สายเคเบิลมิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็กแบบทนการงอ) | C-MSX67□N | |
| รุ่น (เอาท์พุต PNP) | C-MSX67□P-2M (รุ่นมาตรฐาน) | C-MSX95□P-2M (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) E-MSX95□N-2M-R (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็กชนิดขดลวดทนการงอ) | C-MSX67□P | |
| วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาวสายไฟ 2 ม. | ความยาวสายไฟ 2 ม. | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | |
| ระยะตรวจจับ | ความกว้างของร่อง 5 มม. | |||
| การตรวจจับวัตถุ | วัตถุทึบแสงขนาด 1.2*0.8 มม. | |||
| แหล่งกำเนิดแสง | อินฟราเรด LED | |||
| เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง | 2KHz | |||
| แรงดันไฟเลี้ยง | DC5-24V | |||
| ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | โหลดกระแสไฟฟ้า | 3-100mA | ||
| แรงดันตกค้าง | ต่ำกว่า 2 V (โหลดกระแสไฟฟ้า 100 mA) | ต่ำกว่า 2 V (กระแสโหลด 50 mA) | ต่ำกว่า 1.5 V (โหลดกระแสไฟฟ้า 100 mA) | |
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟบอกสถานะการทำงาน (สีแดง) | |||
| รูปแบบการทำงาน | ติดตั้งเอาต์พุตอิสระสองช่องพร้อมกัน (เปิดเมื่อแสงถูกบัง, เปิดเมื่อแสงได้รับ) | |||
| วงจรป้องกัน | วงจรป้องกันไฟกระชาก, ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ป้องกันขั้วไฟฟ้ากลับด้าน | |||
| อุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น | -25-+55°C /35-85%RH | |||
| ผลกระทบจากการส่องสว่างต่อสิ่งแวดล้อม | ความสว่างบนพื้นผิวที่รับแสง: 3000 ลักซ์ขึ้นไป | |||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาทีระหว่างชุดที่มีประจุกับเคส | |||
| การสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | 10-55Hz, ขึ้นและลงชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z | |||
| ผลกระทบ (ความทนทาน) | 500 m/s2, 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
| ระดับการป้องกัน | IP50 | |||



เมื่อยึดตัวเครื่องด้วยสกรู กรุณาใช้สกรู M3, แหวนรอง ⌀6 มม. และรักษาแรงบิดขันแน่นไม่เกิน 0.5N⋅m.

ชนิดของคอนเนคเตอร์