โฟโต้ไมโครเซนเซอร์, คอนเนคเตอร์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์, คอนเนคเตอร์
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : มาตรฐาน, ชนิดตัว L, ชนิดตัว T และ ชนิดตัว Y
● ระยะในการตรวจจับ (mm.): 5
● ชนิด : NPN เอาต์พุต (ปกติเปิด) และ PNP เอาต์พุต (ปกติเปิด)
● รูปแบบการติดตั้ง : หัวคอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็น เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ เซนเซอร์ตรวจนับวัตถุ และอื่นๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
โฟโต เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ ชนิดร่องเซนเซอร์วัดความเร็วรอบ ชนิดร่องเป็น เซนเซอร์ ที่ประกอบด้วย ขาอิมิตเตอร์ แสงหนึ่งตัวและตัวรับหนึ่งตัวที่ติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหากันทั้งสองด้านของร่อง ขาอิมิตเตอร์ แสงสามารถปล่อยแสงอินฟราเรดหรือแสงที่มองเห็นได้ ในขณะที่ตัวรับแสงสามารถรับแสงได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุตรวจจับผ่านร่อง แสงจะถูกปิดกั้นและ สวิตช์ ตาแมวถูกกระตุ้น ซึ่งจะส่งสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ เพื่อตัดหรือเชื่อมต่อ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า จึงเสร็จสิ้นการ อุปกรณ์ควบคุม เนื่องจากโครงสร้างโดยรวมของสวิตช์ประเภทร่อง ระยะการตรวจจับโดยทั่วไปจำกัดเพียงไม่กี่เซนติเมตร
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI เอฟพีเอ็ม□65 | ซีรีส์ Economy C-MSX67□□ | |
| รูปแบบ เอาต์พุต | เอาต์พุต NPN | เอาต์พุต NPN เอาต์พุต PNP | |
| กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าสูงสุด | 50 mA | 100 mA | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | 30 V DC หรือต่ำกว่า | 5-24 V DC | |
| แรงดันตกค้าง | 2V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไหลเข้า 50 mA) 1V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไฟเข้า 16 mA) | 1.5V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไหลเข้า 100 mA) | |
| การเปิดใช้ เอาต์พุต | มีเอาต์พุต 2 ช่อง: เปิดไฟ/เปิดมืด | ||
| ระยะตรวจจับ | 6 mm | 5 mm | |
| วัตถุที่ตรวจพบขั้นต่ำ | วัตถุทึบแสง 0.8 x 1.2 มม | วัตถุทึบแสง 0.8 x 1.2 มม | |
| ฮิสเทอรีซิส | 0.05 มม. หรือน้อยกว่า | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |
| ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.05 มม. หรือน้อยกว่า | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | ||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 5 ถึง 24 V DC | ||
| กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ไป | 15 mA หรือน้อยกว่า | ||
| เวลาตอบสนอง | เมื่อได้รับแสง: 20µs หรือน้อยกว่า,เมื่อแสงถูกบัง: 80µs หรือน้อยกว่า ( เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง 3 kHz หรือสูงกว่า) | เมื่อได้รับแสง: 20µs หรือน้อยกว่า,เมื่อแสงถูกบัง: 80µs หรือน้อยกว่า ( เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง 2 kHz หรือสูงกว่า) | |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน | LED สีส้ม (สว่างเมื่อได้รับแสง) | ไฟแสดงสถานะ การทำงาน (สีแดง) (เลือกได้ระหว่างเปิดมืด/เปิดไฟ) | |
| ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -25 °C ถึง +55 °C | |
| ความชื้นใช้งานแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% | ||
| ความสว่าง โดยรอบในการทำงาน | ความสว่าง พื้นผิว รับ ความสว่าง 1,000lx หรือต่ำกว่า | ความสว่าง พื้นผิว รับ ความสว่าง 1,000lx หรือสูงกว่า, 3000lx หรือต่ำกว่า | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาทีระหว่างหน่วยรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ เคส | ||
| ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | 50MΩ หรือสูงกว่าที่ 250 V DC megger ระหว่างชุด เครื่องชาร์จ และ เคส | 51MΩ หรือสูงกว่าที่ 250 V DC megger ระหว่างชุด เครื่องชาร์จ และ เคส | |
| ทนการสั่นสะเทือน | ความทนทาน 10 ถึง 2000 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า ทิศทาง XYZ 1.5 มม. 2 ชั่วโมง | ความทนทาน 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. ทิศทาง XYZ 2 ชั่วโมง | |
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | ความทนทาน 15,000 ม./วินาที2 XYZ ทิศทาง 3 ครั้ง | ความทนทาน 500 ม./วินาที2 ทิศทาง XYZ 10 ครั้ง | |
| ระดับการป้องกัน | — | IP50 | |
| วงจรป้องกัน | — | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร, การป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ แบบย้อนกลับ | |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เคส: PBT,แสดง: โพลีคาร์บอเนต | เคส: ABS,แสดง: โพลีคาร์บอเนต | |
| มวล | ประมาณ 10 กรัม | ||
ดรออิ้งเชิงมิติ




ภาพรวมของสเปค
| รหัสสินค้า | สเปค | ระยะตรวจจับ | ประเภท | โหมด ไฟบอกสถานะ | วิธีการเอาต์พุต | รุ่น สายไฟ ต่อ |
| C-MSX670N | รูปทรง เค | 5 mm | เอาต์พุต NPN | เปิดไฟเมื่อมีพลังงาน ไฟดับเมื่อตรวจพบ | พร้อมกับเอาท์พุตอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน (สลับระหว่าง Dark ON และ light ON) | EE-1010-MSM 2M EE-1010-MSM 3M |
| C-MSX671N | รูปทรง ตัวแอล | |||||
| C-MSX672N | รูปทรง T | |||||
| C-MSX674N | รูปทรง Y | |||||
| C-MSX670P | รูปทรง เค | เอาต์พุต PNP | ||||
| C-MSX671P | รูปทรง ตัวแอล | |||||
| C-MSX672P | รูปทรง T | |||||
| C-MSX674P | รูปทรง Y |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| ชนิดเต้ารับ | ||||
| รหัสรุ่น (เอาต์พุต NPN) | C-MSX67□N-2M (รุ่นมาตรฐาน) | C-MSX95□N-2M (ส สเปค มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) | C-MSX67□ไม่ใช่ | |
| C-MSX95□N-2M-R (สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ทนต่อการดัดงอ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) | ||||
| รหัสรุ่น (เอาต์พุต PNP) | C-MSX67□P-2M (รุ่นมาตรฐาน) | C-MSX95□P-2M (ส สเปค มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) | C-MSX67□P | |
| วิธีการเชื่อมต่อ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2 ม | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2 ม | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | |
| ระยะตรวจจับ | ความกว้างของร่อง 5 mm | |||
| วัตถุตรวจจับ | วัตถุทึบแสง 1.2*0.8 mm | |||
| แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | |||
| เครื่องวัดความถี่ ในการตอบสนอง | 2KHz | |||
| แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC5-24V | |||
| ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า | |||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | กระแสโหลด | 3-100mA | ||
| แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | ต่ำกว่า 2 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 100 mA) | ต่ำกว่า 2 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 50 mA) | ต่ำกว่า 1.5 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 100 mA) | |
| การแสดงสถานะ | ไฟบอกสถานะ การทำงาน (สีแดง) | |||
| แพทเทิร์น การทำงาน | พร้อมกับเอาท์พุตอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน (มืดและเปิดไฟ) | |||
| วงจรป้องกัน | วงจร อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ | |||
| อุณหภูมิ/ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | -25-+55°C/35-85%RH | |||
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ความสว่าง ของ พื้นผิว รับแสงสูงกว่า 3000LX | |||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาทีระหว่างส่วนที่ชาร์จกับ เคส | |||
| การสั่นสะเทือน (ทนทาน) | 10-55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า ขึ้นและลง 1.5 มม., 2 ชม. ในทิศทาง X, Y และ Z ตามลำดับ | |||
| แรงกระแทก (ทนทาน) | 500 ม./วินาที2 , 10 ครั้ง ในทิศทาง X, Y และ Z ตามลำดับ | |||
| ระดับการป้องกัน | IP50 | |||

| การทำงานของเอาท์พุต | สี สายไฟ สายนำไฟฟ้า | การทำงานของเอาท์พุต |
| เอาต์พุต 1 | สีดำ | โหมดDark ON |
| เอาต์พุต 2 | สีขาว | เปิดไฟ |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์




วิธีการใช้งาน
เมื่อยึด ตัวเครื่อง ด้วย สกรู ให้ใช้ สกรู M3 , แหวนรอง แหวนรอง มม. และ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิดขันแน่น ต่ำกว่า 0.5 N⋅m

รุ่นคอนเนคเตอร์