โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ ความยาวสายเคเบิล 2 ม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 12 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ ความยาวสายเคเบิล 2 ม
・ การจำแนกประเภท: สวิตช์โฟโตอิเล็กทริคแบบลำแสงทะลุ
・ ส่วนประกอบ: ท่อเปล่งแสงอินฟราเรด และ ท่อรับแสงอินฟราเรด
・ ฟังก์ชั่น: การเหนี่ยวนำอินฟราเรดสำหรับการตรวจจับวัตถุ
・ หลักการตรวจจับ: รับและแปลงแสงอินฟราเรดระหว่างตัวส่งและตัวรับ
・ระยะการตรวจจับ: 5 มม
・ โหมดตัวบ่งชี้: เปิดไฟเมื่อมีการชาร์จ และปิดเมื่อตรวจพบ
・รูปทรงเซนเซอร์: รูปร่าง K, รูปร่าง T, รูปร่าง Y, รูปร่าง L
・ ประเภทเอาต์พุต:เอาต์พุต NPN, เอาต์พุต PNP
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โฟโต เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ ชนิดร่อง
เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ ชนิดร่องเป็น เซนเซอร์ ที่ประกอบด้วย ขาอิมิตเตอร์ แสงหนึ่งตัวและตัวรับหนึ่งตัวที่ติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหากันทั้งสองด้านของร่อง ขาอิมิตเตอร์ แสงสามารถปล่อยแสงอินฟราเรดหรือแสงที่มองเห็นได้ ในขณะที่ตัวรับแสงสามารถรับแสงได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุตรวจจับผ่านร่อง แสงจะถูกปิดกั้นและ สวิตช์ ตาแมวถูกกระตุ้น ซึ่งจะส่งสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ เพื่อตัดหรือเชื่อมต่อ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า จึงเสร็จสิ้นการ อุปกรณ์ควบคุม เนื่องจากโครงสร้างโดยรวมของสวิตช์ประเภทร่อง ระยะการตรวจจับโดยทั่วไปจำกัดเพียงไม่กี่เซนติเมตร

เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
■ เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รุ่นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
FPM□45
ซีรีส์ Economy
เอาต์พุตเอาต์พุต NPNเอาต์พุต NPN
เอาต์พุต PNP
 กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าสูงสุด50 mA100 mA
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้30 V DC หรือต่ำกว่า5-24 V DC
แรงดันตกค้าง2V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไหลเข้า 50 mA)
1V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไฟเข้า 16 mA)
2V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า ไหลเข้า 100 mA)
การเปิดใช้ เอาต์พุตมีเอาต์พุต 2 ช่อง: เปิดไฟ/เปิดมืด
ระยะตรวจจับ6 mm5 mm
วัตถุที่ตรวจพบขั้นต่ำวัตถุทึบแสง 0.8 x 1.2 มมวัตถุทึบแสง 0.8 x 1.2 มม
ฮิสเทอรีซิส0.05 มม. หรือน้อยกว่า0.03 มม. หรือน้อยกว่า
ความสามารถในการทวนซ้ำ0.05 มม. หรือน้อยกว่า0.03 มม. หรือน้อยกว่า
แหล่งกำเนิดแสงLED สีแดง
แรงดันไฟเลี้ยง5 ถึง 24 V DC
กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ไป15 mA หรือน้อยกว่า
เวลาตอบสนองเมื่อได้รับแสง: 20µs หรือน้อยกว่า,เมื่อแสงถูกบัง: 80µs หรือน้อยกว่า
( เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง 3 kHz หรือสูงกว่า)
เมื่อได้รับแสง: 20µs หรือน้อยกว่า,เมื่อแสงถูกบัง: 80µs หรือน้อยกว่า
( เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง 2 kHz หรือสูงกว่า)
ไฟแสดงสถานะการทำงานLED สีส้ม (สว่างเมื่อได้รับแสง)เลือกสว่างเมื่อแสงถูกบัง/สว่างเมื่อได้รับแสง
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-25 °C ถึง +55 °C
ความชื้นใช้งานแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85%
ความสว่าง โดยรอบในการทำงานความสว่าง พื้นผิว รับ ความสว่าง 1,000lx หรือต่ำกว่าความสว่าง พื้นผิว รับ ความสว่าง 1,000lx หรือสูงกว่า, 3000lx หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาทีระหว่างหน่วยรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ เคส
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า50MΩ หรือสูงกว่าที่ 250 V DC megger ระหว่างชุด เครื่องชาร์จ และ เคส51MΩ หรือสูงกว่าที่ 250 V DC megger ระหว่างชุด เครื่องชาร์จ และ เคส
ทนการสั่นสะเทือนความทนทาน 10 ถึง 2000 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า ทิศทาง XYZ 1.5 มม. 2 ชั่วโมงความทนทาน 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. ทิศทาง XYZ 2 ชั่วโมง
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกความทนทาน 15,000 ม./วินาที2 XYZ ทิศทาง 3 ครั้งความทนทาน 500 ม./วินาที2 ทิศทาง XYZ 10 ครั้ง
ระดับการป้องกันIP50
วงจรป้องกันอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร, การป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ แบบย้อนกลับ
วัสดุของตัวเครื่องเคส: PBT,แสดง: โพลีคาร์บอเนตเคส: ABS,แสดง: โพลีคาร์บอเนต
สายเคเบิ้ลสายไฟ คาไทร์2 คอร์/แกน ร์ 0.09 มม. หุ้มด้วย พีวีซี 1 มมสายไฟ ไฟคาไทร์ 4 คอร์/แกน 0.09 มม.2 เส้น พร้อม พีวีซี 2 มม
การต่อสายเคเบิลสามารถขยายความยาวได้สูงสุด 100 ม. สำหรับสายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 ขึ้นไปสามารถขยายความยาวได้สูงสุด 50 ม. สำหรับสายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 ขึ้นไป
มวลประมาณ 10 กรัม

ดรออิ้งเชิงมิติ

K รูปทรง C—MSX670□—2M
ตัวอย่างการใช้ เซนเซอร์
รูปทรง ตัว L C—MSX671□—2M
ตัวอย่างการใช้ เซนเซอร์
ตัว T C— รูปทรง □—2M
ตัวอย่างการใช้ เซนเซอร์
รูปทรง Y C—MSX674□—2M
ตัวอย่างการใช้ เซนเซอร์

ภาพรวมของสเปค

โฟโตไมโครเซนเซอร์ชนิดร่อง (ความยาว สายไฟ 2M)
รหัสสินค้าสเปคระยะตรวจจับประเภทโหมด ไฟบอกสถานะวิธีการเอาต์พุตสายไฟ นำออก
C-MSX670N-2Mรูปทรง เค5 mmเอาต์พุต NPNเปิดไฟเมื่อมีพลังงาน ไฟดับเมื่อตรวจพบพร้อมกับเอาท์พุตอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน
(สลับระหว่าง Dark ON และ light ON)
มาตรฐาน 2 ม
C-MSX671N-2Mรูปทรง ตัวแอล
C-MSX672N-2Mรูปทรง T
C-MSX674N-2Mรูปทรง Y
C-MSX670P-2Mรูปทรง เคเอาต์พุต PNP
C-MSX671P-2Mรูปทรง ตัวแอล
C-MSX672P-2Mรูปทรง T
C-MSX674P-2Mรูปทรง Y

ตารางข้อมูลจำเพาะ

 ชนิดเต้ารับ
รหัสรุ่น (เอาต์พุต NPN)C-MSX67□N-2M (รุ่นมาตรฐาน)C-MSX95□N-2M (ส สเปค มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก)C-MSX67□ไม่ใช่
C-MSX95□N-2M-R (สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ทนต่อการดัดงอ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก)
รหัสรุ่น (เอาต์พุต PNP)C-MSX67□P-2M (รุ่นมาตรฐาน)C-MSX95□P-2M (ส สเปค มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก)C-MSX67□P
วิธีการเชื่อมต่อความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2 มความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2 มชนิดของคอนเนคเตอร์
ระยะตรวจจับความกว้างของร่อง 5 mm
วัตถุตรวจจับวัตถุทึบแสง 1.2*0.8 mm
แหล่งกำเนิดแสงไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด
เครื่องวัดความถี่ ในการตอบสนอง2KHz
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่ายDC5-24V
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ0.03 มม. หรือน้อยกว่า
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมกระแสโหลด3-100mA
แรงดันไฟฟ้าตกค้างต่ำกว่า 2 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 100 mA)ต่ำกว่า 2 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 50 mA)ต่ำกว่า 1.5 V (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 100 mA)
การแสดงสถานะไฟบอกสถานะ การทำงาน (สีแดง)
แพทเทิร์น การทำงานพร้อมกับเอาท์พุตอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน (มืดและเปิดไฟ)
วงจรป้องกันวงจร อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ
อุณหภูมิ/ความชื้นของสิ่งแวดล้อม-25-+55°C/35-85%RH
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความสว่าง ของ พื้นผิว รับแสงสูงกว่า 3000LX
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด1000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาทีระหว่างส่วนที่ชาร์จกับ เคส
การสั่นสะเทือน (ทนทาน)10-55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า ขึ้นและลง 1.5 มม., 2 ชม. ในทิศทาง X, Y และ Z ตามลำดับ
แรงกระแทก (ทนทาน)500 ม./วินาที2 , 10 ครั้ง ในทิศทาง X, Y และ Z ตามลำดับ
ระดับการป้องกันIP50

ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
การทำงานของเอาท์พุตสี สายไฟ สายนำไฟฟ้าการทำงานของเอาท์พุต
เอาต์พุต 1สีดำโหมดDark ON
เอาต์พุต 2สีขาวเปิดไฟ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

วิธีการใช้งาน

วิธีการติดตั้ง
เมื่อยึด ตัวเครื่อง ด้วย สกรู ให้ใช้ สกรู M3 , แหวนรอง แหวนรอง มม. และ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิดขันแน่น ต่ำกว่า 0.5 N⋅m
วิธีการใช้งาน

รุ่นคอนเนคเตอร์
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
แนะนำแบรนด์
MISUMI บริษัทสำนักงาน หัว ให้บริการชิ้นส่วนคุณภาพสูงแก่ลูกค้า เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ อย่างรวดเร็วและแม่นยำตั้งแต่ก่อตั้งในญี่ปุ่นในปี 2506 โดยการรวบรวมแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ อย่างอิสระและสร้าง ระบบ การตลาดสำหรับการขายตรงของผลิตภัณฑ์ มีการสร้าง โหมด การดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ และจัดทำแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิ MISUMI มิที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ คุณภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง