(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:สายเซนเซอร์ซีรีส์ M12
・ ความยาวสายเคเบิล [ม.]: 2, 3
・ พิกัดแรงดันไฟฟ้าของสายไฟ [V]: 30V
・ หน้าตัดของตัวนำ:0.3 mm2
・ วัสดุ เปลือก สายไฟ:พีวีซี
・ ใช้งานได้กับเซ็นเซอร์จากแบรนด์ต่างๆ เช่น OMRON, PANASONIC, SICK, AUTONICS และ LANBAO
・ ทนทานต่อการทดสอบการดัดงอได้ 220,000 รอบโดยไม่แตกหัก เหนือกว่าคู่แข่ง
・ทนทานต่อน้ำมันตัดกลึง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
・ ตัดปลาย CN2 และปอกออกเพื่อให้ลูกค้าเดินสายไฟได้ง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
Part Number | คอนเนคเตอร์ สเปคสายต่อเซนเซอร์ | คอนเนคเตอร์ รูปทรง | จำนวนแกน | CN1 | CN2 | สายไฟ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ตัวนำ ภาพตัดขวาง | ปลอกหุ้มสาย วัสดุ | รอบการดัดของ ใช้ สายไฟ | ความยาว | เหมาะสม รุ่น พร็อกซิมิตี สวิตช์ | รุ่น Omron สอดคล้องกัน (2M) |
M12S-F4C-30VC-2 | M12 | ข้อต่อ แบบตรง | 4 | ข้อต่อ ตัวเมีย | การตัดและปอก | 30 V | 0.3 | PVC | 220,000 รอบ | 2 | C-2C12-N11-4 | XS2F-M12PVC4S2M |
M12S-F4C-30VC-3 | M12 | ข้อต่อ แบบตรง | 4 | ข้อต่อ ตัวเมีย | การตัดและปอก | 30 V | 0.3 | PVC | 220,000 รอบ | 3 |
ความใกล้ชิดของชุด ความคุ้มค่า สวิตช์ (ชนิด แบบปลั๊กเสียบ แบบไม่มีชิลด์ สองชั้น) | ความใกล้ชิดของชุด ความคุ้มค่า สวิตช์ (ชนิด แบบไม่มีชิลด์ สองชั้น) | สายเชื่อมต่อ PLC สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ XS2F-M12 |
รหัสสินค้า |
---|
M12S-F4C-30VC-2 |
M12S-F4C-30VC-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวทั้งหมด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.29 | ECONOMY SENSOR CABLE M12 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | |
฿ 222.73 | ECONOMY SENSOR CABLE M12 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | M8, M12 | ผู้ผลิตที่รองรับ | Omron / อื่น ๆ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ /CN1 | ข้อต่อ ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ /CN2 | การตัดและปอก | จำนวนแกน | 4 | สเปค คอนเนคเตอร์ | M12 |
วัสดุปลอก | PVC | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(mm²) | 0.3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 30 |
ทนต่อการดัด | 220,000 ครั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง