บอล สกรู งานละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 สายนำไฟฟ้า 5/10/20 เกรด ความแม่นยำ C5

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 20 mm, ระยะลีด 5/10/20 ระดับความแม่นยำ C5 จากMISUMI.
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 20mm และมีระยะลีด 3 ขนาด 5mm, 10mm และ 20mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C5
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 200mm ถึง 900mm ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
- วัสดุของเพลาสกรูทำมาจาก S55C ขณะที่นัททำมาจาก SCM420
สินค้า Economy บอลสกรู
- เกรดความแม่นยำสูง C5 ช่วยให้มั่นใจถึงความแม่นยำที่เหนือกว่า
- มีตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาและสายนำหลายขนาด
- ความยาวของสกรูที่สามารถปรับแต่งได้ภายในช่วงที่กำหนดโดยเพิ่มครั้งละ 1 มม.
- ผลิตจากวัสดุแกนสกรู S55C ทนทานและน็อต SCM420
- เหมาะสำหรับกลไกการจัดตำแหน่งอุปกรณ์อัตโนมัติ FA

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวมของสินค้า
1. ชุดผลิตภัณฑ์นี้คือ บอลสกรู งานละเอียด C5 ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 และ สายนำไฟฟ้า 5/10/202. ด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี เล็กๆ ของ น๊อตตัวเมีย จึงมี งานละเอียด สูงกว่าและมีเสียงรบกวนน้อยกว่า บอลสกรู ที่รีด แต่ แรงบิด ในการสตาร์ท มอเตอร์ จะเพิ่มขึ้น
3. เหมาะสำหรับกลไกการ การวางตำแหน่ง ในอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ ของ FA
4. ปลาย เพลา สกรู ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม สเปค มาตรฐาน หากปลาย เพลา ต้องมี การปรับแต่งเพิ่มเติม ควรระบุตามแคตตาล็อก
| หมายเลข รุ่น / ตัวอย่าง สเปค | |||||
| รหัสรุ่น | ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | สายนำไฟฟ้า | ความยาวรวม | |
| ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI | BSS2010-300 | C5 | 20 | 10 | 300 |
| ค่า C | C-BSSA2010-300 | ||||
| Economy Series | C-KBS2010-300 | เทียบเท่า C5*1 | |||
■ ความแม่นยำ สายนำไฟฟ้า
![[エโคノミ—ชิรี—ズ] 中国製 研削ボ—ルねじ 軸径⌀20 ل—ド5/10/20:関連画辑](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10310542159/img/M0114000000_01_001.gif)
■ ความอดทนต่อความผันผวน
หน่วย: µm
| Class ความแม่นยำ | C3 | C5 | ||
| วัตถุ | ความผันผวน (300) (2) | ความผันผวน (2π) (3) | ความผันผวน (300) (2) | ความผันผวน (2π) (3) |
| ความเผื่อ ต่อความผันผวน | 8 | 6 | 18 | 8 |
(2) ความผันผวนของความยาวที่กำหนด 300 มม. ภายในความยาว เกลียว ที่มีประสิทธิภาพของ สกรู เพลา
(3) ความผันผวนของการหมุน 1 รอบ (2π rad) ภายในความยาว เกลียว ที่มีประสิทธิภาพของ สกรู เพลา
■ ความแม่นยำ ในการติดตั้งชิ้นส่วน
![[エโคノミ—ชิรี—ズ] 中国製 研削ボ—ルねじ 軸径⌀20 ل—ド5/10/20:関連画辑](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10310542159/img/drw_21.gif)
บอลสกรู สายดิน กราวด์
| รุ่น | สายนำไฟฟ้า | ความยาวสกรู | (1)(2) ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (สูงสุด) | (3) ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (สูงสุด) | (4)(5) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | (6) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | (7) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | ระยะคลอนตามแนวแกน | ||||||||||||||
| ชนิด | สกรู เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ต่ำสุด | สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | Economy Series C-KBS | |
| C-KBS | 8 | 2 | 100 | 210 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 0.02 * ค่าอ้างอิง | 0.01 | ไม่รับประกัน | 0.012 | ไม่รับประกัน | 0.005 หรือน้อยกว่า | 0.008 หรือน้อยกว่า | 0.008 หรือน้อยกว่า | |||||
| 10 | 2/4 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4/10 | 150 | 500 | |||||||||||||||||||
| 15 | 5/10/20 | 150 | 1100 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.015 หรือต่ำกว่า | 0.015 หรือต่ำกว่า | |||||||||||||
| 20 | 5/10/20 | 200 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 25 | 5/10/25 | 300 | 1500 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | |||||||||||||||
วัตถุ การวัดนี้ได้รับผลกระทบจากการหนีศูนย์รวม (8) ของ สกรู เพลา ดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
(3) ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ตลับลูกปืนเรเดียล แนวรัศมีของ พื้นผิว ผิวส่วนต่อประสานส่วนประกอบของไดรฟ์สัมพันธ์กับ แกน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา สกรู สกรู
(4)· (5) เส้นตั้งฉาก ของไหล่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ของเพลาสัมพันธ์กับ แกน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา สกรู สกรู
(6) เส้นตั้งฉาก ของพื้น พื้นผิว หน้าแปลน ยึด น๊อตตัวเมีย ลูกปืน (ข้อมูล) ที่สัมพันธ์กับ แกน สกรู เพลา
(7) ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ตลับลูกปืนเรเดียล ของเส้นรอบวงด้านนอกของ ตัวเครื่อง น๊อตตัวเมีย บอลสัมพันธ์กับ แกน เพลา สกรู
Drawing ระบุขนาด



| ชนิด | เกรด ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | สายนำไฟฟ้า | สกรู เพลา | นัท | ||||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | ||||
| C-KBS | C5 | 20 | 5·10·20 | เทียบเท่ากับ S55C | การชุบแข็ง ความถี่สูง 58 ถึง 62HRC | — | เทียบเท่ากับ SCM420 | ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์ 58 ถึง 62HRC | — |
| รหัสรุ่น/ Part number ของ บอลสกรู | L(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) | Y | จำนวนรอบ | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ระยะคลอนตามแนวแกน | บิด ทิศทาง | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | |||||
ประเภท | เพลา สกรู OD | สายนำไฟฟ้า | C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | C (คงที่) กิโลนิวตัน | รูปทรง | รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |||||
| C-KBS | 20 | 05 | 200 ถึง 1500 | L-82 | 4 รอบ | 4.3 | 10.3 | 0.015 หรือน้อยกว่า | ขวา | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK15 | C-TEF15 |
| ชนิด แบบกลม | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||
| 10 | 3 รอบ | 4.9 | 10.6 | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK15 | C-TEF15 | ||||||
| ชนิด แบบกลม | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||
| 20 | 1.8 รอบ | 4.3 | 10.3 | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK15 | C-TEF15 | ||||||
| ชนิด แบบกลม | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||


| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | b | t | ||
| การอ้างอิง มิติ | ค่าพิกัดความเผื่อ (N9) | การอ้างอิง มิติ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |
| 6 ถึง 7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
| 8 ถึง 10 | 3 | 1.8 | ||
| 11 ถึง 12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
| 13 ถึง 17 | 5 | 3.0 | ||
| 18 ถึง 20 | 6 | 3.5 | ||

| เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | ช่วงการ การชุบแข็ง ที่ไม่สมบูรณ์ ℓ (สูงสุด) |
| ⌀8, ⌀10 | 5 mm |
| ⌀12, ⌀15 | 10 mm |
| ⌀20, ⌀25 | 15 mm |
| ชนิด | สกรู เพลา OD | ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด) | ไม่สมบูรณ์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่กำหนด (ℓ) | ||||||||||
| Up to 125 | 126 to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 1000 | 1001 to 1250 | 1251 to 1600 | 1601 to 2000 | |||
| E-TBS | 4 | 0.060 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | 0.075 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C-TBSE C-TBSB | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 10 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.480 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | — | — | ||
| 20 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | 15 | |
| 25 | — | 0.110 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
| 32 | — | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | 20 | |
| E-KBS | 4 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C-KBS | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| 15 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | — | — | ||
| 20 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | — | 15 | |
| 25 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | — | ||
| E-KLR | 4 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 8 | 0.065 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
คุณสมบัติของสินค้า
1. ไม่จำเป็นต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ Drawing-based อีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาในการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ2. บอลสกรู เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ซีรีส์ ความคุ้มค่า จะมีผลดีกว่า
3. สามารถกำหนดความยาวรวมของ เพลา สกรู ได้ทีละ 1 มม. ด้วย สเปค ของปลาย เพลา ที่มีมากมาย จึงสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
ตัวอย่างการใช้งาน


ข้อควรระวัง
● ไม่รับประกัน ค่า เสียงของ บอลสกรู หลังการประกอบ
● แม้ว่า จาระบี ที่ใช้สบู่ลิเธียมจะถูกนำมาใช้ที่โรงงาน แต่ จาระบี ใหม่จะต้องทาทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนเป็น มาตรฐาน หลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ สำหรับรายละเอียด ดูแค็ตตาล็อก P687
● ในการใช้งาน หากมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือเสียงแหลมและรุนแรง โปรดตรวจ ความแม่นยำ ให้แน่ใจว่าการติดตั้ง สกรู และ สเปค ของ ส่วนประกอบ ต่อพ่วง เช่น มอเตอร์ และข้อต่อมีความเหมาะสม
อย่าปล่อยให้ น๊อตตัวเมีย เกินช่วงการเคลื่อนที่ของ น๊อตตัวเมีย บอลสกรู หรือ สกรู ออกจาก เพลา สกรู มิฉะนั้น ลูกบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนการปั่นจักรยานของลูกบอลจะเสียหาย
● บอล สกรู และ น็อต วางเอียงอาจตกลงมาเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระมัดระวัง
● ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจะมีรูปแบบมีดและความแตกต่างของสีในลักษณะที่ปรากฏ รอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือการเปลี่ยนสีโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและ ฟังก์ชั่น หลักเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
■ ข้อควรระวังใน การออกแบบ และประกอบ บอลสกรู และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บอลสกรู เป็นส่วนประกอบที่รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน เท่านั้น หากอยู่ภายใต้โหลดในแนวรัศมีหรือโหลดโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนไม่ดี การสั่นสะเทือน หรือเสียงรบกวนผิดปกติ ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่ บอลสกรู โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์เป็นความเบี่ยงเบนของ แกน และข้อผิดพลาด ความขนาน ของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง การออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนต่อพ่วงของ บอลสกรู ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ส่วนเบี่ยงเบน แกน ของ บอลสกรู และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ส่วนเบี่ยงเบนของแกนคือการเบี่ยงเบนของบอลสกรูที่ยึดโดยหน่วยรองรับด้านคงที่และแบริ่งของชุดรองรับด้านข้าง
- ค่า ที่อนุญาตของการเบี่ยงเบนของ แกน คือ 20µ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนาน ระหว่าง บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ (แผนภาพ 2)
- ข้อผิดพลาด ความขนาน หมายถึงความเอียงของ บอลสกรู ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา โดยสัมพันธ์กับการอ้างอิงของ ลิเนียร์ไกด์
- ค่า ความเอียงที่อนุญาตต่ำกว่า 1/2000 (แผนภาพ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของ บอลสกรู หรือการติดขัดระหว่างการเคลื่อนไหวหลังการประกอบ โปรดคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่น
- ข้อผิดพลาดในทิศทางซ้ายและขวาของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ความคลาดเคลื่อนขนานของ ลิเนียร์ไกด์ และ บอลสกรู (รูปที่ 2)
- การ ยึด โต๊ะทำงานและขา เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย
- การยึดน็อตบอลสกรูและขายึดน็อต
| · ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย | · ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย | · ระวังตกเพราะน้ำหนัก |
![]() | ![]() | ![]() |
| · กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ | · ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม | · overstroke น๊อตตัวเมีย |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการชุบผิว
L
ประเภท
เพลา สกรู OD
สายนำไฟฟ้า