ก้านสปริง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น สเตนเลส - เกลียว M3-M10

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงสแตนเลส ระยะ Stroke สั้น
- สินค้ารุ่น C-SPJK และ C-SPJX อยู่ในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ตัววัสดุหลัก: สเตนเลสเทียบเท่า SUS304
- วัสดุส่วน: สแตนเลส SUS303
- ค่าความแข็งของตัววัสดุหลัก: 20HRC~
- วัสดุของสปริง: สเตนเลส SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 260° C
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 mm
- ระยะชัก (S): 1, 1.2, 1.5, 2 และ 2.5 mm
- ประเภทการใช้งาน: (C-SPJK) สำหรับงานน้ำหนักเบา และ (C-SPJX) สำหรับงานน้ำหนักสูง
- รูปทรงของรูประแจ: หกเหลี่ยม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
MISUMI ชุดนี้เป็นลูกสูบ สเตนเลส นเลสสตีลแบบ ก้านสปริง รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ที่มีเกลียว หยาบ และติดตั้งจาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมที่ด้านล่าง ผลิตในประเทศจีน ดังนั้นราคาจึงลดลงอย่างมาก ซึ่งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันถึง 93%
♢ ก้านสปริง เรียกอีกอย่างว่าคอลัมน์ การวางตำแหน่ง บอลสกรู สกรู สปริง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ในแนวตั้ง ซึ่ง ขาพิน ด้านหน้าถูก กดอัด จน ขาพิน จมลงใน ตัวเครื่อง และจากนั้น ขาพิน ด้านหน้าสามารถดีดออกผ่าน สปริง แบบฝัง ตัว สามารถใช้ในการปล่อย แม่พิมพ์ การยก ชิ้นงาน และการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์เครื่องกล มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เจอร์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ
ดรออิ้งเชิงมิติ
尺寸图
สเปคของวัสดุ
การจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้าชนิดตัวเครื่องขาพินสปริง
วัสดุวัสดุความแข็งวัสดุ
ขาพิน สเตนเลส สายวัดโหลดน้ำหนักเบาC—SPJKSUS304SUS30320HRC or moreSUS304
โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษC—SPJX
 
การจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้าชนิดตัวเครื่องขาพินสปริง
วัสดุวัสดุวัสดุ
ขาพิน สเตนเลส สายวัดโหลดน้ำหนักเบา พิเศษELSPJYSUS304SUS303SUS304
ขาพิน เรซิ่น สายวัดโหลดน้ำหนักเบาELSPRYPOM
โหลดน้ำหนักเบาELSPRK
รับโหลดมากELSPRZ
โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษELSPRX
ตารางข้อมูลจำเพาะ
订货范例
 
รหัสรุ่นDระยะเคลื่อนที่ SL
(ค่าอ้างอิง)
Bโหลดน้ำหนักเบาโหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
ประเภทOD M
(เกลียวหยาบ)
โหลด (N)โหลด (N)
นาทีสูงสุดนาทีสูงสุด
C—SPJK (โหลดน้ำหนักเบา)
C—SPJX (โหลดน้ำหนักมากพิเศษ)
31.211031.512
42.11.22225412
52.71.5122.52.58624
63.233310930
842163.544111345
1052.545151950
kgf = N × 0.101972
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุดแสดงถึง โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น และ โหลดไฟฟ้า สูงสุดแสดงถึง โหลดไฟฟ้า ที่ขีดจำกัดการกดเข้าสูงสุดของ ขาพิน สายวัด
ไม่มีร่องสำหรับโลดโผนส่วนหน้า
ไม่มีการรักษาป้องกันการคลายตัว
C-SPJX (โหลดน้ำหนักมากพิเศษ) ใช้ได้กับ OD M4 ถึง M10 เท่านั้น
รหัสรุ่นDระยะเคลื่อนที่ SL
(ค่าอ้างอิง)
Bโหลดน้ำหนักเบา พิเศษโหลดน้ำหนักเบารับโหลดมากโหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
ประเภทOD M
(เกลียวหยาบ)
โหลด (N)โหลด (N)โหลด (N)โหลด (N)
นาทีสูงสุดนาทีสูงสุดนาทีสูงสุดนาทีสูงสุด
( ขาพิน สเตนเลส สายวัด )
ELSPJY
( หมุด เรซิ่น สายวัด ขาพิน)
ELSPRY
ELSPRK
ELSPRZ
ELSPRX
31.21711.50.110.490.51.510.82
42.11.291.520.511.541.64.829411.5
52.71.51222.50.622.4927.95.114.7624.2
63.2132.530.973.062.89.95.519.69.429.5
842152.541.163.263.610.96.119.613.543.7
1052.516351.544.764.214.69.629.419.153.3
1263.520361.814.824.614.810.429.424.558.8
1684.522383.19.19.929.31858.826.678.7
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
♢ มี สเปค ครบถ้วน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของขนาด ความยาว และน้ำหนักบรรทุกต่างๆ
♢ ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดโดยไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และระบายสี จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงบน พื้นผิว
♢ส่วนหน้ามี ร่อง ประแจ และปลายด้านล่างมี รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง
♢ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สามารถปรับได้อย่างละเอียดตามความลึกของ ชนิดเกลียวใน
♢ ก้านสปริง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ในแนวตั้ง สามารถใช้ในการปล่อย แม่พิมพ์ การยก ชิ้นงาน และการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์เครื่องกล มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เจอร์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้งาน
เมื่อ กดอัด ลง
วิธีการใช้งาน 1
เมื่อปล่อยตัว
วิธีการใช้งาน 2
สินค้าที่เกี่ยวข้อง