พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยม

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยม
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบสี่เหลี่ยม
● ทิศทางการตรวจจับ : ด้านหน้า
● ระยะตรวจจับ (mm.): 5
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN (สามารถเลือกได้ระหว่างแบบ ปกติเปิด และ ปกติปิด)
● ความยาวสายไฟ (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
สินค้า Economy พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- มีให้เลือกทั้งแบบวาล์วปรกติเปิด (NO) และวาล์วปรกติปิด (NC) สามารถผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้กระบวนการออกแบบและการติดตั้งง่ายขึ้น
- การออกแบบตัวเครื่องรูเหลี่ยมประหยัดพื้นที่ มีมิติเฉพาะให้
- ดำเนินการภายในช่วงพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด รองรับแหล่งจ่ายไฟหลากหลายประเภท พร้อมกระแสโหลดไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด
- ได้รับมาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ทนทานและเชื่อถือได้แม้ในสภาวะที่ท้าทาย ลดต้นทุนงานซ่อมบำรุงและระยะเวลาหยุดทำงาน
- เวลาตอบสนอง 0.5 ms ความถี่การสลับรวดเร็ว 500 Hz

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

| รุ่น | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI EMX4 | Economy Series C-Q17 | |
| ระยะตรวจจับ | 4 มม. | 5 mm | |
| รูปแบบเอาต์พุต | NPN N.O. (แบบปกติเปิด) | NPN N.O. (แบบปกติเปิด)/NPN N.C. (แบบปกติปิด) | |
| ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์ | ขนาดเซนเซอร์ | 27 มม. x 12 มม. x 12 มม. | 29.4 มม. x 17 มม. x 17 มม. |
| รูติดตั้ง | φ3.2 | 2 x φ3.4 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 3 สาย | DC 3 สาย | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่ยอมรับได้ 3% p-p หรือต่ำกว่า | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราระลอกที่อนุญาต 10% p-p หรือต่ำกว่า | |
| แรงดันไฟตก | 1 V หรือน้อยกว่า | 2.5 V หรือน้อยกว่า | |
| ฮิสเทอรีซิสของสวิตช์ | ประมาณ 20% หรือต่ำกว่า | 15% หรือต่ำกว่า | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -10 ถึง + 50°C | -25 ถึง + 70°C | |
| ลักษณะอุณหภูมิ | ภายใน± 20% (สำหรับระยะการทำงานที่ +23°C) | ภายใน± 10% (สำหรับการทำงานที่ +25°C) | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | IP67 | |
| วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต | ABS | |
| รหัสสินค้า | รุ่นเอาต์พุต | โหมด ทำงาน | ระยะตรวจจับ ระยะทาง | วิธีการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า ใช้งาน | ระดับการป้องกัน การจัดอันดับ | อุณหภูมิ ใช้งาน | การลัดวงจร การป้องกัน | เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า | พื้นผิวตรวจจับ วัสดุ | ความยาว ขดลวด | |
| C—Q17—N01 | DC 3 สาย (NPN) | ชนิดตรวจจับด้านหน้า | NO | 5 มม. | ชนิดมีชิลด์ | 10 ถึง 30 V DC | IP67 | -25°C ถึง + 70°C | YES | 220 mA | ABS | 2 ม. |
| C—Q17—N02 | NC | |||||||||||
| E-Q17-P01 | 3 สาย เชิงเส้น (PNP) | NO | ||||||||||
| E-MSMQ23N | DC 3 สาย (NPN) | 4 มม. | แบบไม่มีชีลด์ | 200 mA | ||||||||
| E-MSMQ23P | 3 สาย เชิงเส้น (PNP) | |||||||||||
| E-MSMQL17N | DC 3 สาย (NPN) | 8 มม. | ||||||||||
| E-MSMQL17P | 3 สาย เชิงเส้น (PNP) | |||||||||||
| ชนิดตรวจจับด้านหน้า | |||||||||||
| โหมด ทำงาน | |||||||||||
| รหัสสินค้า | NO | NC | NO | ||||||||
| C-Q17-N01 (NPN) E-Q17-P01 (PNP) | C-Q17-N02 (NPN) | E-MSMQ23N (NPN) E-MSMQ23P (PNP) | E-MSMQL17N (NPN) E-MSMQL17P (PNP) | ||||||||
| ระยะการตรวจจับ | 5 มม. | 4 มม. | 8 มม. | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 10 ถึง 30 V DC | ||||||||||
| แรงดันไฟฟ้า Pulse ที่อนุญาต | < 10% | ||||||||||
| กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด | < 10 mA | ||||||||||
| เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า | 200 mA | 100 mA | 200 mA | ||||||||
| กระแสไฟรั่ว | < 0.01 mA | ||||||||||
| แรงดันไฟตก | < 2.5 V | ||||||||||
| ความถี่การสลับ | 500HZ | ||||||||||
| เวลาตอบสนอง | 0.5 ms | ||||||||||
| ฮิสเทอรีซิสของสวิตช์ | < 15%(Sr) | ||||||||||
| ความสามารถในการทวนซ้ำ | < 1.0%(Sr) | ||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP67 | ||||||||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -25°C ถึง + 70°C | ||||||||||
| การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | < 10%(Sr) | ||||||||||
| อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | YES | ||||||||||
| วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS | ||||||||||
| ความยาว ขดลวด | 2 ม. | ||||||||||




D: ไดโอดป้องกันการต่อขั้วไฟย้อนกลับ
Tr: Output ทรานซิสเตอร์แบบ NPN
ZD: ไดโอดซีเนอร์ดูดซับไฟกระชาก