อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นสื่อสารด้วย Port RS485

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นสื่อสารด้วย Port RS485
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้
[คุณสมบัติ]
● อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล (K, J, R, T, N, S, B) และ ตัววัดอุณหภูมิที่อาศัยค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลง(Pt100Ω / JPt100Ω.)
● เอาต์พุต : รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ / เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าของ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ฟรีสวิตซ์ชิ่ง
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ : AC100~240VAC~50/60Hz±10%
● ขนาดการติดตั้ง L X H (mm.) : 45 X 92
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมให้เป็นอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้
สินค้า Economy อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
- รองรับเทอร์โมคัปเปิลหลายประเภท (K, J, R, T, N, S, B) และเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Pt100Ω / JPt100Ω)
- สลับระหว่างเอาต์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์และเอาต์พุตไดรฟ์ SSR ได้อย่างอิสระ
- ความแม่นยำในการดำเนินการภายในตามค่าที่ระบุ
- ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนต่างๆ มากมาย เช่น ขีดจำกัดบน/ล่าง, การเบี่ยงเบนบวก/ลบ, การตัดการเชื่อมต่อเซนเซอร์ และสัญญาณเตือนการตัดการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อน
- มีขนาดการติดตั้งที่กะทัดรัด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
2. มี พาวเวอร์ซัพพลาย AC ทั่วไป 100 ถึง 240 V
3. เราได้พัฒนาอัลกอริธึมการปรับอัจฉริยะที่เหมาะสมกับฟังก์ชันของอุตสาหกรรม FA อย่างอิสระด้วย ความแม่นยำ ในการทำงานภายในที่ 0.1°C ดังนั้นจึงสามารถควบคุม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องโอเวอร์ชูต
4. ชนิดอินพุต: K, E, J, N และ Pt100 มีไว้สำหรับการเลือกของคุณฟรี
5. ความแม่นยำในการวัด: 0.3 เกรด
6. ชนิดเอาท์พุต: G: โซลิดสเตตรีเลย์ (SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)) เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า: 5 V DC/30 mA (สำหรับขับโซ โซลิดสเตตรีเลย์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์))
L: เอาต์พุต คอนแทคสวิตช์ รีเลย์ (แบบเปิดเสมอ): 250 V AC/2 A หรือ 30 V DC/2 A.
7. ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือนขีดจำกัดบน , สัญญาณเตือน ขีดจำกัดล่าง , สัญญาณเตือน ค่าเบี่ยงเบนบวกและลบ , สัญญาณเตือน การตัดการเชื่อมต่อของ เซนเซอร์ , และ สัญญาณเตือน สัญญาณเตือน ตัดการเชื่อมต่อ เครื่องทำความร้อน
8. สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิ -10 ถึง +60°C และความชื้น 0 ถึง 90RH%
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรบกวน

สินค้า อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขนาดใหญ่ เวลาคงที่ของอุณหภูมินาน

MISUMI ความคุ้มค่า Series อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็กน้อย เวลาคงที่ของอุณหภูมิสั้น

สินค้า อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
ข้อควรระวัง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
· โปรดใช้ เทอร์มินอล M3 เพื่อเชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย AC
· เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน โปรดแยกสายสัญญาณออกจากสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสายไฟฟ้าแรงสูงระหว่าง อุปกรณ์สายไฟ
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ


แนะนำแบรนด์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

| รายการ | C-MTCTRS (รุ่นมาตรฐาน) | C-MTCTRST (ประเภท ระบบสื่อสาร RS485) |
| ขนาดแผง | 48 × 48 | 48 × 96 |
| เอาท์พุตควบคุม | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ (ความจุหน้า หน้าสัมผัส 250 V AC, 3 A โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) หรือ เอาต์พุต ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) (12 V DC, สูงสุด 20 mA) ฟรีสวิตชิ่ง | |
| อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล (K·J·R·T·N·S·B) เทอร์โมมิเตอร์ อร์โมคัปเปิลความต้านทาน (Pt100 และ JPt100) | |
| วิธีการควบคุม | เปิด/ปิด, P, PI, PD และ PID อุปกรณ์ควบคุม | |
| เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สัญญาณเตือนขีด จำกัด บน, สัญญาณเตือน ขีด จำกัด ล่างและ สัญญาณเตือน สัญญาณเตือน เบี่ยงเบนบวกและลบ | |
| ระยะเวลา สุ่มตัวอย่าง | 100mS | |
| บ่งชี้ ความแม่นยำ (เทอร์โมคัปเปิล) | อุณหภูมิปกติ: PV±0.3% หรือ ±3°C (เลือกค่าที่ใหญ่กว่า) ±1 หลัก; สูงกว่า 200°C ; PV±0.5% หรือ ±2°C (เลือกค่าที่ใหญ่กว่า) ±1 หลัก | |
| บ่งชี้ ความแม่นยำ (เทอร์โมมิเตอร์ ต้านทาน) | อุณหภูมิปกติ: PV±0.3% หรือ ±3°C (เลือกค่าที่ใหญ่กว่า) ±1 หลัก; สูงกว่า 200°C ; PV±0.5% หรือ ±2°C (เลือกค่าที่ใหญ่กว่า) ±1 หลัก | |
| บ่งชี้ช่วงอุณหภูมิ งานซ่อมบำรุง ความแม่นยำ | ที่เก็บข้อมูล มาตรฐาน: 23±10°C | |
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย | AC100 ถึง 240 V AC ถึง 50/60 Hz±10% | |