พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง รุ่น HTD 5M

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part05 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง รุ่น HTD 5M
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 9 และ 15
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : 5M
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 14 และ 32
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 8, 10, 12, 14 ,15 ,16 และ 20
● ลักษณะเฉพาะของรูเพลา : สามารถเลือกได้ระหว่าง รูกลม+รูเกลียว และ รูสลัก JIS มาตรฐานใหม่+รูเกลียว
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
สินค้า Economy พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง
- มีฟันรูปร่างต่างๆ มากมาย
- เหมาะกับความกว้างของเข็มขัดหลายขนาด
- อะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ใสทนทาน
- รอกพร้อมตัวเลือกรูเจาะเพลาหลายแบบ
- การติดตั้งที่ง่ายดายด้วยรูกลมและรูลิ่ม

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
รอกไทม์ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า ถูกลบมุมที่รู เพลา และรู รูต๊าปเกลียว ปเพื่อให้ติดตั้งง่าย ข้อต่อลด เวลาการประกอบลง 27% เมื่อเทียบกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ที่ไม่ได้ลบมุม

* ค่าข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลการทดสอบ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ

· ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ซีรีส์ MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมการ งานขัด ที่ รูต๊าปเกลียว ป สวมใส่ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นไม่ง่าย และราคาถูกพร้อมทั้งเพิ่มอายุการใช้งานของ สายพานไทม์มิ่ง
![]() | [ เงื่อนไขการทดสอบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ] ซีรีย์ สายพาน: 5M ความกว้างของสายพาน: 15 mm จำนวนฟันของพูลเล่ย์ด้านขับเคลื่อน: 20 จำนวน ซี่, แถว, ชุด ของ พูลเล่ย์ ฝั่งขับเคลื่อน: 20 ความเร็ว: 3000 รอบต่อนาที ความตึง (N): 110 N เวลาทดสอบ: 72H |
มิติของ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

ขนาดร่องฟันจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามจำนวนฟัน
(พิทช์: 5.0 มม.)


P รูกลม + รูเกลียว

รู เกลียว ของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ตั้งอยู่ใกล้ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ฟัน ด้านบนไม่มี รู รูสลัก, รูกุญแจ มาตรฐาน JIS ใหม่ + แตะ

ขนาดรายละเอียดของ รูสลัก, รูกุญแจ
ตำแหน่งของร่องลิ่มและฟันไม่คงที่
รู เกลียว ของ พูลเล่ย์ รูปทรง A ตั้งอยู่ใกล้ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ฟัน ด้านบน( สเปค รูเพลา: P·N)
| DH7 รหัสรูแกน | 2-M (เกลียวหยาบ) | รุ่น เดียวของ สกรูยึด | รุ่น กล่องของ สกรูยึด |
| 8 to 12 | M4 | MSSU4-3 | BOX-MSSU4-3 |
| 13 ถึง 17 | M5 | MSSU5-4 | BOX-MSSU5-4 |
| 18 ถึง 20 | M6 | MSSU6-5 | BOX-MSSU6-5 |
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ไม่มี สกรู ยึดมาให้ คุณสามารถซื้อแยกต่างหากโดยอ้างอิงจากรุ่นสกรูยึดที่แนะนำสเปค ของภาพรวม ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| รหัสสินค้า | วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | กระบวนการเตรียมผิว | ||
| ความกว้างสายพาน 9 มม. | ความกว้างสายพาน 15 มม. | Pulley | หน้าแปลน | |
| A: 11 W: 16 L: 28 | A: 17 W: 22 L: 34 | |||
| H5M090 | H5M150 | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ |
หน้าแปลน ถูกตรึงและไม่มี สกรู ยึดรวมอยู่ใน สเปค รู เพลา P และ Nการใช้วิธี ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (1) การขับขี่ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ล้อ ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วย ล้อ เพื่อส่งกำลัง |
![]() | (2) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ขับ เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบลูกสูบจะทำผ่านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันเฟือง |
| ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (3) การลำเลียง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น |
![]() | (4) การส่งแรงฉุด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชิ้นงานถูกหนีบและส่งโดย สายพาน |
ลูกกลิ้ง สายพานไทม์มิ่ง HTD 5M เหมาะสำหรับ สายพานไทม์มิ่ง MISUMI HTD 5Mตัวอย่างการใช้งาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

กลไกถ่ายโอนกลับชิ้นงาน
■ หน้าที่ของกลไก
ชิ้นงาน ที่เคลื่อนที่บน สายพานลำเลียง สายพาน ได้ 90 องศาแล้วจึงถ่ายโอนไปยัง กระบวนการแปรรูป ถัดไป
กลไก หัวจับ หมุนได้ 180 องศาและเคลื่อนย้าย ชิ้นงาน โดยไม่เปลี่ยนทิศทางของ ชิ้นงาน ที่สัมพันธ์กับทิศทางการลำเลียง
■หน้าที่ของไทม์มิ่งพูลเล่ย์
การส่งของไทม์มิ่งพูลเล่ย์และสายพานไทม์มิ่งจะเปลี่ยนทิศทางการจัดวางชิ้นงานในขณะถ่ายโอนชิ้นงาน (ใช้ได้กับไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบ S และแบบ GT)
สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก กลไก โอนกลับ ชิ้นงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะของรูแบบ P (รูกลม + รูเกลียว) หรือแบบ N (รูกลม + รูร่องลิ่ม) ไม่รวมสกรูยึด ซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากมิซูมิ ตามรุ่นสกรูยึดที่แนะนำ
อาจไม่มีกระบวนการชุบผิวในรูแกน
ตำแหน่งของร่องลิ่มและฟันไม่คงที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง แรงตึง ฯลฯ (ไดรฟ์)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง แรงตึง ฯลฯ (การส่งและการลำเลียง)
(3) สาเหตุหลักและวิธีแก้ไขความเสียหาย การแตกหัก เสียงผิดปกติของสายพานไทม์มิ่ง
(4) ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเวลาในการเปลี่ยนสายพานราวลิ้น
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเผื่อ มิติของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เวลาและ ลูกกลิ้ง เวลา
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm | สายพานราวลิ้น H3M | สายพานราวลิ้น H5M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: HBG15-6 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN105H3M-60 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN200H5M-90 | ||
| ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |

ขนาดร่องฟันจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามจำนวนฟัน
(พิทช์: 5.0 มม.)


P รูกลม+ รู เกลียว

รู เกลียว ของ พูลเล่ย์ รูปทรง A อยู่ใกล้กับ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรบกวนกับส่วนบนของ ฟันN มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ

ขนาดรายละเอียดของ รูสลัก, รูกุญแจ
ตำแหน่งของ รูสลัก, รูกุญแจ และ ฟัน ไม่ ยึดอยู่กับที่
รู เกลียว ของ พูลเล่ย์ รูปทรง A อยู่ใกล้กับ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรบกวนกับส่วนบนของ ฟัน( สเปค รูเพลา: P·N)
| DH7 รหัสรูแกน | 2-M (เกลียวหยาบ) | รุ่น เดียวของ สกรูยึด | รุ่น กล่องของ สกรูยึด |
| 8 to 12 | M4 | MSSU4-3 | BOX-MSSU4-3 |
| 13 ถึง 17 | M5 | MSSU5-4 | BOX-MSSU5-4 |
| 18 ถึง 20 | M6 | MSSU6-5 | BOX-MSSU6-5 |
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่งไม่มี สกรู ให้มาด้วย คุณสามารถซื้อแยกต่างหากโดยอ้างอิงจากรุ่นสกรูยึดที่แนะนำ| รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ||
| ความกว้าง สายพาน 9 มม | ความกว้างสายพาน 15 มม. | Pulley | หน้าแปลน | |
| A: 11 W: 16 L: 28 | A: 17 W: 22 L: 34 | |||
| H5M090 | H5M150 | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |
หน้าแปลนรีเวทและไม่รวมสกรูยึดสำหรับรายละเอียดจำเพาะของรูแกนแบบ P และ N■ ตารางขนาด สเปค
| รหัสสินค้า | รูปทรงพูลเล่ย์ | รายละเอียดจำเพาะของรูแกน (มม.) | P.D. | OD | F | E | ||||
| P รูกลม + ต๊าป | N รู รูสลัก, รูกุญแจ + ต๊าป | |||||||||
| จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ชนิด·ความกว้าง ขนาดเกลียว | H5M090 | H5M150 | H5M090 | H5M150 | |||||
| 14 | H5M090 H5M150 | A | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 22.28 | 21.14 | 26 | 16 |
| 15 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 23.87 | 22.73 | 28 | 18 | ||
| 16 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10, 12 | 25.46 | 24.32 | 32 | 20 | ||
| 18 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 28.65 | 27.51 | 33 | 22 | ||
| 20 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 31.83 | 30.69 | 36 | 24 | ||
| 22 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 35.01 | 33.87 | 40 | 27 | ||||
| 24 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14, 15 | 38.2 | 37.06 | 45 | 30 | ||||
| 25 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14, 16 | 39.79 | 38.65 | ||||||
| 28 | 10, 12, 14, 20 | 44.56 | 43.42 | 48 | 35 | |||||
| 30 | 10, 12, 14, 15, 16, 20 | 47.75 | 46.61 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10, 12, 14, 15, 20 | 50.93 | 49.79 | 55 | 40 | |||||
| รหัสสินค้า | รูปทรงพูลเล่ย์ | รายละเอียดจำเพาะของรูแกน (มม.) | P.D. | OD | D | F | E | ||||
| P รูกลม + ต๊าป | N รู รูสลัก, รูกุญแจ + ต๊าป | ||||||||||
| จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ชนิด·ความกว้าง ขนาดเกลียว | H5M090 | H5M150 | H5M090 | H5M150 | ||||||
| 14 | H5M090 H5M150 | B | 8 | 8 | 22.28 | 21.14 | 14 | 26 | 16 | ||
| 15 | 8 | 8 | 23.87 | 22.73 | 15 | 28 | 18 | ||||
| 16 | 8, 10 | 8, 10 | 8 | 8 | 25.46 | 24.32 | 17 | 32 | 20 | ||
| 18 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 28.65 | 27.51 | 19 | 33 | 22 | ||
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31.83 | 30.69 | 36 | 24 | |||
| 22 | 10, 12 | 10, 12 | 35.01 | 33.87 | 24 | 40 | 27 | ||||
| 24 | 10, 12 | 10, 12 | 38.2 | 37.06 | 27 | 45 | 30 | ||||
| 25 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 39.79 | 38.65 | |||||||
| 28 | 10, 12, 14 | 44.56 | 43.42 | 32 | 48 | 35 | |||||
| 30 | 10, 12, 14 | 47.75 | 46.61 | 33 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10, 12, 14, 20 | 50.93 | 49.79 | 37 | 55 | 40 | |||||

วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
กระบวนการเตรียมผิว












วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว