พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง รุ่น HTD 3M

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part05 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง รุ่น HTD 3M
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 6, 9, และ 12
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : 3M
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 14 และ 36
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 5, 6, 6.35, 8 ,10 ,12 และ 14
● ลักษณะเฉพาะของรูเพลา : สามารถเลือกได้ระหว่าง รูกลม + Threaded hole และ รูสลัก JIS มาตรฐานใหม่+รูเกลียว
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
สินค้า Economy พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง
- ตัวเลือกฟันหลากหลายเพื่อความยืดหยุ่น
- เหมาะสำหรับสายพานหลายความกว้าง
- พื้นผิวอะโนไดซ์ใสเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
- รอกพร้อมตัวเลือกรูเจาะเพลาหลายแบบ
- ติดตั้งง่ายด้วยรูเจาะเฉียงและเกลียว

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
· รอกไทม์ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ของ MISUMI ความคุ้มค่า Series ถูกลบมุมที่รู เพลา และรู รูต๊าปเกลียว ปเพื่อให้ติดตั้งง่าย ข้อต่อลด เวลาการประกอบลง 27% เมื่อเทียบกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ที่ไม่ได้ลบมุม

* ค่าข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลการทดสอบ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ

· ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ซีรีส์ MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมการ งานขัด ที่ รูต๊าปเกลียว ป สวมใส่ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นไม่ง่าย และราคาถูกพร้อมทั้งเพิ่มอายุการใช้งานของ สายพานไทม์มิ่ง
![]() | [ เงื่อนไขการทดสอบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ] ซีรีย์ สายพาน: 5M ความกว้างของสายพาน: 15 mm จำนวนฟันของพูลเล่ย์ด้านขับเคลื่อน: 20 จำนวน ซี่, แถว, ชุด ของ พูลเล่ย์ ฝั่งขับเคลื่อน: 20 ความเร็ว: 3000 รอบต่อนาที ความตึง (N): 110 N เวลาทดสอบ: 72H |
มิติของ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

ขนาดร่องฟันจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามจำนวนฟัน
(พิทช์: 3.0 มม.)



P รูกลม + รูเกลียว

รูเกลียวที่ เกลียว รูปทรง เป็น ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ตั้งอยู่ใกล้ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ฟัน ด้านบนไม่มี รู รูสลัก, รูกุญแจ มาตรฐาน JIS ใหม่ + แตะ

ขนาดรายละเอียดของ รูสลัก, รูกุญแจ
ตำแหน่งของร่องลิ่มและฟันไม่คงที่
รู เกลียว ของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รูปทรง A ตั้งอยู่ใกล้ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ฟัน ด้านบน( สเปค รูเพลา: P·N)
| DH7 รหัสรูแกน | 2-M (เกลียวหยาบ) | รุ่น เดียวของ สกรูยึด | รุ่น กล่องของ สกรูยึด |
| 5 | M3 | MSSU3-3 | BOX-MSSU3-3 |
| 6 ถึง 14 | M4 | MSSU4-3 | BOX-MSSU4-3 |
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ไม่มี สกรู ยึดมาให้ คุณสามารถซื้อแยกต่างหากโดยอ้างอิงจากรุ่นสกรูยึดที่แนะนำสเปค ของภาพรวม ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| รหัสสินค้า | วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | กระบวนการเตรียมผิว | |||
| ความกว้างสายพาน 6 มม. | ความกว้างสายพาน 9 มม. | ความกว้างสายพาน 12 มม. | Pulley | หน้าแปลน | |
| A: 7 W: 11 L: 19 | A: 11 W: 15 L: 23 | A: 14 W: 18 L: 26 | |||
| H3M060 | H3M090 | H3M120 | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ |
หน้าแปลน ถูกตรึงและไม่มี สกรู ยึดรวมอยู่ใน สเปค รู เพลา P และ Nการใช้วิธี ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (1) การขับขี่ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ล้อ ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วย ล้อ เพื่อส่งกำลัง |
![]() | (2) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ขับ เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบลูกสูบจะทำผ่านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันเฟือง |
| Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (3) การลำเลียง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น |
![]() | (4) การส่งแรงฉุด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชิ้นงานถูกหนีบและส่งโดย สายพาน |
ลูกกลิ้ง สายพานไทม์มิ่ง HTD 3M เหมาะสำหรับ สายพานไทม์ 3M MISUMI HTD 3Mตัวอย่างการใช้งาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

กลไกถ่ายโอนกลับชิ้นงาน
■ หน้าที่ของกลไก
ชิ้นงาน ที่เคลื่อนที่บน สายพานลำเลียง สายพาน ได้ 90 องศาแล้วจึงถ่ายโอนไปยัง กระบวนการแปรรูป ถัดไป
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ กลไก หัวจับ หมุน 180 องศา และเคลื่อนย้าย ชิ้นงาน โดยไม่เปลี่ยนทิศทางของ ชิ้นงาน สัมพันธ์กับทิศทางการลำเลียง
■หน้าที่ของไทม์มิ่งพูลเล่ย์
การส่งของไทม์มิ่งพูลเล่ย์และสายพานไทม์มิ่งจะเปลี่ยนทิศทางการจัดวางชิ้นงานในขณะถ่ายโอนชิ้นงาน (ใช้ได้กับไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบ S และแบบ GT)
สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก กลไก โอนกลับ ชิ้นงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะของรูแบบ P (รูกลม + รูเกลียว) หรือแบบ N (รูกลม + รูร่องลิ่ม) ไม่รวมสกรูยึด ซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากมิซูมิ ตามรุ่นสกรูยึดที่แนะนำ
อาจไม่มีกระบวนการชุบผิวในรูแกน
ตำแหน่งของร่องลิ่มและฟันไม่คงที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง แรงตึง ฯลฯ (ไดรฟ์)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง แรงตึง ฯลฯ (การส่งและการลำเลียง)
(3) สาเหตุหลักและวิธีแก้ไขความเสียหาย การแตกหัก เสียงผิดปกติของสายพานไทม์มิ่ง
(4) ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเวลาในการเปลี่ยนสายพานราวลิ้น
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเผื่อ มิติของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เวลาและ ลูกกลิ้ง เวลา
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
| คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm | สายพานราวลิ้น H3M | สายพานราวลิ้น H5M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: HBG15-6 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN105H3M-60 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN200H5M-90 | ||
| ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |

ขนาดร่องฟันจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามจำนวนฟัน
(พิทช์: 3.0 มม.)



P รูกลม+ รู เกลียว

รู เกลียว ของ พูลเล่ย์ อยู่ใกล้ 120 องศาเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับส่วนบนของ ฟันN มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ

ขนาดรายละเอียดของ รูสลัก, รูกุญแจ
ตำแหน่งของ รูสลัก, รูกุญแจ และ ฟัน ไม่ ยึดอยู่กับที่
รู เกลียว ของ พูลเล่ย์ รูปทรง A อยู่ใกล้กับ 120° เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรบกวนกับส่วนบนของ ฟัน( สเปค รูเพลา: P·N)
| DH7 รหัสรูแกน | 2-M (เกลียวหยาบ) | รุ่น เดียวของ สกรูยึด | รุ่น กล่องของ สกรูยึด |
| 5 | M3 | MSSU3-3 | BOX-MSSU3-3 |
| 6 ถึง 14 | M4 | MSSU4-3 | BOX-MSSU4-3 |
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่งไม่มี สกรู ให้มาด้วย คุณสามารถซื้อแยกต่างหากโดยอ้างอิงจากรุ่นสกรูยึดที่แนะนำ| รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |||
| ความกว้างสายพาน 6 มม. | ความกว้าง สายพาน 9 มม | ความกว้าง สายพาน 12 มม | Pulley | หน้าแปลน | |
| A: 7 W: 11 L: 19 | A: 11 W: 15 L: 23 | A: 14 W: 18 L: 26 | |||
| H3M060 | H3M090 | H3M120 | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |
หน้าแปลนรีเวทและไม่รวมสกรูยึดสำหรับรายละเอียดจำเพาะของรูแกนแบบ P และ N■ ตารางขนาด สเปค
| รหัสสินค้า | รูปทรงพูลเล่ย์ | รายละเอียดจำเพาะของรูแกน (มม.) | P.D. | OD | F | E | ||||||
| P รูกลม + ต๊าป | N รู รูสลัก, รูกุญแจ + ต๊าป | |||||||||||
| จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ชนิด·ความกว้าง ขนาดเกลียว | H3M060 | H3M090 | H3M120 | H3M060 | H3M090 | H3M120 | |||||
| 18 | H3M060 H3M090 H3M120 | A | 5 | 5, 6 | 5 | 17.19 | 16.43 | 20 | 13 | |||
| 20 | 5, 6 | 5, 6 | 6 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | |||||
| 22 | 6, 8 | 5, 6, 6.35, 8 | 6, 8 | 21.01 | 20.25 | 25 | 16 | |||||
| 24 | 5, 6, 8, 10 | 5, 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | |||||
| 25 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | ||
| 28 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | ||
| 30 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | ||||
| 32 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 8, 10, 14 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | ||||
| 36 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | ||||
| รหัสสินค้า | รูปทรงพูลเล่ย์ | รายละเอียดจำเพาะของรูแกน (มม.) | P.D. | OD | D | F | E | |||||
| P รูกลม + ต๊าป | N รู รูสลัก, รูกุญแจ + ต๊าป | |||||||||||
| จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ชนิด·ความกว้าง ขนาดเกลียว | S3M060 | S3M100 | S3M150 | H3M090 | H3M120 | ||||||
| 14 | H3M060 H3M090 H3M120 | K B | 5 | 5 | 5 | 13.37 | 12.61 | 16 | 16 | 10 | ||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 14.32 | 13.56 | 18 | 18 | 11 | ||||
| 16 | 5 | 5, 6.35 | 5 | 15.28 | 14.52 | |||||||
| 18 | 5, 6 | 5, 6 | 5, 6 | 17.19 | 16.43 | 20 | 20 | 13 | ||||
| 20 | 5, 6 | 5, 6, 6.35 | 5, 6 | 19.1 | 18.34 | 22 | 22 | 14 | ||||
| 22 | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | 21.01 | 20.25 | 25 | 25 | 16 | ||||
| 24 | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | 22.92 | 22.16 | 14 | 25 | 16 | ||||
| 25 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 23.87 | 23.11 | 16 | 28 | 18 | ||||
| 28 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8 | 26.74 | 25.98 | 18 | 30 | 20 | |||
| 30 | 8, 10 | 8, 10 | 8 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | ||||
| 32 | 8, 10 | 8, 10 | 10 | 8, 10 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | ||||
| 36 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | |||

วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
กระบวนการเตรียมผิว












วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว