อุปกรณ์รองรับท่อลีดสกรู อุปกรณ์รองรับท่อ ชนิดกลม ด้านข้าง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับท่อลีดสกรู อุปกรณ์รองรับท่อ ชนิดกลม ด้านข้าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้บังคับ [mm]:8, 12, 15
・ อุปกรณ์รองรับลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัด: ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับสกรูและน็อตสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดของเรา ผลิตภัณฑ์รองรับนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ลดความยุ่งยากในการออกแบบและการเลือกเมื่อจับคู่กับสกรูที่เกี่ยวข้อง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy อุปกรณ์รองรับท่อลีดสกรู

ลีดสกรู ด้านซัพพอร์ต คงทนยาวนาน

- เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่ให้ อุปกรณ์รองรับท่อ คุ้มต้นทุนโดยไม่กระทบคุณภาพ

- เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ต่างๆ ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ ได้

- ออกแบบมาให้บูรณาการกับ สกรู สายนำไฟฟ้า ได้อย่างราบรื่น

- มี ตลับลูกปืน/รองลื่น และโลโก้ที่แข็งแรงเพื่อความน่าเชื่อถือที่มั่นใจได้

- สามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวกันเพื่อให้มีเวลาตอบสนองรวดเร็ว

ความคุ้มค่า ลูกปืนจับยึดปลายเพลา บอล สกรู ราคาประหยัด
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ลี ความคุ้มค่า ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดเป็น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์รองรับท่อ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ สกรู และ น๊อตตัวเมีย สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ช่วยให้ การออกแบบ และเลือกได้ง่ายเมื่อใช้ร่วมกับ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า สำหรับ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

ตลับลูกปืน/รองลื่น พิเศษสำหรับการเลือก สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศาได้อย่างง่ายดายตาม โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ที่อนุญาต ด้วย " คลองเลื่อย" เพิ่มเติม คุณสามารถซื้อ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ทั้งด้าน ยึดอยู่กับที่ และด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ เป็น คลองเลื่อย ได้
มั่นใจในคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI ที่สลักบน พื้นผิว ด้านท้าย

ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวม สเปค ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

RLHFDACBVd1d2ตลับลูกปืน/รองลื่น รหัสรุ่น/ Part numberแหวนล็อค สำหรับ เพลา
8137628453535223.46.54C—E608ZZNETW5
10147734524242264.584.5C—E6000ZZSTWN10
12158736544444284.584.5C—E6001ZZSTWN12
15179840635052325.59.55.5C—E6002ZZSTWN15

ตัวอย่างการใช้ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

■ ขั้นตอนการประกอบ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู
ตัวอย่างการใช้งาน
(1) เม็ดมีด สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูเข้าไปใน อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่
(2) หลังจากใส่ ปลอกสวม แล้ว ให้ขัน น๊อตตัวเมีย ยึดที่ให้มาไว้ชั่วคราว ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น 1/3
 ในเวลานี้ คุณต้อง เม็ดมีด อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ เข้าในฝั่งตรงข้าม และดำเนินการหลังจากยึดแล้ว
(3) หมุน เพลา สกรู ขณะขัน น๊อตตัวเมีย ทำให้การทำงานโดยรวมราบรื่น
(4) หลังจากที่การทำงานโดยรวมราบรื่น ให้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
RLHFDACBVd1d2รหัสรุ่น/ Part number ตลับลูกปืน/รองลื่นแหวนล็อค สำหรับ เพลา
8137628453535223.46.54C—E608ZZNETW5
10147734524242264.584.5C—E6000ZZSTWN10
12158736544444284.584.5C—E6001ZZSTWN12
15179840635052325.59.55.5C—E6002ZZSTWN15
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด