สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 86 ซีรีส์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ 86 จาก MISUMI.
- ช่วงแรงดันสัญญาณพัลส์: 5-24 V ไม่จำเป็นต้องเตรียมสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 5 V หรือเชื่อมต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสแบบอนุกรม
- ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สามารถต่อกับขั้วกระแสไฟฟ้าแบบตรงหรือกลับขั้วได้
- แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำและประสิทธิภาพแรงบิดยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง
- สามารถสั่งซื้อเฉพาะมอเตอร์หรือชุดขับมอเตอร์แยกกัน หรือสั่งซื้อเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้
- มุมสเต็ปคือ 1.8°
- กระแส Output ของชุดขับมอเตอร์ (A): 2.0-6 A
- แรงดันของอุปกรณ์แหล่งจ่ายของชุดขับมอเตอร์ (V): VDC24-110 หรือ VAC20-80
คู่มือการเดินสายและการตั้งค่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> รับชมตอนนี้
เครื่องมือแก้ไขปัญหาสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> คลิกที่นี่
สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
- มอบแรงบิดยึดที่น่าประทับใจสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
- ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง: เข้ากันได้กับแหล่งจ่ายไฟ VDC24-110 หรือ VAC20-80 เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
- บรรลุความแม่นยำที่เหนือชั้นด้วยมุมขั้นและการแบ่งย่อยที่แม่นยำ
- จัดการกับกระแสเอาท์พุตของไดรเวอร์เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
- เลือกจากมอเตอร์แต่ละตัว ไดรเวอร์หรือชุดสมบูรณ์เพื่อความยืดหยุ่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์


สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ได้รับข้อมูลการทดสอบด้วย C-42STM03 เป็นตัวอย่าง ซึ่งใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ คลองเลื่อย โดยผู้ ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C