สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ 57 จาก MISUMI.
- ช่วงแรงดันสัญญาณพัลส์: 5-24 V ไม่จำเป็นต้องเตรียมสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 5 V หรือเชื่อมต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสแบบอนุกรม
- ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สามารถต่อกับขั้วกระแสไฟฟ้าแบบตรงหรือกลับขั้วได้
- แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำและประสิทธิภาพแรงบิดยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง
- ขายปลีก/แยกจำหน่ายขายึดมอเตอร์ (เบอร์ชิ้นส่วน: E-TBMD42-22)
- สามารถสั่งซื้อเฉพาะมอเตอร์หรือชุดขับมอเตอร์แยกกัน หรือสั่งซื้อเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้
- มุมสเต็ปคือ 1.8°
- กระแส Output ของชุดขับมอเตอร์ (A): 1.0-4.3 A
- แรงดันของอุปกรณ์แหล่งจ่ายของชุดขับมอเตอร์ (V): VDC24-80 หรือ VAC20-60


คู่มือการเดินสายและการตั้งค่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> รับชมตอนนี้
เครื่องมือแก้ไขปัญหาสเต็ปปิ้งมอเตอร์ >>> คลิกที่นี่

สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์

แรงบิดสูง ความแม่นยำ อเนกประสงค์

- เพลิดเพลินไปกับแรงบิดยึดสูงเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

- แรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย: ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับแหล่งจ่ายไฟ VDC24-80 หรือ VAC20-60

- บรรลุความแม่นยำที่เหนือชั้นด้วยมุมขั้นและการแบ่งย่อยที่แม่นยำ

- รองรับกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง

- มีจำหน่ายเป็นชุดเดี่ยว ไดรเวอร์ หรือชุดมอเตอร์-ไดรเวอร์

สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

MISUMI สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 57 ซีรีส์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 1
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 2
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ได้รับข้อมูลการทดสอบด้วย C-42STM03 เป็นตัวอย่าง ซึ่งใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

Drawing ระบุขนาด
* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง

ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์      ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

หมายเหตุ
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุด คลองเลื่อย โดย ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของส สเต็ปปิ้งมอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้ามุม ขั้น
(°)
ความยาวตัวเครื่อง
(มม.)
จำนวนลูกค้าเป้าหมาย
(ชิ้น)
กระแสไฟฟ้า/ เฟส
(A)
แรงบิด
(นาโนเมตร)
โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม²ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้กระแส Output ชุดขับมอเตอร์
(A)
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์
(V)
แผนก
C-57STM01+DR57A1.84042.80.55120C-DR57A1.0-4.3VDC: 24-80
VAC: 20-60
200-25600
C-57STM02+DR57A501.0275
C-57STM03+DR57A541.26300
C-57STM04+DR57A751.89480

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท