สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 42 ซีรีส์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่น 42 ซีรี่ย์ จาก MISUMI
- ขอบเขตของสัญญาณพัลส์: 5-24V, กำจัดความจำเป็นในการเตรียม 5V สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือต่ออนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
- แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ และให้แรงบิดยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง
- จำหน่ายขายึดมอเตอร์แยกต่างหาก (Part No.: E-TBMD42-22)
- สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบ มอเตอร์และไดร์เวอร์ แยกกัน หรือสั่งซื้อแบบรวมกันเป็นเซ็ต
- มุมของแต่ละสเต็ปเท่ากับ 1.8°
- กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (A) : 0.1-2.2 A
- แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (V): DC15-32 V
สินค้า Economy สเต็ปเปอร์มอเตอร์
- ความแม่นยำอันทรงพลัง: ประสิทธิภาพแรงบิดสูงทั้งที่ความเร็วต่ำและสูง
- แรงดันไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแรงดันไฟฟ้าสัญญาณพัลส์ตั้งแต่ 5-24V
- มีจำหน่ายในรูปแบบมอเตอร์ ไดรเวอร์ หรือชุดเพื่อการปรับแต่งที่หลากหลาย
- เลือกความยาวตัวได้หลากหลายตามความต้องการ
- เพลิดเพลินกับการหมุนเวียนที่ราบรื่นด้วยการแบ่งย่อยที่หลากหลาย

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์


สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ได้รับข้อมูลการทดสอบด้วย C-42STM03 เป็นตัวอย่าง ซึ่งใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตัวอย่างการใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุด คลองเลื่อย โดย ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของส สเต็ปปิ้งมอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. จำเป็นต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับสเต็ปเปอร์ ชุดขับมอเตอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
| รหัสสินค้า | มุม ขั้น (°) | ความยาวตัวเครื่อง (มม.) | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A) | แรงบิด (นาโนเมตร) | โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม² | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A) | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (V) | แผนก |
| C-42STM01+DR42A | 1.8 | 31 | 4 | 1.4 | 0.22 | 30 | C-DR42A | 0.1-2.2 | DC: 15-32 | 200-20000 |
| C-42STM02+DR42A | 39 | 1.8 | 0.4 | 54 | ||||||
| C-42STM03+DR42A | 49 | 1.8 | 0.55 | 68 |