เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: โพสต์สำหรับประเภทร่องสปริงแรงดึง ซีรีส์ C-BSPO
・ ความกว้างของร่อง [mm]: 1, 1.2, 2, 3
・ ขนาดสกรูยึด:M3, M4, M5, M6, M8
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
・ อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยน็อต ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลังจากปรับความสูงด้วยเสาแล้ว
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ เสายึดสปริง
ตะขอ ของ เสายึดสปริง สามารถเกี่ยวเข้ากับร่องของ เสา สำหรับ สปริง แรงดึงได้ เพื่อจำกัดปลายด้านหนึ่งของ สปริง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ เสายึดสปริง
คุณสมบัติ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความยาวต่างๆ มีให้เลือกตามข้อกำหนด การออกแบบ จริง
คุณสมบัติ 2: อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย น๊อตตัวเมีย ซึ่งสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้หลังจากปรับความสูงด้วย เสา แล้ว
คุณสมบัติ 3: เสายึดสปริง ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ รุ่น ความคุ้มค่า ของ เสายึดสปริง มีทั้งแบบระนาบสองแบบ เกลียวนอก ร่อง และ สกรู แบบยึดอยู่กับที่ให้เลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แบบอยู่กับที่
คุณสมบัติ 2: อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย น๊อตตัวเมีย ซึ่งสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้หลังจากปรับความสูงด้วย เสา แล้ว
คุณสมบัติ 3: เสายึดสปริง ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ รุ่น ความคุ้มค่า ของ เสายึดสปริง มีทั้งแบบระนาบสองแบบ เกลียวนอก ร่อง และ สกรู แบบยึดอยู่กับที่ให้เลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แบบอยู่กับที่
ดรออิ้งบอกขนาด เสายึดสปริง
เกลียวนอก ร่อง
C-BSPO

C-BSPO

สเปค ของ เสายึดสปริง
| ประเภทของ เสายึดสปริง | วัสดุ เทียบเท่า | กระบวนการชุบผิว | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มม.) |
| C-BSPO | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 1 น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า กั ลวา ไนซ์ | 3 to 8 | 15 to 45 |
วิธีการใช้ เสายึดสปริง
ปลายทั้งสองของ สปริง ถูกจำกัดโดยจับคู่ เสา เสายึดสปริง กับ ตะขอสปริง


ตัวอย่างการใช้ เสายึดสปริง

■ชื่อ กลไก
จิ๊ก การสวมอัด เปลือก เรซิ่น
■ หน้าที่ของกลไก
กลไก แบบแมนนวลขึ้นอยู่ กับ การทำงานของ มือจับก้านโยก ลิ ลิเนียร์ไกด์ ใช้เป็น ไกด์ และใช้ สปริง ดึงกลับ เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ การสวมอัด แมนนวลซ้ำๆ
■ ฟังก์ชั่น ของ เสายึดสปริง
ตำแหน่ง ของปลายด้านหนึ่งของ เสายึดสปริง นั้นมีจำกัด เพื่อให้สามารถรีเซ็ต สปริง ได้หลังจากยืดออก
จิ๊ก การสวมอัด เปลือก เรซิ่น
■ หน้าที่ของกลไก
กลไก แบบแมนนวลขึ้นอยู่ กับ การทำงานของ มือจับก้านโยก ลิ ลิเนียร์ไกด์ ใช้เป็น ไกด์ และใช้ สปริง ดึงกลับ เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ การสวมอัด แมนนวลซ้ำๆ
■ ฟังก์ชั่น ของ เสายึดสปริง
ตำแหน่ง ของปลายด้านหนึ่งของ เสายึดสปริง นั้นมีจำกัด เพื่อให้สามารถรีเซ็ต สปริง ได้หลังจากยืดออก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ เสายึดสปริง
| สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ เสายึดสปริง
ผลิตภัณฑ์ ของ เสายึดสปริง นั้นไม่มีการอบชุบด้วยความร้อน เพื่อความแข็งแรงของ วัสดุ เอง จำเป็นต้องพิจารณา โหลดไฟฟ้า แท้จริงของ สปริง เพื่อเลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่เหมาะสมเมื่อจับคู่กับ สปริง แรงดึง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เสายึดสปริง
| (ชุด ความคุ้มค่า ของเสา เสายึดสปริง) เสาหกเหลี่ยมมีรูต๊าปทั้งสองด้าน | (ชุด ความคุ้มค่า ของเสา เสายึดสปริง) เสา สำหรับรู สปริงดึง ชนิดระนาบสองระนาบ | (ชุด ความคุ้มค่า) เสา สำหรับ สปริงดึง ชนิดร่อง สลักเกลียว แบบอยู่กับที่ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-PLSBRK12-100 | รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-AIPO3-15 | รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-BSPOX8-40 | ||
| ข้อดีของ เสายึดสปริง: ติดตั้งง่าย ความยาวเสริม | ข้อดีของ เสายึดสปริง: แรงดึงหลายทิศทาง ติดตั้งง่าย | ข้อดีของ เสายึดสปริง: MISUMI ส สเปค คเดิม ติดตั้งง่าย |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เสายึดสปริง
โปรดเรียง เสายึดสปริง หลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกแล้ว
ถึง
.
■ ร่อง เกลียวนอก เสายึดสปริง
ขนาด ë ที่มี "*" คือขนาดภายใน " ()"
ถึง
.![]() | รหัสสินค้า ( ชนิด· D) | — | L | |
| C-BSPO4 | — | 20 |
■ ร่อง เกลียวนอก เสายึดสปริง
| รหัสรุ่น/ Part number ของ เสายึดสปริง | L | M (เกลียวหยาบ) | ℓ | A | F | H | T | d | |||||
ประเภท | D | ||||||||||||
| C-BSPO | 3 | 15 | 20 | 25 | M3 | 10 (8) | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | ||
| 4 | 15 | 20 | 25 | 35 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||
| 5 | 15* | 20 | 25 | 35 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 6 | 20* | 25 | 35 | 45 | M6 | 16 (12) | 3.0 | 3.6 | |||||
| 8 | 25* | 35 | 45 | M8 | 20 (16) | 2.5 | 5.0 | ||||||
ขนาด ë ที่มี "*" คือขนาดภายใน " ()"
วัสดุ เทียบเท่า
กระบวนการชุบผิว
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ อุปกรณ์เสริม









D)